
KSM Güvenlik Çözümleri
Kollmorgen KSM Güvenlik modülleri ile hareket kontrolünde sensörden sürücüye güvenlik serisi ürünlerini tamamlıyor. Hareket kontrolünde sunmuş olduğu Güvenlik ürünleriyle daha yüksek verimlilik seviyeleri. Daha düşük sistem maliyeti. Modüler tasarım-sayesinde esnek ve genişletilebilir çözümler. TUV PLe(ISO 13849) ve SIL3 (IEC 61508)standartları test edilmiş ve onaylanmıştır. KOLLMORGEN AKD, SERVOSTAR ve KAS hareket sistemleri için arayüzler. Tüm önemli hareket fonksiyonu emniyet modülleri mevcuttur.

Özellikler
KSM Güvenlik Çözümleri Verimliliği Belirgin Ölçüde Artırır
KSM Kollmorgen sensör-sürücü arası hareket emniyet zincirini tamamlar
- Hareket Emniyet Kavramını kullanarak önemli ölçüde daha yüksek verimlilik sağlar
- Ticari kullanıma hazır (COTS) bileşenlerini kullanarak düşük sistem maliyeti elde edersiniz
- Modüler bir tasarımı kullanan makine ve hareket güvenliği için esnek ve genişletilebilir çözümler sağlar
- PLe (ISO 13849) ve SIL3 (61508 IEC) belgelerini elde etmek için test edilmiş ve TUV tarafından onaylanmıştır
- Kollmorgen'ın AKD, ServoStar ve KAS hareket sistemleri ile Sorunsuz bir şekilde arayüz oluşturur
- Modülleri ile birlikte bütün önemli emniyetli hareket fonksiyonları kullanılabilir.
KSM-kompakt Güvenlik Modülü
- 1 ya da 2 güvenli eksenler için
- 2 genişletme modülüne kadar
- 16 güvenli G/Ç ile birlikte baz ünitesi
- 60 güvenli G/Ç'a kadar genişletilebilir
- 1 güvenli röle çıkışı, genişletilebilir
- 2 darbe çıkışı, 2 sinyal çıkışı
- 6 darbe ve 6 sinyal çıkışlarına kadar genişletilebilir
- 800 fonksiyon blokuna kadar genişletilebilir
- Yerden tasarruf sağlayan, kompakt tasarım
KSM-modüler Emniyet PLC
- 12 güvenli eksene kadar genişletilebilir
- 8 genişletme modülüne kadar
- 56 güvenli G/Ç ile birlikte baz ünitesi
- 200 güvenli G/Ç'a kadar genişletilebilir
- 1 güvenli röle çıkışı, genişletilebilir
- 2 darbe çıkışı, 10'a kadar sinyal çıkışı
- 14 darbe ve 22 sinyal çıkışlarına kadar genişletilebilir
- 3000 fonksiyon blokuna kadar genişletilebilir
- Çok sayıda arayüze sahip uygulamalar için
Mevcut Güvenlik İşlevleri ( PLe & SIL3)
- Güvenli Durdurma Fonksiyonu: STO, SS1, SS2, SOS
- Güvenli Hız Fonksiyonu: SLS, SSM, SSR, SMS
- Güvenli Pozisyon Fonksiyonu: SLP, SCA, SLI
- Güvenli Yön İşlevi: SDI
- Güvenli Fren Fonksiyonu: SBC
Bağlantı:
- EtherCAT
- CANopen
- Profinet
- PROFIsafe ve EtherCAT FSOE slave
Spesifikasyonlar
Base Units | Expansion Modules | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-modular | KSM 100-1 | KSM 100-2 | KSM 100-4 | KSM 121/-2 | KSM 122/-2 | KSM 122A | KSM 131 | KSM 131R | |||
KSM-compact | KSM 11 | KSM 12 | KSM 31 | KSM 31R | KSM 5x | ||||||
Expansion Modules | 2 | 2 | 8/6 1 | 8/6 1 | 8/6 1 | ||||||
Safe Axes | 1 | 2 | Up to 6 with 6 KSM 121 Modules Up to 12 with 6 KSM 122 Modules | 1 3 | 2 4 | 2 4 | |||||
Axis Interface 2 | Up to 2 | Up to 2 | Up to 2 | Up to 2 | 1 | ||||||
Safe Digital Input | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Safe Digital I/O5 | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | 10 | 2 | |
Safe Digital Output | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Safe Analog Input | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
Safe Relay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | |
Signal Output | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2 | - | |
Pulse Output | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
Communication 6 | With KSM 5x | Option, onboard | Yes | ||||||||
Function Blocks | 800 | 800 | 3000 | 3000 | 3000 |
1): Up to 6 expansion modules KSM 121/122
2): Single axis interface: Safe velocity monitoring only. Two axis interfaces: Safe velocity and safe position monitoring
3): Up to 6 axes with 6 KSM 121 modules
4): Up to 12 axes with 6 KSM 122(A) modules
5): Assignable as inputs or outputs
6): EtherCAT, CANopen, or Profinet (PROFIsafe slave and EtherCAT FSOE slave)
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
KSM Compact Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20C%29.pdf.pdf |
KSM Compact Operating Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Operating%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM Compact Programming Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Programming%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM Compact Starter Guide EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Starter%20Guide%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM Compact Status Message Data EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Status%20Message%20Data%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM100 Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM100%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM100 Programming Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM100%20Programming%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM100 Status Message Data EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM100%20Status%20Message%20Data%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM131R Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM131R%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM31R Compact Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM31R%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20B%29.pdf |
KSM45 Compact Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM45%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM53 Compact Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM53%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM54 Compact Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM54%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM55 Compact Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM55%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller CANopen Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20CANopen%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller EtherCAT Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20EtherCAT%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller PROFINET Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20PROFINET%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller CANopen Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20CANopen%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller EtherCAT Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20EtherCAT%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller PROFINET Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20PROFINET%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Controller EtherCAT Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Controller%20EtherCAT%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Controller PROFINET Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Controller%20PROFINET%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Datasheet CANopen Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Datasheet%20CANopen%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 121 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20121%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 121-2 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20121-2%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 122 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20122%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 122-2 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20122-2%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 122A Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20122A%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 131 Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20131%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 131R Safety Controller Datasheet EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20131R%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM Safety Controller Datasheet | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM_Datasheet_KM_DS_000308_RevB_EN_12.16.13.pdf |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen KSM Safety Module Flyer | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Motion Safety Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
KSM Compact TUV Certificate | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20TUV%20Certificate_0.pdf |
KSM Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Declaration%20of%20Conformity%20EN.pdf |
KSM Modular TUV Certificate | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Modular%20TUV%20Certificate.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.