Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır. Kompakt step motor çıkış katı, EtherCAT Terminalinde, limit anahtarları için iki dijital giriş ile birlikte yer almaktadır. AKT2G-SM-L50-000, programlama yoluyla motora ve uygulama gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 64-kat mikro kademelendirme, özellikle sessiz ve kesin bir motor çalışması sağlar. Terminalin çıkış akımı, AKT2G-AC-FAN-001 fan kartuşu ile birlikte 6,5 A'e yükseltilebilir.

Özellikler
Teknik Veriler | AKT2G-SM-L50-000 |
---|---|
Çıkış sayısı | 1 step motor, 2 faz |
Dijital çıkış sayısı | 2 limit pozisyonu, bir Enkoder sistemi için 4 adet |
Dijital çıkış sayısı | Fren (0,5 A) için yapılandırılabilir 1 adet |
Besleme voltajı | 8 … 50 V DC |
Motor Akım/Faz (RMS) değerleri, fan kartuşu ZB8610 olmadan | 3,53 A |
Motor Akım/Faz (RMS) değerleri, fan kartuşu ZB8610 ile | 4,59 A |
Fan kartuşu AKT2G-AC-FAN-001 olmadan maksimum çıkış akımı | 5 A (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
Fan kartuşu AKT2G-AC-FAN-001 ile maksimum çıkış akımı | 6,5 A (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
Çalışma modları |
|
Maksimum kademe frekansı | 1000, 2000, 4000, 8000 ya da 16000 tam kademe/sn (yapılandırılabilir) |
Kademe deseni | 64 kata kadar mikro kademelendirme (otomatik anahtarlama, hıza bağımlı) |
Akım kontrolör frekansı | yaklaşık 30 kHz |
Enkoder darbe frekansı | maksimum 400.000 artım/sn (4 kat değerlendirme) |
Giriş sinyali voltajı "0" | -3 V … 2 V |
Giriş sinyali voltajı "1" | 3,7 V … 28 V |
Giriş Akımı | tip. 5 mA |
Teşhis LED'i | Uyarı şeridi A ve B, hata şeridi A ve B, güç, uyumlu |
Çözünürlük | tipik uygulamalarda yaklaşık 5.000 konum (devir başına) |
Güç Kaynağı | E-bus üzerinden, enkoder/sürücü aşaması: güç kontakları aracılığıyla, motor: terminal kontakları aracılığıyla |
E-bus'tan akım tüketimi | tip. 140 mA |
Elektrik yalıtımı | 500 V (E-bus/sinyal voltajı) |
NoCoEStorage Desteği | evet |
Yapılandırma | adres ayarı gerekmez |
Ağırlık | yaklaşık 105 g |
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | 0°C ... +55°C |
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ... + 85°C |
İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 27 mm x 100 mm x 70 mm (bağlantı halindeki genişliği: 24 mm) |
Kurulum: | EN 60715'e göre 35 mm montaj kızağı üzerine |
Titreşim/darbe direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygun |
EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4'e göre IEC ![]() |
EMC kategorisi | Kategori C3 - standart Kategori C2, C1 - yardımcı filtre gereklidir |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Kurulum pozisyonu |
|
Onay | CE cULus |
Başlayın
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimlerinize mükemmel uyan bir çözüm tasarlamak için sizinle birlikte çalışacak.
Bir hareket uzmanı ile görüşünMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Ara 2021 | 11.67 MB | Copy URL |
Article | |
---|---|
KAS v3.07 is now available!! | New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while... |
KAS Safety System with SCU Safety Controller | This application note details creating and running a KAS Safety application with: PCMM Machine/Motion Controller SafePLC2 Safety Controller AKD2G Servo Drive with FS3 safety card... |
KAS Stepper Control with AKT2G slices | AKT2G-SM-L50-000 and AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT stepper drives allow you to control Stepper motors up to 5 Amp (6.5 with fan cartridge AKT2G-AC-FAN-001) with a PDMM or PCMM controller. The same... |
KAS v3.06 is now available!! | New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor... |
Coupler Sizing - AKT2G Remote IO | Introduction The AKD-PDMM controller/drive, PCMM standalone controller, AKD, AKD2G, and S700 drives all contain hardware I/O that can be used in an application to... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 17 Ara 2020 | 485.79 KB | Copy URL |
![]() |
English | 17 Ara 2020 | 486.05 KB | Copy URL |
![]() |
German | 18 Ara 2020 | 102.64 KB | Copy URL |
![]() |
English | 18 Ara 2020 | 102.52 KB | Copy URL |