Back to top

2-Kanallı Röle Çıkışı, 230 VAC, 2 Amp

2-Kanallı Röle Çıkışı terminalinin iki adet tekli temas rölesi vardır. Röle teması 230 VAC'ye kadar kullanıma uygun güç temaslarına bağlıdır ve tipik olarak şebeke gücü gerektiren cihazları açıp kapamak için kullanılır. Bir LED, bus terminalinin sinyal durumunu gösterir. Güç temasları birbiri içinden çevrime girer ve bus terminallerinin potansiyel içermeyen temasları vardır.
Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün

 

Elektrik ve Mekanik Spesifikasyon

AKT-DT-2RT-000

Çıkış sayısı

2 x temas yapın

Anma yükü gerilimi

230 V AC/30 V DC

Ohmik değiştirme akımı

5 A AC/DC

Endüktif değiştirme akımı

2 A AC/DC

Minimum izin verilen yük

5 V DC'de 10 mA

Lamba testi, elektronik balast

4 x 58 W

Elektriksel yalıtım

500 Vrms (Standart-veri yolu / alan potansiyeli)

Standart veri yolundan geçerli tüketim

85 mA

Süreç görüntüsünde bit genişliği

2 çıkış

İşletme döngüleri mek. (dak.)

2 x 107

İşletme döngüleri elektr. (dak.)

1 x 105 (5 A/30 V DC)

Konfigürasyon

adres ya da konfigürasyon ayarı yok

Yakl. ağırlık

80 g

Çalışma/depolama sıcaklığı

0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C

Bağıl nem

% 95, yoğuşmasız

Titreşim / şok direnci

EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29'a uygundur

EMC bağışıklığı/emisyonu

EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur

Koruma sınıfı / kurulum kon.

IP 20 / değişken

Takılabilir

Tüm Veri Yolu Terminalleri için

Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut Email
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Kas 2010 734.34 KB
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut Email
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Kas 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
katalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Oca 2018 16.64 MB