Back to top

4 Kanallı Dijital Çıkış 0,5A

Bu 4 Kanallı Dijital Çıkış terminalleri, aktüatörlere ikili 24 V kontrol sinyallerinin elektriksel olarak yalıtılan bağlantısını sağlar. LED'ler, dört kanalın sinyal durumunu gösterir. Bu terminaller dört adet 2 telli sensörün doğrudan bağlantısına imkan sağlar. Dört adet toprak bağlantı noktası sağlanmıştır.

Americas
Sadece Kuzey Amerika'da temin edilir
KAS 4Ch Digital Output Large

Spesifikasyonlar

 

Elektrik ve Mekanik Spesifikasyon

AKT-DT-004-000

Çıkış sayısı

4

Anma yükü gerilimi

24 V DC (-%15 /+ %20)

Yük tipi

ohmik, endüktif, lamba yükü

Maks. çıkış akımı

0,5 A (kısa devre korumalı), kanal başına

Kısa devre gerilimi maks.

0,7 … 1,7 A

Standart veri yolundan geçerli tüketim

tip 9 mA

Yük geriliminden yük tüketimi

tip 30 mA

Ters gerilim koruması

evet

Elektriksel yalıtım

500 Vrms (Standart-veri yolu / alan potansiyeli)

Süreç görüntüsünde bit genişliği

4 çıkış

Konfigürasyon

adres ya da konfigürasyon ayarı yok

Yakl. ağırlık

70 g

Çalışma/depolama sıcaklığı

0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C

Bağıl nem

% 95, yoğuşmasız

Titreşim / şok direnci

EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29'a uygundur

EMC direnç patlaması/ESD

EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur

Koruma sınıfı / kurulum kon.

IP 20 / değişken

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut
pdfAKT2G I/O Manual EN (REV A) English 08 Ara 2020 6.36 MB Copy URL
pdfKAS IDE User Manual EN (REV R) English 08 Ara 2020 37.73 MB Copy URL
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Kas 2010 734.34 KB Copy URL
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Kas 2010 178.07 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB Copy URL
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB Copy URL
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB Copy URL
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB Copy URL
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB Copy URL
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB Copy URL
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB Copy URL
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...

Pages