4 ve 8-Kanallı Analog Çıkışlar, 0–10 VDC
Bu 4 Kanal Analog Çıkışlar 0…10 V, 12 bit, 1-kablolu bir sistem versiyonunda ve -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-kablolu bir sistemde kullanılabilir.
Teknik Özellikler
Teknik Veri | AKT2G-AT-410-000 | AKT2G-AT-425-000 |
---|---|---|
Çıkış sayısı |
4 | |
Güç kaynağı |
Güç kontakları aracılığıyla 24 V DC |
|
Sinyal voltajı |
0..10 V |
-10 ..+10 V |
Yük |
> 5 kΩ (kısa devre koruması) |
|
Ölçüm hatası |
< ±%0,1(0 °C ... +55 °C, tam ölçek değerine bağıl) < ± %0,2 (genişletilmiş sıcaklık aralığı kullanıldığında) |
|
Çözünürlük |
12 bit |
|
Dönüşüm süresi |
~ 250 µs |
|
Elektronik aksam için güç kaynağı, |
E-veri yolu aracılığıyla |
|
Dağıtılmış Saatler |
evet |
|
E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi |
tipik 140 mA |
|
Elektriksel yalıtım |
500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
|
İşlem görüntüsündeki bit genişliği |
4 x 16-bit AO çıkış |
|
Yapılandırma |
, TwinCAT Sistem Yöneticisi aracılığıyla |
|
Ağırlık |
yaklaşık 60 g |
|
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı |
-25 °C ... +60 °C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
|
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı |
-40 °C ... +85 °C |
|
İzin verilebilir bağıl nem |
%95, yoğuşmasız |
|
Boyutlar (G x Y x D) |
yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 12 mm) |
|
Montaj |
, EN 60715 uyumlu 35 mm montaj kızağına |
|
Titreşim/şok direnci |
EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27'ye uygundur, gelişmiş mekanik yük kapasitesi için ayrıca bkz. kurulum talimatları |
|
EMC bağışıklığı/emisyonu |
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
Kurulum pozisyonu |
değişken |
|
Onay |
CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.