Back to top

4 ve 8 Kanallı Analog Giriş 0 ila +10V

4- ve 8-Kanallı bu Analog Giriş terminalleri 0 ile 10 V aralığında sinyalleri işler. Gerilim, 12 bitlik çözünürlüğe dijitalize edilir ve elektriksel olarak yalıtılan bu sinyal daha yüksek seviyeli otomasyon cihazına iletilir.
Kuzey Amerika
Sadece Kuzey Amerika'da temin edilir
  • 4 kanallı ünitenin, dahili toprağı girişler için referans toprağı olarak kullanarak ortak bir toprak potansiyeline 2 telli girişleri vardır
  • 8 kanallı sürüm, tüm sekiz kanalı tek bir muhafazada bir araya getirir ve tek iletkenli bağlantı teknolojisi aracılığıyla kontrol kabininde alandan tasarruf için özellikle faydalıdır
  • 8-kanal güç kontakları üzerinden bağlanabilir ve girişler için referans toprak 0 V güç temas vardır.
  • LED'ler, bus coupler ile veri alış-verişinin durumunu gösterir

 

Elektrik ve Mekanik Spesifikasyon

AKT-AN-410-000

AKT-AN-810-000

Giriş sayısı

4

8

Güç kaynağı

Standart veri yolu aracılığıyla

 

Sinyal gerilimi

0…10 V

0…10 V

Dahili direnç

>130 kΩ

 

Dönüştürme süresi

~ 2 ms

~ 4 ms

Çözünürlük

12 bit (0…10 V aralığı için: çözünürlük 11 bit)

 

Ölçüm hatası

< ±%0,3 (tam ölçek değerine bağlı olarak)

 

Elektriksel yalıtım

500 Vrms (Standart-veri yolu/sinyal gerilimi)

 

Standart veri yolundan geçerli tüketim

tip 100 mA

tip 140 mA

Süreç görüntüsünde bit genişliği

giriş: 4 x 16 bit veri (4 x 8 bit kontrolü/durum isteğe bağlı)

giriş: 8 x 16 bit veri (8 x 8 bit kontrolü/durum isteğe bağlı)

Konfigürasyon

adres ya da konfigürasyon ayarı yok

 

Ağırlık

75 g

 

Çalışma/depolama sıcaklığı

0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C

 

Bağıl nem

% 95, yoğuşmasız

 

Titreşim / şok direnci

EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29'a uygundur

 

EMC bağışıklığı/emisyonu

EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur

 

Koruma sınıfı / kurulum kon.

IP 20 / değişken

 

Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut Email
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Kas 2010 734.34 KB
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut Email
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Kas 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
katalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Oca 2018 16.64 MB