Kollmorgen Automation Suite™ HMI
Çok sayıda giriş noktası olan bir makine için ister basit bir operatör arabirimine, ister karmaşık bir kontrol ortamına ihtiyacınız olsun, Kollmorgen Automation Suite™, pratikte her türlü iş için ihtiyaç duyduğunuz görüntüleme ve giriş kabiliyetleriyle programlaması kolay HMI panelleri içerir.
Özellikler
- AKI2G operatör panelleri, geleneksel 4: 3 en-boy oranını yakalamak için tasarlanmış geniş ekran formatını sunar.
- Ön kısmı korozyona dayanaklı IP65 mahfaza veya NEMA 4X/12 ve UL Tip 4X/12 toz kaplamalı gri sağlam alüminyum mahfaza ile de sunulmaktadır. Her ikisi de direkt yağmura, kara veya ıslanmalara, toza, kire ve toprağa dayanıklıdır.
- Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için güçlü performans sağlayan güç verimli ARM9 işlemci veya zorlu uygulamalarda hızlı ekran değişiklikleri ve program yürütmesi sağlayan tek ya da çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci için güçlü ARM A9 işlemcileri seçeneği
- LED aydınlatmalı, yüksek çözünürlüklü TFT-LCD ekranlar neredeyse tüm ışık koşullarında geniş açılı ve iyi görünürlüğü garanti ederler.
- Mevcut Kollmorgen HMI çözümünüzü yeni AKI operatör panellerine yükseltme konusunda doğru paneli bulabilmek için migrasyon tabloları.
- 5" Touchscreen HMI — 800 x 480 Pixels
- 7" Touchscreen HMI — 800 x 480 Pixels
- 12.1" Touchscreen HMI — 1280 x 800 Pixels
Media & Downloads
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Visualization Builder Runtime |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Visualizer%20RT%202.40%20SP3%20%282.43.17.0%29.exe_.zip |
KVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel and AKD BASIC |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_Sample_AKD_Basic_240SP3_0.zip |
KVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel and AKD Motion Tasking |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_Sample_AKD_240SP3_0.zip |
KVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel and AKD2G Motion Tasking |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_Sample_AKD2G_240SP3_0.zip |
Kollmorgen Visualization Builder IDE |
2.43
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KVB_2.40_SP3.exe__0.zip |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKI2G HMI Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKI2G%20HMI%20Declaration%20of%20Conformance%2026JULY2021.pdf |
Blue Guide | Englishve German | |
URL'yi paylaş https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.