

R2A Serisi
R2A Serisi; daha düşük rulman sürtünmesi, daha pürüzsüz çalışma ve sıfır çalışma boşluğu üreten bir taşıma rulmanı tasarımı sunar. Esnek bir conta çevre kirlenmesini önler ve etkili, endüstriyel dereceli bir çözüm sağlamak için uzun ömür sağlar. Vidalı tahrikler en yüksek itme kapasitesini ve tekrarlanabilirliği sunarken kayışlı tahrik modelleri en hızlı hareketleri sunar.

Özellikler
R2A Serisi ile kullanıma uygun motorlar şunlardır:
- Kollmorgen T22T ve T31T Serisi hibrit step motorlar
- Kollmorgen R2A-AKM23C ve 23D Serisi AKM™ fırçasız servo motorlar
- NEMA 23, 34 ve özel motor montaj düzenekleri
Özellikler
- Kurşun vida, bilyalı vida veya zamanlama kayışlı tahrikler
- Maks. uzunluk: 1,829 mm (72 in)
- Maks. itiş: 450 N (100 lbf), vidalı modeller
- Maks. hız: 2,000 mm/s (80 in/s), kayışlı modeller
- Step, fırçasız servo ve özel motor seçenekleri
- İç kılavuz rulmanları: çift hassas ray üzerinde çalışan bir Gotik kemer kanallı 4 açılı temas rulmanı
- Rulman mahfazası: Tip 380 döküm alüminyum, epoksi kaplı
- Taşıma tertibatı: 6063-T6 alüminyum, sert anodize
- Kılavuz mahfazası: 6063 - T6 alüminyum, sert anodize, Teflon emdirilmiş
- Trapez vida: 0.625" çapta alaşımlı çelik vida, bronz somun
- Bilyalı vida: 0.625" çapta sertleştirilmiş alaşımlı çelik vida; alaşımlı çelik, ısıl işlem görmüş bilyalı somun
- Kayışlı tahrik: Çelik takviye kordonları ile 0.5" genişlikte poliüretan
- Sarmal dişli: alaşımlı çelik, kabuk sertleştirilmiş
Seçenekler
- Standart veya 0.1 inçe kadar özel uzunluklar
- İngiliz veya metrik taşıma tertibatı
- Motor veya vidalı frenler
- Manyetik ev ve limit sensörleri
- Tek veya çift taşıma tertibatı
- Kayış veya sarmal dişli, paralel veya düz doğrudan iletim
- Suya dayanıklılık koruması
Spesifikasyonlar
MEKANİK ÖZELLİKLER | Bilyalı Vida Tahrik | Kurşun Vida Tahrik | Kayışlı Tahrik |
---|---|---|---|
Maks. Strok Uzunluğu, mm (in) | 1830 (72) | ||
Profil, mm (in) | 51 x 51 (2 x 2) | ||
Kılavuz Tipi | Silindir Kılavuzları | ||
Vida Ekseni (in/dev) | 0.5, 0.2 | 0.2, 0.125 | |
Vida Çapı (in/dev) | 0.625 | 0.625 | |
Rulman | Çift hassas ray üzerinde 4 Gotik kemer oluk | ||
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | Gezinme ömrü standartı: 25.4 km (1,000,000 in) | ||
Maks. İtiş Gücü, N (lbf) | 450 (100) | 320 (72) | |
Maks. Hız, mm/s (in/s) | 760 (30) | 2000 (80) | |
Maks. Taşıma Yükü: | |||
Normal, N (lb) | 22 (5) | ||
Çevirme Momenti, N-m (lb-in) | 5.6 (50) | ||
Hatve Momenti, N-m (lb-in) | 11.3 (100) | ||
Tekrarlanabilirlik, mm (in) | +/-0.025 (0.001) | +/-0.25 (0.010) | |
Maks. Görev Döngüsü (%) | 100 | 60 | 100 |
Limit Sensörleri | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Std. Çalışma Sıcaklığı Aralığı, °C (°F) | -28 ila + 60 (-20 ila + 140) | ||
Çevre | IP 44 derecesi: Sıçramaya dayanıklı, 0.040 <1 mm> çapından büyük katı parçacıkların nüfuzuna karşı korunaklı. |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
R-Series-Perform-Curves en-US | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/RSeries_Perform_Curves_en-US.pdf |
R2A/R3/R4 Series Rodless Actuators Operator's Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Rseries_Users_Manual_en-US_rev1_0.pdf |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen R Series Linear Positioners Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
R2A Series | English | |
URL'yi paylaş http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=R2A%20Series&%3BCate=false |
Destek
Trade Compliance | ![]() |
Şubat 21, 2023 |

iletişim >
İletişim bilgilerimize ulaşmak için lütfen bağlantıları izleyin.
AGV Partner portalı >
AGV Ortak Portalı'ndan, Teknik Destek, Müşteri Hizmetleri ve Eğitim gibi NDC Servislerimize erişebileceksiniz. Bu ayrıca en son NDC yazılımımızı indirdiğiniz yerdir.Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.