

EC3 Serisi
EC3 Serisi, orta ile ağır hizmet tipi itiş yükleri için sağlam elektrikli silindirler sağlar. Bilyalı ya da kurşun vida tipleri, motor-vida azaltma tiplerinden oluşan bir seçim ile sessiz çalışma, düşük boşluk ve yüksek doğruluk sağlar. Son derece dayanıklı rulman ve tahrik mahfazaları, neme ve kirleticilere direnmek için isteğe bağlı çevresel özelliklerle mevcuttur. Özel tasarım rutin bakım ihtiyacını en aza indirir.

Özellikler
EC3 Serisi ile kullanıma uygun motorlar şunlardır:
- Kollmorgen T32T/V Serisi hibrit step motorlar
- Kollmorgen AKM23C, 23D, 42E ve 42G Serisi AKM™ fırçasız servo motorlar
- NEMA 23 özel motor montaj düzeneği
Özellikler
- Maks. strok uzunluğu: 1,000 mm (39.4 in)
- Maks. itiş: 7,200 N (1,620 lbf)
- 4, 5, 10, 16 mm eksen ile tahrik edilen bilyalı ve kurşun vidalar
- Step, fırçasız servo ve özel motor seçenekleri
- Rulman/tahrik mahfazası: 6063-T6 alüminyum, anodize
- Montaj levhaları: 6061-T6 alüminyum, dökme alüminyum levha, anodize
- İtiş rulmanları: açısal temas, yüksek itiş bilyalı rulmanlar
- Kurşun vida: karbon çelik alaşım, somun: bronz
- Sarmal dişli: alaşımlı çelik, kabuk sertleştirilmiş
- Kılavuz silindir: 6063-T6 alüminyum, sert anodize
- İtiş borusu: 300 serisi paslanmaz çelik, 1/4 sert ve taşlanmış
- Bilyalı vida ve somun: ısıl işlem görmüş karbon çelik alaşımı
- Kayış/kasnak: AT-5, çelik gergin kordonlu poliüretan
Seçenekler
- Standart veya 0.1 mm'ye kadar özel uzunluklar
- Motor veya vidalı frenler
- Dişli, yuvarlak veya çatal mil uçları
- Çevre koruyucu pabuç
- Zamanlama kayışı, sarmal dişli ve düz doğrudan iletim
- Flanş, çatal, yan ve mafsal silindiri montaj tipleri
- Manyetik ev ve limit sensörleri
- Lineer potansiyometre çıkışı
Spesifikasyonlar
MEKANİK ÖZELLİKLER | Kurşun Vida Versiyonu | Bilyalı Vida Versiyonu |
---|---|---|
Maks. Strok Uzunluğu, mm (in) | 1000 (39.37) | 1000 (39.37) |
Vida Ekseni, mm | 4 | 16.10,5 |
Vida Çapı, mm | 20 | 20 |
Ünite Diş Boşluğu, mm (in) | 0.40 (0.016) | 0.25 (0.010) |
Boyutsal Standart | Metrik ISO6431 Std. | Metrik ISO6431 Std. |
Silindir Boyutu, mm | 63 | 63 |
Motor Montaj Tertibatı | paralel ya da düz | paralel ya da düz |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | Gezinme ömrü standartı: 25.4 km (1,000,000 in) | |
Maks. İtiş Gücü, N (lbf) | 7200 (1620) | 7200 (1620) |
Maks. Hız, m/s (in/s) | 0.20 (8.0) | 1.28 (50) |
Maks. Görev Döngüsü Derecesi | 50 | 100 |
Std. Çalışma Sıcaklığı Aralığı, °C (°F) | -30 ila + 70 (-22 ila + 158) | -30 ila + 70 (-22 ila + 158) |
Çevre | IP54 Std. IP65 Ops. | IP54 Std. IP65 Ops. |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
EC Series User's Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/EC_Series_Users_Manual_en-US_rev1.pdf |
EC Series Position Sensor Data Sheet (EC, N2, NV) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Position_Sensors_EC_N2_NV%28REVC%29.pdf |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Electric Cylinder Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turco | URL'yi paylaşgörüntüle | |
科尔摩根直线定位器(电动缸)产品手册 | Chinese, Simplified | URL'yi paylaşgörüntüle | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
EC3 Series 3D Interactive Models | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/EC3-Series-3D-Interactive-Models.zip |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Blue Guide | Englishve German | |
URL'yi paylaş https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Destek
Trade Compliance | ![]() |
Şubat 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
Mayıs 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
Ağustos 21, 2014 |

iletişim >
İletişim bilgilerimize ulaşmak için lütfen bağlantıları izleyin.
AGV Partner portalı >
AGV Ortak Portalı'ndan, Teknik Destek, Müşteri Hizmetleri ve Eğitim gibi NDC Servislerimize erişebileceksiniz. Bu ayrıca en son NDC yazılımımızı indirdiğiniz yerdir.Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.