Ana içeriğe atla

Hidrolik ve pnömatik silindirlerin doğrudan inişleri ile elektrikli silindirler, motor ve ana silindir gövdesini çalışma alanından izole etme yeteneği de dahil olmak üzere doğrudan güç iletimi ve elektronik kontrol, maksimum itiş verimliliği ve üstün montaj esnekliği sunar. Endüstri lideri elektrikli silindirlerimiz neredeyse bakım gerektirmez; sabit veya döner lineer hareket uygulamaları için basit, uygun maliyetli ve son derece uyarlanabilir bir çözüm sağlar.

N2 Serisi Elektrikli Silindirler

N2 Serisi Elektrikli Silindirler >

N2 Serisi, küçük bir paket boyutuna sahip ekonomik, hafif bir tasarım sunar. Dayanıklı ve kullanımı kolay olan bu elektrikli silindirler, önceden belirlenmiş durma yerlerine veya analog voltaj girişine konumlama becerisi ile basit uzat-geri çek hareketi sağlar.

EC1 Serisi

EC1 Serisi >

EC1 Serisi, maliyeti düşürmek ve silindir gövde boyutunu yüzde 30 ila 40 oranında azaltmak için tasarlanmış sınırlı bir uygulama çözümü yelpazesi sunmaktadır. Küçük paket tasarımı, birçok uygulamada pnömatik silindirlerden dönüştürmek için mükemmeldir.

EC2 Serisi

EC2 Serisi >

EC2 Serisi elektrikli silindirler, hafif ila orta itiş yükleri için ekonomik bir çözümdür. Bilyalı ya da kurşun vida tasarımları, motor-vida azaltma tiplerinden oluşan bir seçim ile bu silindirler; sessiz çalışma, düşük boşluk ve yüksek doğruluk sağlar.

EC3 Serisi

EC3 Serisi >

EC3 Serisi, orta ve ağır itiş yükleri için sağlam bir lineer hareket paketi sağlar. Son derece sessiz çalışma, düşük tepki ve yüksek doğruluk sağlayan bir bilyalı veya kurşun vida ve motor-vida azaltma oranları çeşitleri ile mevcutturlar.

EC4 Serisi

EC4 Serisi >

EC4 Serisi, üstün hassasiyet ve minimum boşluk ile ağır itiş yüklerini taşımak için tasarlanmış ağır hizmet tipi bir hareket paketidir. Bu seri, motor-vida azaltma oranları ile hassas haddelenmiş bilyalı vidalara sahiptir.

EC5 Serisi

EC5 Serisi >

EC5 serimiz, en ağır itme yükleri için çeşitli motor-vida azaltma oranları ile hassas haddelenmiş bilyalı vidalarla son derece sağlam bir tasarım sunar. Tüm elektrikli silindirlerimiz gibi olağanüstü doğruluk, düşük dişli boşluğu ve sessiz çalışma sağlarlar.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için