Back to top

UltraTRUE™

UltraTRUE™ Serisi, hassas sarmal kafalı dişlimiz ile TRUE Planetary™ yönlendirmesini harmanlayarak sadece 4 ark-dakika dişli boşluğu olan bugün piyasadaki en akıcı ve sessiz dişli kutularını ortaya çıkarmıştır. İç dişli doğrudan paslanmaz çelik mahfazaya kesişmektedir ve tork kapasitesini artırırken kaymayı engeller. Gearhead Express programımız ile derhal teslimat yapabilmek için birçok oranı stoklarımızda tutmaktayız.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Kollmorgen UltraTRUE™ Serisi

Özellikler

Özellikler

  • Dişli boşluğu: 4 ark-min
  • 1:1 ila 100:1 arası oranlar mevcuttur
  • Düz ve dik açılı modeller
  • Sarmal kafalı HRC 55-60 çelik dişliler
  • Konik masuralı rulman
  • Sızdırmaz derin yivli bilyalı rulman
  • RediMount™ montaj sistemi
  • Tümleşik iç dişli ile tek parça çıkış mahfazası
  • Anodize alüminyum mahfaza

Faydaları

  • Sarmal kafalı dişliler, düz kesimli dişlilere oranla daha yüksek tork kapasitesi, hassasiyet ve sertlik sunar
  • PowerTRUE™ dişli teknolojisi, dik açılı uygulamalar için kompakt bir pakette yüksek tork kapasitesi sağlar
  • Yüksek eksenel ve radyal yük taşıma kapasitesi
  • En az dişli boşluğu ile akıcı, sessiz çalışma
  • Neredeyse her motora hızlı ve hatasız montaj
  • Hafif, korozyona dayanıklı mahfaza

Spesifikasyonlar

Montaj Türü Sıralı Dik açılı
Hassasiyet 4 ark-dakika 4 ark-dakika
Gövde Büyüklükleri (mm) 60,75,90,100,115,140,180,220 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
3300 'e (2434'e) kadar 3111'e (2295'e) kadar
Oranlar 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1,20:1,25:1,28:1,
35:1,40:1,50:1,70:1,100:1
1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,8:1,10:1,12:1,
14:1,15:1,16:1,20:1,25:1,28:1,
30:1,35:1,40:1,50:1
Radyal Yük Kapasitesi
N (lbf)
37910'a (8523'e) kadar 37910'a (8523'e) kadar
Montaj Sistemi RediMount™ RediMount™

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mar 2012 4.73 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Şub 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Şub 2012 371.57 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...