Back to top
XTRUE™ Planetary Dişli Kutuları
XTRUE™ Serisi, tüm TRUE Planetary™ dişli kutusu çizgimizi ayırt eden birçok özellik ve faydalarını içeren düşük maliyetli dişli kutuları sunar. İyileşmiş yük kapasitesi, esnek montaj sistemi ve kolay bir bırakma türü değişim parçası görevi görebilmesi ile XTRUE Serisi birçok uygulama için uygun maliyetli bir çözüm sunar. 1:3 ila 1:100 dişli oranlarına sahip beş gövde büyüklüğü kullanıma sunulmuştur.

Özellikler
Özellikler
Özellikler
- Beş gövde büyüklüğü: 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 160mm
- Dişli boşluğu: 13 yay dakika
- Tork kapasitesi: en fazla 876 Nm
- Kullanılabilir oran 3:1 ila 500:1
Faydaları
- TRUE Planetary™ dişli sistemi sayesinde daha büyük bir yükü daha kolay, daha sessiz ve daha az dişli boşluğu olacak şekilde hareket ettirin
- Çok yönlü RediMount™ montaj sistemimiz ile daha az atıl süreye izin verin: neredeyse her türlü motora yalnızca hizalamanız, monte etmeniz ve sıkmanız yeterlidir.
- Çoğu ortak helis dişli kutusu için kolay bırakma türü değişim parçasını mümkün kılarak konik yüz çıkışı ile makinenin bakımını kolaylaştırın.
- AB Direktifi 2002/95/EC'ye (RoHS) uygun şekilde montaj grupları ve tüm bileşenlerde “çevreci” olun
Spesifikasyonlar
Spesifikasyonlar
Anında Teslime Hazır | |
---|---|
Montaj Türü | Sıralı |
Hassasiyet | 13 yay dakika |
Gövde Büyüklükleri (mm) | 40, 60, 80, 120, 160 |
Tork Kapasitesi Nm (lb-ft) |
en fazla 876 (646) |
Oran Kullanılabilirliği | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
Radyal Yük Kapasitesi N (lbf) |
en fazla 2300 (517) |
Montaj Sistemi | RediMount™ |
Faaliyete Geçin
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 06 Eki 2011 | 325.64 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | English | 13 Mar 2012 | 4.73 MB |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | English | 02 Şub 2012 | 922.54 KB | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | English | 02 Şub 2012 | 371.57 KB |
Article | |
---|---|
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Tem 2015 | Copy URL |