ValueTRUE™ Planet Dişli Kutuları
ValueTRUE™ Serisi, helis taçlı TRUE Planetary™ teknolojimiz özelliğini taşıyan yüksek hassasiyetli, düşük maliyetli dişli kutuları sunar. Dahili dişli maliyeti artırmadan tork kapasitesini artırmak için paslanmaz çelik çıkış muhafazasının doğrudan içine kesilir. Yalnızca 4 yay-dakikalık dişli boşluğu ile ValueTRUE, en yaygın helis dişli kutularından hem daha hassas hem de daha uygun fiyatlı basit bir bırakma değişim parçası sunar.
Özellikler
Özellikler
- Yüksek hassasiyet: 4 yay-dakika diş boşluğu
- En yaygın helis dişli kutuları için bırakma tipi, düşük maliyetli değişim parçası
- RediMount uyumlu: her türlü motora yalnızca hizalamanız, monte etmeniz ve sıkmanız yeterlidir
- Hem sıralı hem de dik açılı sürümleriyle 8 gövde büyüklüğünde kullanıma sunulmuştur
- Oranlar 4:1 ila 100:1
Faydaları
- Rekabetçi fiyata yüksek performans; rakip dişli kutularından %30'a kadar daha ucuz
- Helis taçlı TRUE Planetary™ dişli sistemi, yük kapasitesini iyileştirir, dişli boşluğunu azaltır ve helis olmayan dişli kutularına kıyasla daha pürüzsüz ve sessiz çalışma sağlar
- PowerTRUE™ dişli teknolojisi kompakt bir pakette yüksek tork kapasitesi sunar
- Paslanmaz çelik çıkış muhafazası kaya gidi dayanıklılık sağlar ve çevresel açıdan hassas uygulamalara uygundur
Spesifikasyonlar
Anında Teslime Hazır | ||
---|---|---|
Montaj Türü | Sıralı | Dik açılı |
Hassasiyet | 4 yay dakika | 4 yay dakika |
Gövde Büyüklükleri mm | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180 |
Tork Kapasitesi Nm (lb-ft) |
en fazla 2969 (2190) | en fazla 2800 (2065) |
Oran Kullanılabilirliği | 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1, 20:1, 25:1, 28:1,35:1,40:1,50:1,70:1,100:1 |
8:1,10:1,12:1,14:1,15:1,16:1,20:1, 25:1,28:1,30:1,35:1,40:1,50:1 |
Radyal Yük Kapasitesi N (lbf) |
en fazla 37910 (8523) | en fazla 37910 (8523) |
Montaj Sistemi | RediMount™ | RediMount™ |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Blue Guide | Englishve German | |
URL'yi paylaş https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.