ValueTRUE™ Planet Dişli Kutuları
ValueTRUE™ Serisi, helis taçlı TRUE Planetary™ teknolojimiz özelliğini taşıyan yüksek hassasiyetli, düşük maliyetli dişli kutuları sunar. Dahili dişli maliyeti artırmadan tork kapasitesini artırmak için paslanmaz çelik çıkış muhafazasının doğrudan içine kesilir. Yalnızca 4 yay-dakikalık dişli boşluğu ile ValueTRUE, en yaygın helis dişli kutularından hem daha hassas hem de daha uygun fiyatlı basit bir bırakma değişim parçası sunar.

Özellikler
Özellikler
- Yüksek hassasiyet: 4 yay-dakika diş boşluğu
- En yaygın helis dişli kutuları için bırakma tipi, düşük maliyetli değişim parçası
- RediMount uyumlu: her türlü motora yalnızca hizalamanız, monte etmeniz ve sıkmanız yeterlidir
- Hem sıralı hem de dik açılı sürümleriyle 8 gövde büyüklüğünde kullanıma sunulmuştur
- Oranlar 4:1 ila 100:1
Faydaları
- Rekabetçi fiyata yüksek performans; rakip dişli kutularından %30'a kadar daha ucuz
- Helis taçlı TRUE Planetary™ dişli sistemi, yük kapasitesini iyileştirir, dişli boşluğunu azaltır ve helis olmayan dişli kutularına kıyasla daha pürüzsüz ve sessiz çalışma sağlar
- PowerTRUE™ dişli teknolojisi kompakt bir pakette yüksek tork kapasitesi sunar
- Paslanmaz çelik çıkış muhafazası kaya gidi dayanıklılık sağlar ve çevresel açıdan hassas uygulamalara uygundur
Spesifikasyonlar
Anında Teslime Hazır | ||
---|---|---|
Montaj Türü | Sıralı | Dik açılı |
Hassasiyet | 4 yay dakika | 4 yay dakika |
Gövde Büyüklükleri mm | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180 |
Tork Kapasitesi Nm (lb-ft) |
en fazla 2969 (2190) | en fazla 2800 (2065) |
Oran Kullanılabilirliği | 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1, 20:1, 25:1, 28:1,35:1,40:1,50:1,70:1,100:1 |
8:1,10:1,12:1,14:1,15:1,16:1,20:1, 25:1,28:1,30:1,35:1,40:1,50:1 |
Radyal Yük Kapasitesi N (lbf) |
en fazla 37910 (8523) | en fazla 37910 (8523) |
Montaj Sistemi | RediMount™ | RediMount™ |
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | English | 13 Mar 2012 | 4.73 MB |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | English | 02 Şub 2012 | 922.54 KB | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | English | 02 Şub 2012 | 371.57 KB |
Article | |
---|---|
Trade Compliance | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | 29 Haz 2022 | Copy URL |