Back to top

RediMount™ Sistemi

RediMount™ motor montaj sistemi, TRUE Planetary™ dişli kutularımızın piyasadaki neredeyse tüm motorlara hızlı, kolay ve hatasız bağlantısına imkan sağlar. Yenilikçi tasarım yalnızca bir adımda güvenilir montaj için tasarlanmış bir adaptör manşonu ve girişi muhafazası özelliklerine sahiptir. RediMount, dik açılı modeller dahil olmak üzere XTRUE™, NemaTRUE™, DuraTRUE™, UltraTRUE, ValueTRUE™ ve EverTRUE™ dişli kutularımız için kullanılabilir.
Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün

Özellikler

  • Kendiliğinden hizalamalı göbek: motor şaftı ile dişli kutusu arasında eşmerkezlilik sağlar
  • Ön kurulumlu pinyon: kurulumu basitleştirmek için pinyon ayarı prosedürünü ortadan kaldırır
  • Modüler tasarım: dişli kutusunun ve giriş muhafazasının ayrı istiflenmesine imkan sağlar
  • Çok yönlü: Alternatif motorlara kolay geçişe imkan sağlar
  • Kendi arasında değiştirilebilir: Aynı RediMount™ sistemi 7 Kollmorgen ürün çizgisinde kullanılmaktadır
  • Hızlı, kolay montaj: montaj talimatları ve tork değerleri için Spesifikasyonlar sekmesine bakın

 

RediMount™ Montaj Talimatları:

  1. Verilen manşonu göbeğe kaydırın ve burçtaki yuvayı göbekteki yuva ile hizalayın.
  2. Motoru bir çalışma yüzeyinin üzerine kurun veya çıkış şaftı dik yukarıya bakacak şekilde tutun. Motorda anahtar varsa çıkarın ve anahtar yolunu göbekteki yuva ile hizalayın. Dişli kutusunu motor şaftının üzerine aşağıya kaydırın.
  3. Giriş muhafazası erişim deliklerini göbek kelepçeleme cıvatalarıyla hizalamak için göbeği döndürün.
  4. Tork anahtarı ile göbek cıvatalarını tabloda gösterilen ön tork değerlerine sıkın.
  5. Verilen cıvatalarla motoru dişli kutusuna cıvatalayın.
  6. Tablodaki nihai sıkma torkuna ulaşana kadar her seferinde torku artırarak göbek cıvatalarını üç adımda kademeli olarak sıkın.

 

 

 

GÖBEK CIVATASI SIKMA TORKLARI
Dişli Kutusu Modeli Dişli Kutusu
Gövde Büyüklüğü
Ön Sıkma Torku Nihai Sıkma Torku
inç-lb Nm inç-lb Nm
XTRUE™ 40 0.5 0.05 9.6 1.09
60 2 0.2 39 4.4
80 4 0.4 76 8.5
120 16 1.8 316 36.0
160 32 3.6 636 72.0
NemaTRUE™
NemaTRUE 90™
23/60 2 0.2 39 4.4
34/90 4 0.4 76 8.5
42/115 16 1.8 316 36.0
DuraTRUE™
DuraTRUE 90™
60 2 0.2 39 4.4
90 4 0.4 76 8.5
115 16 1.8 316 36.0
142 32 3.6 636 72.0
UltraTRUE™
UltraTRUE 90™
ValueTRUE™
ValueTRUE 90™
EverTRUE™
60 2 0.2 39 4.4
75/90 4 0.4 76 8.5
100/115 16 1.8 316 36.0
140 32 3.6 636 72.0
180 55 6.3 1104 125.0
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut Email
Blue Guide German 15 Tem 2015
katalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 01 Ara 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian 01 Oca 2019 11.43 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB