RediMount™ Sistemi
RediMount™ motor montaj sistemi, TRUE Planetary™ dişli kutularımızın piyasadaki neredeyse tüm motorlara hızlı, kolay ve hatasız bağlantısına imkan sağlar. Yenilikçi tasarım yalnızca bir adımda güvenilir montaj için tasarlanmış bir adaptör manşonu ve girişi muhafazası özelliklerine sahiptir. RediMount, dik açılı modeller dahil olmak üzere XTRUE™, NemaTRUE™, DuraTRUE™, UltraTRUE, ValueTRUE™ ve EverTRUE™ dişli kutularımız için kullanılabilir.

Özellikler
Özellikler
- Kendiliğinden hizalamalı göbek: motor şaftı ile dişli kutusu arasında eşmerkezlilik sağlar
- Ön kurulumlu pinyon: kurulumu basitleştirmek için pinyon ayarı prosedürünü ortadan kaldırır
- Modüler tasarım: dişli kutusunun ve giriş muhafazasının ayrı istiflenmesine imkan sağlar
- Çok yönlü: Alternatif motorlara kolay geçişe imkan sağlar
- Kendi arasında değiştirilebilir: Aynı RediMount™ sistemi 7 Kollmorgen ürün çizgisinde kullanılmaktadır
- Hızlı, kolay montaj: montaj talimatları ve tork değerleri için Spesifikasyonlar sekmesine bakın
RediMount™ Montaj Talimatları:
- Verilen manşonu göbeğe kaydırın ve burçtaki yuvayı göbekteki yuva ile hizalayın.
- Motoru bir çalışma yüzeyinin üzerine kurun veya çıkış şaftı dik yukarıya bakacak şekilde tutun. Motorda anahtar varsa çıkarın ve anahtar yolunu göbekteki yuva ile hizalayın. Dişli kutusunu motor şaftının üzerine aşağıya kaydırın.
- Giriş muhafazası erişim deliklerini göbek kelepçeleme cıvatalarıyla hizalamak için göbeği döndürün.
- Tork anahtarı ile göbek cıvatalarını tabloda gösterilen ön tork değerlerine sıkın.
- Verilen cıvatalarla motoru dişli kutusuna cıvatalayın.
- Tablodaki nihai sıkma torkuna ulaşana kadar her seferinde torku artırarak göbek cıvatalarını üç adımda kademeli olarak sıkın.
Spesifikasyonlar
GÖBEK CIVATASI SIKMA TORKLARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dişli Kutusu Modeli | Dişli Kutusu Gövde Büyüklüğü |
Ön Sıkma Torku | Nihai Sıkma Torku | ||
inç-lb | Nm | inç-lb | Nm | ||
XTRUE™ | 40 | 0.5 | 0.05 | 9.6 | 1.09 |
60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 | |
80 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
120 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
160 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
NemaTRUE™ NemaTRUE 90™ |
23/60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
34/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
42/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
DuraTRUE™ DuraTRUE 90™ |
60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
142 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
UltraTRUE™ UltraTRUE 90™ ValueTRUE™ ValueTRUE 90™ EverTRUE™ |
60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
75/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
100/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
140 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
180 | 55 | 6.3 | 1104 | 125.0 |
Media & Downloads
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turco | URL'yi paylaşgörüntüle |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Blue Guide | Englishve German | |
URL'yi paylaş https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.