Back to top

EverTRUE™

EverTRUE™ Serisi dişli kutuları devamlı görev uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu dişli kutuları ömür boyu dayanıklı yağ ile doldurulmuştur ve 7 gün 24 saat çalıştığı takdirde en az 30.000 saat çalışması beklenmektedir. Tüm TRUE Planetary™ dişli kutuları gibi EverTRUE Serisi maksimum tork kapasitesi, yüksek verimlilik ve düşük dişli boşluğu içi tasarlanmıştır.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Kollmorgen EverTRUE

Özellikler

Özellikler

  • Dişli boşluğu: 4 ark-min
  • 4:1 ila 100:1 arası oranlar mevcuttur
  • Tek parça çıkış mili
  • Yüksek kapasiteli konik masuralı rulman ve çift tam iğneli rulman
  • Devamlı görev yağı
  • Dahili iç dişli ile tek parça paslanmaz çelik çıkış mahfazası
  • Termal telafi özelliği olan giriş rulmanı
  • Düşük çalışma sıcaklıkları
  • Devamlı çalışmada 30.000 çalışma saati
  • Verimlilik: %95
  • RediMount™ montaj sistemi ile uyumlu

Faydaları

  • 7 gün 24 saat çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Yüksek eksenel ve radyal yük taşıma kapasitesi
  • Yüksek tork kapasitesi
  • En az dişli boşluğu ile akıcı, sessiz çalışma
  • Neredeyse her motora hızlı ve hatasız montaj
  • Korozyona dayanıklı mahfaza
  • "Ömür Boyu Dayanıklı Yağ" ile doldurulmuştur ve neredeyse bakım gerektirmez

Spesifikasyonlar

Montaj Türü Sıralı
Hassasiyet 4 ark-dakika
Gövde Büyüklükleri (mm) 100, 140, 180
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
1017'ye (750'ye) kadar
Oranlar 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radyal Yük Kapasitesi
N (lbf)
44600'a (10027'ye) kadar
Montaj Sistemi RediMount™

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mar 2012 4.73 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Şub 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Şub 2012 371.57 KB
Çizimler
başlık Dil tarih boyut
EverTRUE Continuous Duty Planetary Gearheads English Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...