EverTRUE™
EverTRUE™ Serisi dişli kutuları devamlı görev uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu dişli kutuları ömür boyu dayanıklı yağ ile doldurulmuştur ve 7 gün 24 saat çalıştığı takdirde en az 30.000 saat çalışması beklenmektedir. Tüm TRUE Planetary™ dişli kutuları gibi EverTRUE Serisi maksimum tork kapasitesi, yüksek verimlilik ve düşük dişli boşluğu içi tasarlanmıştır.

Özellikler
Özellikler
- Dişli boşluğu: 4 ark-min
- 4:1 ila 100:1 arası oranlar mevcuttur
- Tek parça çıkış mili
- Yüksek kapasiteli konik masuralı rulman ve çift tam iğneli rulman
- Devamlı görev yağı
- Dahili iç dişli ile tek parça paslanmaz çelik çıkış mahfazası
- Termal telafi özelliği olan giriş rulmanı
- Düşük çalışma sıcaklıkları
- Devamlı çalışmada 30.000 çalışma saati
- Verimlilik: %95
- RediMount™ montaj sistemi ile uyumlu
Faydaları
- 7 gün 24 saat çalışmak üzere tasarlanmıştır
- Yüksek eksenel ve radyal yük taşıma kapasitesi
- Yüksek tork kapasitesi
- En az dişli boşluğu ile akıcı, sessiz çalışma
- Neredeyse her motora hızlı ve hatasız montaj
- Korozyona dayanıklı mahfaza
- "Ömür Boyu Dayanıklı Yağ" ile doldurulmuştur ve neredeyse bakım gerektirmez
Spesifikasyonlar
Montaj Türü | Sıralı |
---|---|
Hassasiyet | 4 ark-dakika |
Gövde Büyüklükleri (mm) | 100, 140, 180 |
Tork Kapasitesi Nm (lb-ft) |
1017'ye (750'ye) kadar |
Oranlar | 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
Radyal Yük Kapasitesi N (lbf) |
44600'a (10027'ye) kadar |
Montaj Sistemi | RediMount™ |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
EverTRUE Continuous Duty Planetary Gearheads | English | |
URL'yi paylaş http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/QSvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=EverTRUE%20Continuous%20Duty%20Planetary%20Gearheads |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.