Back to top

DuraTRUE™

DuraTRUE™ Serisi, yenilikçi RediMount™ sistemimiz kullanılarak TRUE Planetary™ dişli kutusu yerleştirilmesi ile yüksek hassasiyet sunar. Geniş çapta mil yapılandırma seçenekleri ile ayrı kaplinlere ihtiyaç duymadan en küçük boyutta sisteminizi tasarlayabilirsiniz. "T" versiyonu ayrıca tek motor ile iki ekseni çalıştırma becerisine sahiptir. Gearhead Express programımız ile derhal teslimat yapabilmek için birçok DuraTRUE™ modelini ve oranı stoklarımızda tutmaktayız.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Dişli Kutuları - DuraTRUE™ - Kollmorgen

Özellikler

Özellikler

  • Yüksek tork-boyut oranı
  • Dişli boşluğu: 8 ark-dak
  • 1:1 ila 500:1 arası oranlar mevcuttur
  • Düz, dik açılı ve "T" modelleri
  • Kendinden yağlamalı
  • RediMount™ montaj sistemi

Faydaları

  • Geniş yelpazede mil yapılandırmaları olan kompakt dişli kutuları, kompakt makine tasarımına imkan tanır
  • Düşük dişli boşluğu ile kayıp hareketin yol açtığı konumlama hataları ortadan kalkar
  • Geniş yelpazedeki seçenekler hassas atalet eşleşmesine imkan tanıyarak servo sistemini dengeli ve kontrol altında tutar
  • PowerTRUE™ dişli teknolojisi, dik açılı uygulamalar için kompakt bir pakette yüksek tork kapasitesi sağlar
  • Yüksek rijitlik sistem tepkisini optimize eder
  • Kendinden yağlamalı olması ile pahalı bakımlar ve çalışmama süresi ortadan kalkar
  • Yüksek radyal yük kapasitesi, çıkış mili üzerine doğrudan kasnakların ve pinyonların takılmasına imkan tanır
  • Neredeyse her motora hızlı ve hatasız montaj

Spesifikasyonlar

Montaj Türü Sıralı Dik açılı Oluklu Mil
Dik Açı
Çift Mil
Dik Açı
Hassasiyet 8 ark-dakika 8 ark-dakika 8 ark-dakika 8 ark-dakika
Gövde Büyüklükleri (mm) 60, 90, 115, 142 60, 90, 115, 142 90, 115, 142 60, 90, 115, 142
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
834'e (615'e) kadar 842'ye (621'e) kadar 865'e (638'e) kadar 865'e (638'e) kadar
Oranlar 3:1, 4:1, 5:1, 7:1
10:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 70:1, 100:1
5:1, 6:1, 9:1, 10:1
12:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1
90:1, 100:1
120:1, 125:1
150:1, 200:1
250:1, 300:1
400:1, 500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
Radyal Yük Kapasitesi
N (lbf)
11150'ye
(2507'ye) kadar
11150'ye
(2507'ye) kadar
11150'ye
(2507'ye) kadar
11150'ye
(2507'ye) kadar
Montaj Sistemi RediMount™ RediMount™ RediMount™ RediMount™

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mar 2012 4.73 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Şub 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Şub 2012 371.57 KB
Çizimler
başlık Dil tarih boyut
DuraTRUE 90 Right Angle Gearheads English Copy URL
DuraTRUE True Planetary Gearheads English Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...