P6000 Step Sürücü
Karşınızda Yeni Kollmorgen P6000 Step Tahrik. P6000, POWERPAC ve POWERMAX step motorları ile eşleştirmek için optimize edilmiş AC girişli mikro step tahriktir. Dip anahtarların basitliği ve bütün sistemde optimize performans ile bu step çözümü karmaşıklık olmadan artırılmış makine performansı sunmaktadır.

Özellikler
P6000 ve Kollmorgen POWERPAC ve POWERMAX step motorları, birbirleri ile eşleştiğinde en iyi sistem çözümünü sağlamak için tasarlanmışlardır. Kolay dip anahtarı seçimi, neredeyse tüm uygulamalarda en iyi performansı ve en etkili çözümü sunmak için uygun Kollmorgen step motor gereksinimleri ile P6000 ayarlarına uyar.
- Programlama gerekmez!
- Kollmorgen Step Motorlarının tam güç aralığını kapsar
- Anahtar ile Seçilebilir 0.2-5.7 Amper arası Akım Çıkışı, 8.0 A Tepe
- 120/240 VAC Giriş (160/320 VDC Bus)
- Kollmorgen Step Motor Eşleştirme; Anahtardan Seçilebilir
- Tüm Girişler ve Çıkışlar Optik Olarak Yalıtılmıştır
- Tek Uçlu ve Diferansiyel Step ve Yön ya da CW/CCW Komut; Anahtardan Seçilebilir
- Devreye Alma Girişi
- Hata Çıkışı (Sinking veya Sourcing)
- Kolay sorun giderme için Durum LEDleri
- Anahtardan Seçilebilir Mikro Step Çözüm Ayarları
- Step Akıcılık Filtresi; Anahtardan Seçilebilir
- Boşta Çalışma Akımı Azaltma; Anahtardan Seçilebilir
- Yük Ataletine Bağlı Anti Rezonans; Anahtardan Seçilebilir
- Doğru Bağlantıyı Teyit Etmek İçin Kendinden Spin Testi Gerçekleştirme; Anahtardan Seçilebilir
- RoHS & CE Sertifikası
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 04 May 2016 | 1.15 MB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 515.86 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | 19 Şub 2014 | 7.96 MB |
Article | |
---|---|
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
P6000 Certification | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS P6000 EN / DE ... |
Understanding Kollmorgen Stepper Motor Current Units | The stepper motors' continuous current rating in the Kollmorgen documentation is in units of dc current. This is based on the actual DC current that the motor can handle, and applies... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Tem 2015 | Copy URL | |
![]() |
German | 13 Nis 2016 | 95.52 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Nis 2016 | 195.76 KB | Copy URL |