Back to top

S400 Servo Sürücü

Bu dijital çok eksenli sistem, doğrudan 115 ila 400 VAC hatlardan çalışır ve 3 ila 6 Amper sürekli RMS/faz üretir. 1 master ve en fazla 7 uzatma aksını destekler; CANopen uyumludur ve bir RS232 arabirim aracılığıyla tam olarak programlanabilir. Bu tahrikler yalnız mevcut müşteriler için desteklenir. Yeni uygulamalar için AKD Serisini önermekteyiz.
Benzer ürünler  
AKM™ Senkronize Servo Motorlar

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik,...

Cartridge DDR®

Münhasır Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun...

KBM™ Serisi (Gövdesiz)

KBM™ serisi, doğrudan makine tasarımınıza gömülebilen bir motor setinde yüksek performans,...

  • Mevcut iki sınıf: 400 V şebeke gerilimine kadar 3A ve 6A anma akımı (6A, ilave fan gerektirir)
  • Çalışma doğrudan şebeke beslemesinden, entegre şebeke filtresindendir:
    • 1 x 115 V AC, 1 x 230 VAC
    • 3 x 115 V AC, 3 x 230 VAC
    • 3 x 230 V AC, 3 x 400 VAC
  • Güç kaynağı ve regen devresi, tek başına çalışma için master (ilk eksen) içinde entegredir.
  • Tek bir masterde 7 uzatma aksına kadar, eksen modülleri tüm gerilimler için aynıdır.
  • Başlık rayında montaj: 300 mm ana şalter kabinleri için uygundur
  • Tüm kalkan bağlantıları doğrudan yükselteç, entegre şebeke filtresindedir
  • Çözücü ve yüksek çözünürlük sinüs-kosinüs enkoder geri bildirimi
  • Geçerli denetleyici, hız denetleyici, konum denetleyici, elektrikli dişli sistemi, RS232, CANopen®
  • LED Ekran ve klavye, master modülünün ön panelinde
  • EtherCAT®, PROFIBUS veya SERCOS isteğe bağlı
  • Enkoder emülasyonu: ROD426-uyumlu (onluk/ikilik) veya SSI (Gri/ikilik) seçilebilir
  • Motor freni için kontroller
  • RS232 arabirimi aracılığıyla tam olarak programlanabilir

 

 

Teknik Veriler

 

 

S400 M=Master, A=Eksen

Anma verileri

DIM

403-M

406-M

403-A

406-A

443-M

446-M

403-A

406-A

Anma besleme gerilimi

V~

1 x 115 V-10 % ... 3 x 230 V+10 %

3 x 230 V-10 % ... 3 x 400 V+10 %

S1 işletimi için kurulu anma gücü

kVA

7

7

-

-

12

12

-

-

Anma DC bağlantı gerilimi

V=

160 – 310

310 – 560

Anma çıkış akımı (RMS değeri, ± % 3)

A RMS

3

6*

3

6*

3

6*

3

6*

Pik çıkış akımı (maks. 5s, ± % 3)

A RMS

9

12*

9

12*

9

12*

9

12*

Sürekli güç regen devresi (RBint)

W

40

40

-

-

40

40

-

-

Sürekli güç regen devresi (RBext) maks

W

250

250

-

-

400

400

-

-

Pik güç regen devresi (RBext) maks

kW

4.8

4.8

-

-

16

16

-

-

* = fan ile

300mm Ana Şalter Kabinleri için büyüklükler

 

Tip

Master

Eksen

Yükseklik

245 mm

245 mm

Genişlik

100 mm

50 mm

Derinlik

225 mm

225 mm

Konektörlerle derinlik

245 mm

245 mm

Documentation
başlık Dil tarih boyut Email
pdfAccessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 (REV 02/2018) English 07 Şub 2018 7.94 MB
pdfEtherCAT Fieldbus Interface for S300/400/600/700 English 27 Tem 2016 972.92 KB
pdfPROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 English 28 Nis 2017 811.82 KB
pdfS300-S400-S600-S700 EtherCAT Feldbus Schnittstelle de German 27 Tem 2016 1.06 MB
pdfS300-S400-S600-S700 Profibus Feldbus Schnittstelle de German 28 Nis 2017 755.06 KB
zipS400 / S600 ASCII Reference English, German 02 Nis 2007 4.78 MB
pdfS400 / S600 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual English 01 Nis 2016 715.51 KB
zipS400 / S600 Drive Software Online Help English 04 Nis 2018 1.67 MB
zipS400 / S600 Help on line Italian 02 Nis 2007 1.94 MB
zipS400 / S600 L'Aide en ligne Drive French 02 Nis 2007 1.97 MB
pdfS400 / S600 Sercos Fieldbus Interface Manual English 01 Nis 2016 904 KB
pdfS400 Betriebsanleitung (REV 4/2018) German 23 Nis 2018 2.31 MB
pdfS400 Instructions Manual (REV 4/2018) English 23 Nis 2018 2.51 MB
pdfS400 Manual de Instrucciones Spanish 01 Ara 2010 1.54 MB
pdfS400 Manuale di Istruzioni (REV 4/2018) Italian 23 Nis 2018 2.51 MB
pdfS400 Manuel d'Instructions (REV 4/2018) French 23 Nis 2018 2.5 MB
pdfS400 Part Number Scheme English 11 Şub 2015 22.35 KB
pdfS400 Servo Drive Quick Start Guide EN English 15 Oca 2015 260.87 KB
pdfS400 Typenschlüssel German 05 Eyl 2017 22.38 KB
pdfS400 Typenschlüssel English 11 Şub 2015 22.38 KB
pdfS400-S600 CANopen Feldbus Schnittstelle de German 01 Nis 2016 750.53 KB
zipS400-S600 Onlinehilfe German 04 Nis 2018 1.42 MB
pdfS400-S600 Sercos Feldbus Schnittstelle de German 21 Nis 2016 938.15 KB
pdfZubehör für digitale Antriebe mit S300, S400, S600, S700 DE (REV 02-2018) German 07 Şub 2018 7.9 MB
Certifications
başlık Dil tarih boyut Email
pdfApprovals and Certifications English, German, Russian 04 May 2017 2.66 MB
Blue Guide German 15 Tem 2015
pdfDual Use Verordnung 428/2009 German 05 May 2009 4.43 MB
pdfDual Use Verordnung 428/2009 Anhang 1 German 12 Oca 2018 1.39 MB
pdfEAC Certification for Drives English, Russian 18 Tem 2017 1.18 MB
pdfEC Machine Directive 2006-42-EC English 06 Eyl 2006 1.37 MB
pdfEC Machine Directive 2009-127-EC English 21 Eki 2009 817.6 KB
pdfEG Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG German 26 Kas 2007 44.9 KB
pdfEG Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG German 03 Ara 2001 342.42 KB
pdfEMV Richtlinie 2014/30/EU German 12 Oca 2018 911.63 KB
pdfEMVG Gesetz German 26 Şub 2008 56.99 KB
pdfEU Product Liability Directive English 25 Tem 1985 148.59 KB
pdfGuide to the application of Machinery Directive 2006-42-EC English 01 Haz 2010 1.6 MB
pdfLeitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie German 01 Haz 2010 1.12 MB
pdfMaschinenrichtlinie 2006/42/EG German 17 May 2006 1.38 MB
pdfMaschinenrichtlinie 2009/127/EG German 21 Eki 2009 826.65 KB
pdfNiederspannungsrichtlinie 2014/35/EU German 26 Şub 2014 833.65 KB
pdfProdHaftG Produkthaftungsgesetz German 19 Tem 2002 11.29 KB
pdfProduct Safety Directive English 03 Ara 2001 254.32 KB
pdfRAPEX Leitfaden English, German 16 Ara 2009 3.17 MB
pdfREACH Declaration of Conformity English 01 Şub 2015 88.07 KB
pdfREACH Konformitätserklärung German 01 Şub 2015 88.84 KB
pdfRoHS Richtlinie German 08 Haz 2011 905.55 KB
pdfS400 EU-Konformitätserklärung German 27 Tem 2016 18.02 KB
pdfSERVOSTAR S400 Declaration of Conformity English 27 Tem 2016 17.91 KB
Application Notes
başlık Dil tarih boyut Email
pdfProfibus FB10 Function Block Instructions for Siemens S7 English 04 Ağu 2015 187.02 KB
pdfS300 and S600 Hyperterminal Communication Application Note English 16 Nis 2007 45.47 KB
pdfS300 and S600 Serial Communication Application Note English 06 Kas 2006 231.73 KB
pdfS400-600_S7_Handling_Function_en-US_RevA English 29 Eki 2012 187.02 KB
Catalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 01 Ara 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian 08 Oca 2018 11.2 MB
Brochure
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen S400 Servoverstärker Broschüre DE German 01 Eki 2015 913.46 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Kollmorgen S400 Servo Drive Brochure UK English 01 Eki 2015 862.47 KB
S400 Brochure EN Rev2010 English 31 Eki 2011 594.95 KB
Kollmorgen S400 Servoazionamenti Opuscolo IT Italian 01 Eki 2015 864.03 KB
Drawings
başlık Dil tarih boyut Email
dxfS400 2D Dimension Drawing Isometric, DXF English 05 Eyl 2017 953.07 KB
zipS400 3D Models, DXF English 05 Eyl 2017 1.13 MB
zipS400 3D Models, SAT English 05 Eyl 2017 1.43 MB
The firmware, which can be downloaded from this website, is no subject to the European Dual-Use regulation 428/2009. Devices with this firmware can be exported without export license.
Firmware
başlık Dil tarih boyut Email
zipS400 Firmware BiSS & EtherCAT support English 05 Eyl 2017 823.39 KB
zipS400 Firmware Standard English 05 Eyl 2017 812.56 KB
Software
başlık Dil tarih boyut Email
zipS400 / S600 DRIVE Setup Software (REV 5.53-285) English, German 17 Eki 2011 7.04 MB
zipS400 / S600 DRIVE Setup Software (REV 5.53-285) English, German 17 Eki 2011 7.04 MB
Tools
başlık Dil tarih boyut Email
xlsAsynchron Motor Data English 01 Ara 2008 57.5 KB
zipCalcLookUp v5.2b English 01 Oca 2011 824.94 KB
zipDrive Download Utility 2.16a - Serial Only English 26 Eyl 2006 532.6 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool English 01 Haz 2016 195.16 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 LPT-CAN Upgrade Tool English 01 Eyl 2006 343.94 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PCAN USB Upgrade Tool English 02 Oca 2014 412.68 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Serial Upgrade Tool English 29 Ağu 2017 256.09 KB
Fieldbus Support
başlık Dil tarih boyut Email
xlsS400 / S600 CAN Object Identifier English, German 02 Kas 2009 135 KB
pptProfibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700 English 18 Kas 2009 945.5 KB
pdfProfibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 Rev. B English 12 Oca 2018 244.73 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7 English 02 Nis 2012 1.05 MB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File English 01 Kas 2011 55.38 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples English 01 Oca 2009 1.41 MB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 SV14 Sample English 01 Mar 2011 1.55 MB
xlsS400 / S600 CAN Object Identifier English, German 02 Kas 2009 135 KB
zipS400 / S600 CANopen EDS File English 03 Oca 2011 29.52 KB
xmlS400 / S600 EtherCAT Device Description XML File English 03 Oca 2011 278.58 KB