Servo motor, akım ve gerilim beslemesine göre tork ve hız üreten elektromekanik bir cihazdır. Bir servo motor, kapalı çevrim bir sistemin parçasıdır ve bu sistem bir motor, bir geri besleme cihazı ve konum, hız veya tork gibi önemli bilgileri sağlayan bir servo sürücüden oluşur.
Kollmorgen'ın servo motor portföyü, çok çeşitli boyut ve paket türlerini içerir. Kollmorgen, gövdesiz motorlardan yüksek ivmeli gövdeli/şaftlı motorlara kadar, bugün mevcut olan sınıfının en iyisi, en geniş ürün gamı olan endüstriyel motorları sunmaktadır. Çok çeşitli yüksek performanslı servo sürücülerle bir araya getirdiğinizde, en zorlu uygulama gereksinimlerinizi karşılayabilir ve daha iyi bir makineyi daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.
- Sınıfının en iyi elektromanyetik dizaynı sayesinde daha fazla tork ve daha yüksek performans.
- Daha yüksek çözünürlük ve geliştirilmiş doğruluk, daha hassas makineler sağlar.
- Geniş aralıktaki standart konfigürasyonların sayısı, özel uygulamanız için optimizasyon sağlar.
- Dijital geri beslemeli tek kablo teknolojisi mevcuttur.
- Müşteriye özel basit veya karmaşık değişiklikler için Tasarım Mühendisliği kaynaklarına doğrudan erişim.