KOLLMORGEN ayrıca S700-Servo regülatörlerini de tek kablolu bağlantı tekniği ile donatıyor

Ratingen/Ekim 2017 - Makine ve tesis yapımında tahriklerin sadece tek bir kabloyla bağlanmasının avantajları göze çarpıyor: Daha hızlı kurulum, yerden tasarruf, düşük durağanlık ve maliyetin azalması bu avantajlardan sadece dördü. KOLLMORGEN; AKD ve AKD-N servo regülatörlerde elde edilen çok iyi tecrübelerden sonra, şimdi de Multitalent S700’ü bu geleceğe yön veren tek kablolu bağlantı teknolojisiyle donatıyor.
KOLLMORGEN servo regülatör SERVOSTAR serisinden S700; çok karmaşık tahrik görevlerini yerine getirmek için özellikle tasarlandı. SIL3’e kadar güvenlik teknolojisi de buna dahil. Cihazlar bunun için IEC 61131-3 temelli bir dilde geniş çaplı destekle serbest programlanabiliyor. S700 sürücüler, ayrıca motor hareket senkronizasyonunu arttırmak için kullanılan 'cogging compensation' özelliği içerir. Bu özellik, motor şaftına merkezlenmemiş radyal yükler için mükemmel bir çalışma karakteristiği sağlar.
KOLLMORGEN, şu anda S700 regülatör için mevcut olan tek kablolu bağlantı teknolojisi ile kendi geliştirdiği dijital çözücü SFD’yi veya yüksek çözünürlüklü Hiperface DSL enkoderi standart bir motor kablosunda birleştiriyor. Sonuçta bir yandan maliyeti düşüren diğer yandan makine performansını artıran ekonomik ve ince bir kurulum çözümü ortaya çıkıyor. Beraberinde daha az kablo hareket edeceğinden, yerden kazanç sağlamasından konumlandırmada daha tempolu olmasına kadar birçok avantaja sahip.
Resim metni 1.1
Zorlu görevler ve şimdi de daha ince tek kablolu bağlantı teknolojisi için tasarlandı. KOLLMORGEN’ın S700’ü çok işlevsellikle programlamadan kablolama işlemlerine kadar maksimum serbestliği bir araya getiriyor.
Resim metni 1.2
ultitalent S700: KOLLMORGEN servo regülatörler gelecekte de tek kablolu bağlantı teknolojisine sahip olacaklar.
KOLLMORGEN HAKKINDA
Kurulduğu 1916 yılından beri, Kollmorgen yenilikçi çözümleriyle büyük fikirleri hayata geçirmiş, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmiş ve insanların hayatlarını geliştirmiştir. Bugün ise hareket sistemleri ve bileşenlerindeki birinci sınıf deneyimi, sektördeki öncü kalitesi, standart ve özel ürünleri birleştirme ve entegre etmedeki derin tecrübesi devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bunu sağlarken performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında eşsiz ürünler ortaya koyuyor. Böylece dünyanın farklı yerlerindeki makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlıyor ve müşterilerine eşsiz bir gönül rahatlığı sunuyor. [email protected] www.kollmorgen.com/tr
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.