Back to top

İlginç Yerlerdeki Fırçasız Motorlar

02 Nis 2015
Kollmorgen uzmanları

SubNotes 1988 MakalesiBugünkü blog yazımız "Hey Gidi Günler" temalı olacak. Bu yazıda SubNotes dergisinde 1988 yılında yazdığım bir makale üzerinde duracağım. O zamanlar, çok özel ve zorlu ortamlarda çeşitli dalgıç motoru uygulamalarını tamamlamıştık. Uygulamaların "Alvin", "Jason Jr" veya "Robin" gibi ilginç adları vardı. İlki insanlı bir araştırma aracıydı ve o zaman Woodshole Oşinografi Enstitüsü tarafından işletilmekteydi, diğer ikisi ise Titanic'in enkazında araştırma yapmak amacıyla uzaktan çalıştırılan deniz araçları idi. Jason Jr, fırçasız dc motoru ve entegre altı adımlı yükseltici birleşiminden oluşmaktaydı ve 10.000 psi basınç değerlerinde çalışma yeteneğine sahip yağ ile doldurulmuş, basıncı dengelenmiş muhafazadan imal edilmiştir. Bununla birlikte, aynı blog dizisinde yazdığımız İnovasyon Tarihi'nde bulabileceğiniz üzere, bu tip zorlu uygulamalar zaten Kollmorgen'in DNA'sında yer almaktaydı. Kuzey Atlantik'in soğuk derinliklerine, uzayın soğuk noktalarına veya yağ sondaj çalışmasının yoğun ısı ve basınca sahip alanlarına ulaşmamızı sağlayabilecek yetenek ve ehliyete ve yenilikçi tasarımlara sahibiz.

Bu makale o zamanlar Kollmorgen Corporation'a bağlı Endüstriyel Sürücülerin Inland Motor'un büyük bir parçasını teşkil ettiği 1988 yılında yazılmıştı. Gelişmiş Sistemler grubumuz, yüksek rakım, vakum, radyoaktivite, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ve bazen bunların birkaçının bir arada bulunduğu ortamlarda çeşitli tehlikeli veya zorlu uygulamalara bağlı çalışmalar yapmıştır. Tüm bu ortamlar mühendislik ekibimizi bu ortamların sebep olduğu zorlukların üstesinden gelmeleri için çözümler bulmaya zorlamıştır.

Siz ne gibi uygulama zorluklarıyla karşılaşıyorsunuz?

Yazar Hakkında

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki iş birliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.