Back to top

Gövdesiz bir motor seçmek için birçok sebep vardır. Oldukça kompakt, basit ve hassastır. Uygulamanız için gerekli olan bu mu?

Yağ ve gaz uygulamalarında elektrik motorlarının artan kullanım trendini arttıran etmenler, elektrik tahrikli sistemlerin sistem güvenilirliğini ciddi anlamda geliştirmesi, çalışılmayan zamanları azaltması ve sıvı sızıntısının çevreye yayılma olasılığını azaltması olarak belirtilebilir.Yağ ve gaz ekipmanları tasarımcıları çevreye en az etkisi olan en küçük, en hafif ve en basit çözümü bulmaya çalışmaktadır. Her uygulama için en iyi çözüm farklı olabileceğinden, sektördeki eğilimin elektrik motorlarının lehine olduğu görülebilir.

Kollmorgen'de yeni nesil, yüksek sıcaklıklı, kuyu dibi motor teknolojilerinin tasarlanmasında büyük bir enerji harcanıyor.Günümüzde piyasada bulunan motor teknolojileri, Kollmorgen'in 1986'da Kuyu Dibi faaliyetleri için geliştirdiği fırçasız motoru piyasaya sürmesinden beri genel olarak hep aynı kaldı. Mıknatıs teknolojisi elbette gelişti ve kuyu dibi ortamlarındaki çok yüksek sıcaklıklarda çok daha iyi tutunabilen yüksek performanslı samaryum kobalt mıknatısları elde etmemize imkân tanıdı, ancak temel izolasyon sistemleri ve motor malzemeleri pek fazla değişmedi.

Makine tasarımınızda yüksek performanslı gövdesiz servo motorlardan faydalanırken gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Birçok mühendis, gövdesiz servo motorlar hakkında konuşurken "hava boşlukları" ve "eş merkezlililk" konusunda endişe duydu ancak korkacak pek de bir şey yok! Gömülü moto tasarımının anlamlı olduğu uygulamalarda, gövdesiz motorun yerleştirileceği uygulama şaftı sağlam servo tahrikli performans için gereken aralık dahilindeki toleranslara zaten işlenecektir. Eş merkezlilik, sapma ve eksenel boşluğun makine mekanizmasının kendisinde olduğu dikkate alınmalıdır ve genel olarak KBM motor ailesi için aralık içinde olacaktır. Yüksek enerjili mıknatıs malzemelerinin kullanılmasıyla, ultra sıkı bir hava boşluğuna olan ihtiyaç ortadan kalkar!