Daha Fazla Bilgi

Paslanmaz Çelik AKMH Serisi
AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında, makinenin servis ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.

AKM Ailesi
Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur. Dişli motoru, washdown ve gıda sınıfı sürümler kullanıma sunulmuştur.

TBM Serisi Gövdesiz
TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

KBM Serisi Gövdesiz
KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.