Çoğu depo müdürü, ürünlerin ve paketlerin forkliftler ile manüel taşınmasına inanmaktadır. Manüel forkliftleri, otomatik forkliftlere çevirmek kaynaklardan tasarruf etmeyi ve güvenliğin artmasını sağlar.
Kolay değişim
Kollmorgen’in NDC Çözüm Platformu manüel forkliftleri otomatik hale getirmeye imkan tanır. Platform iyi kanıtlanmıştır ve 1-2 yıl gibi kısa sürede kendini amorti etmektedir. İhtiyaç duyulduğunda manüel çalışmaya da imkan tanımaktadır.
Otomatik forkliftlerin manüel forkliftlere nazaran birçok faydası vardır. Personelin değer katan görevler için daha fazla zamanı olur ve eğer personel seçimi bir zorluk ise otomasyon işinizi kolaylaştırır.
Güvenli ve akıllı
Güvenlik, otomatik yönlendirmeli araçlar ile değiştirmek yerine manüel forkliftler ile devam etmek için genelde bir tartışma konusu olmuştur. Forklift güvenliği için eğitim ve sertifikasyonun arttığı doğrudur ancak ABD'de her yıl forkliftlerin karıştığı kazalarda 100 işçi hayatını kaybetmekte ve 20.000 işçi de ciddi biçimde yaralanmaktadır. Dahası otomatik forkliftler, insanlar ve diğer araçlar ile çarpışmayı önlemek için hızlı tepki veren güvenlik sensörlerini kullanırlar.
Otomatik forkliftler zayıf aydınlatmalı ya da ışığın hiç olmadığını ortamların yanı sıra soğuk ya da sıcak iklimlerde çalışabilirler. Ayrıca tesis gürültüsünü ve egzoz gazlarını azaltırlar. Bu etkenler daha iyi çalışma koşullarına, enerji tüketiminin azaltılmasına ve daha temiz bir çevreye katkı sağlarlar.