Patlamaya dayanıklı motorların kullanımı, tehlikeli bir yerde çalışırken personelinizin ve ekipmanınızın güvenliği için esastır. Patlamaya dayanıklı motorlar, yanıcı gazların, tozun veya liflerin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Yüksek motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin bulunduğu ortamlarda patlamaya sebep olabilir veya ateş alabilir.
Patlamaya dayanıklı motorlar hangi ortamlarda yardımcı olur?
Yanıcı gaz, buharlar veya sıvıların bulunduğu Sınıf I ortamında (UL tanımı) motorlar, dahili bir kıvılcım veya alevin motordan tehlikeli ortama kaçmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, gazların, buharların veya sıvıların bulunduğu ortamlarda motor gövdesi sıcaklığının güvenli sıcaklıkları aşmaması için de tasarlanmıştır.
Belirli toz veya liflerin bulunduğu Sınıf II veya Sınıf III ortamında (UL tanımı) motorlar, alevlenebilir toz ve lif ortamlarında motor gövde sıcaklığının, güvenli sıcaklıkları aşmaması için de tasarlanmıştır. Motoru daha düşük bir akım değerinde çalıştırmak, ürettiği ısıyı azaltırken, aşırı motor gövdesi sıcaklık durumunu sınırlamak için diğer arızaya karşı güvenli yöntemler arasında kritik sıcaklıklara ulaşmadan önce motor gücünü devreden çıkaran termostatlar bulunur.
Bu ortamlarda çalışan diğer cihazlar için bazılarının temizleme veya basınçlandırma, patlamaya dayanıklı ek muhafazalar, kapsülleme ve hatta sıvı dolu tasarımları içeren motorlarda da kullanılabildiği ek teknikler kullanılır. Kullanılan tekniğe bakılmaksızın amaç, motorun normal çalışma koşulları altında veya motorun arızalanması halinde yanıcı bir kaynak ateşlemesini önlemektir.