Back to top

Savunma Ekipmanı Tedarikçileri Ürünlerini Nasıl Geliştirebilir?

16 Ağu 2018
Mike Crowe

Ground Vehicles sea systems thumbnailKüresel Savunma Pazarına bileşen ya da alt sistemler (Kademe 2, 3 vs.) tedarik ediyorsanız, endüstrinin ürünleriniz için standartları nasıl yükselttiğini bilirsiniz. Olağanüstü kalite, sürekli güvenilirlik ve uzun süre idame ettirme, son kullanıcıyı yani Savaşçı'yı koruma amaçlı tasarlanmış ekipmanlardan oluşan bir endüstrinin vazgeçilmezlerindendir. Güvenilir ürün tasarımları, iyi kalite sistemleri ve sağlam üretim süreçleri bu pazardaki değerli bir oyuncunun aşikar olan özelliklerindendir. Ancak bunlardan daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Sadece kalite, teslimat, maliyet ve performansta yeterli olmak iyi olmak anlamına gelmiyor. Missles and Guided Munitions solution Ürünlerinizin değer zincirinde yer alan her bireyin yaptığı her hamlenin Savaşçı üzerinde etki yapacağını bilmesi gerekir. Mühendisten satışçıya, üretim personelinden muhasebeciye kadar ekibinizin tüm üyeleri işlerinin ne kadar önemli olduğunun farkına varması gerekir. Ürünlerinizin müşterileriniz tarafından nasıl kullanıldığını gösteren bir resim çizmek, ne kadar değer kattığını anlamak, teknolojinin ihtiyaç duyan insanların eline son tahlilde nasıl ulaştığını bilmek ekibinizin günlük işlerini nasıl idame ettireceği üzerine gerçek bir etki yapar. Perspektifi kolayca kaybedip sadece ürettiğiniz ürünleri, çizdiğiniz taslakları ya da gönderdiğiniz faturaları görebilirsiniz. Yani, gerçek meseleyi göstermek oldukça önemlidir. Bu pazarda sadece ürün tedarik etmiyorsunuz ya da finansal raporları sunmuyorsunuz. Bu dünyanın daha da güvenli bir yer olmasına yardımcı oluyorsunuz. Lütfen bunu aklınızın bir köşesinde bulundurun.

Bu sohbet ile bağlantılı olan birkaç ek makale - Raytheon; CBS Moneywatch

Yazar Hakkında

Mike Crowe

Mike Crowe - Author
Kollmorgen'de İş Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Mike, şirketin küresel Uzay - Havacılık ve Savunma Sanayi pazarlarına sunduğu hareket çözümlerinden sorumlu ve dünyanın farklı yerlerine yaptığı seyahatler sırasında bu endüstriler hakkında edindiği tecrübeyi paylaşmaktan büyük keyif alıyor.  İş dışında gençlerden kurulu futbol takımlarına antrenörlük yapmaktan hoşlanıyor, aynı zamanda da uluslararası bir uzakdoğu sporları organizasyonunun da başkanı. Mike ile irtibat kurmak için: [email protected].