Back to top

Beygir gücü nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır?

23 Haz 2017
Hurley Gill

Bloke ve Tutma Bloke ve Tutma Serisi 1 - Beygir Gücü

Blog in Motion'da Bloke ve Tutma serimize hoş geldiniz! Bir dizi konu hakkında bazı sorulara cevap verebilmek için özümüze döndük. Soruyu soruyoruz ve cevabını veriyoruz. Sormak istediğiniz başka sorular için de geri bildirimlerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu blog gönderisinin altına yorum yapmanız yeterlidir. Başlıyoruz!

Soru: Beygir gücü (hp) nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır?

Cevap:

Beygir gücü Beygir gücü (hp) bir tür güç ölçüsüdür. Gerçekleşen işteki oran olarak da tanımlanabilir. Mekanizmaya (mekanik, elektrik, boyler, metrik vs.) bağlı olarak vat birimine çevrilmesinde biraz farklı izahlar vardır. Buradaki odak noktamız servo motor sistemleri olacaktır.

SI birimi Vat birçok ülke tarafından adapte edilmiş bir güç ölçümüdür. Ancak hp birimi genelde geçerliliğini sürdürür çünkü vat girişi ve vat çıkışı [hp] arasındaki potansiyel karmaşayı azaltarak bir elektrik motorunun çıkış kapasitesini özellikle tanımlamak için kullanılır ve bir sistemi tanımlarken vat bir yük tarafından talep edilir.

Bir kenar notu - James Watt (1736-1819) adlı İskoçyalı bir mühendis, vata (W) adını vermiştir. (Ayrıca amper (A), volt (V) gibi kişilerin adının verildiğini birimler için de büyük harf kullanmayı unutmayın.)

Elektrik motorları için: 1 hp = 746 Vat.
Beygir gücü hesaplaması için temel denklem şöyledir:

HPEnglish

Sabit: 5252, yuvarlanmış hesaptır: 33.000 ft-lb/dk / 2. rad/devir.

Hikayenin devamı şöyle; standartlaşmış 33.000 ft-lb/dk değeri, yaklaşık 1783 yılında James Watt ve Matthew Boulton tarafından bir bira fabrikası atının tahmini verimi temel alınarak bulunmuştur.

1.35582 Nm/ ft-lb değeri olduğundan, metrik eşdeğer denklem şöyledir:

HPMetric

Servo motor katalog verilerinde belirtilen beygir gücü (hp), birçok uygulama gerekli çalışma torku ve hızı bilgisi gerektirdiğinden bir servo motor seçerken devamlı ve/veya tepe kapasitesi karşılaştırması amacıyla çoğunlukla göreceli bir rakam olarak kullanılır. Bu veya başka konu hakkında başka sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin!

Yazar Hakkında

Hurley Gill

Hurley Gill

Hurley Gill, Kollmorgen'de bir Kıdemli Uygulama Mühendisidir. Hareket kontrolü ve otomasyon endüstrisinde 40 yıldan fazla deneyime sahiptir. Uzmanlığına genellikle Kollmorgen için en zorlu müşteri uygulamalarını çözmek için başvurulur. Hurley, Mühendislik Teknolojisi (elektrik/elektronik) alanında Virginia Tech'ten B.S. derecesine sahiptir. Hurley, hareket kontrolü ile uğraşmadığı zamanlarda veri analizi, harmonikler ve proje oluşturma/yeniden oluşturma işleri yapmaktan hoşlanır.