Back to top

Servo Sistemlerinde Bant Genişliği, Kazanım ve Faz Payı: Faz Payı Nedir?

15 Ara 2020
Kollmorgen uzmanları

Faz marjı, frekans alanıyla ilgili olarak 0 dB değerini geçen genlik diyagramındaki noktada -180 derece üzerinde faz marjı miktarını hesaplayan Bode diyagramından alınan bir ölçümdür (kazanç geçiş frekansı). Fark ne kadar büyük olursa stabilite de o kadar iyi olur. Faz marjı, sistemin kararsız duruma geçmeden önceki mevcut faz gecikmesi miktarı ile ilgilidir.

Daha yüksek faz marjları, genel performansı optimize etmek için sistemi ayarlarken farklı filtreleme tekniklerini kullanırken daha fazla esneklik sunar.

Hem genlik kazanç marjı hem de faz marjı, servo teknisyeninin servo sistemi performansını ayarlayıp optimize etmesi için filtreleme ve diğer döngü kazançları hakkında karar vermesini sağlar.

Bu Konu Hakkında Daha Fazla Bilgi;

Bant Genişliği Nedir?

Genlik Kazanç Marjı Nedir?

Servo Sistem Kararlılığını Belirleyecek Dört Kilit Değer

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.