Back to top

Neden Doğrudan Tahrik? – Doğrudan tahrikli motorların en önemli 5 avantajı.

08 Kas 2019
Nate Field

Öncelikle doğrudan tahrikin tanımı ile başlayalım. Geleneksel bir sistemde bir makinenin hareketli elemanları motora dişliler, kayışlar ve kaplinler ile bağlıdır:

Traditional servomotor and gearhead

Doğrudan tahrikli sistemde ise tam tersine döner/rotary veya lineer motor, doğrudan yüke bağlıdır. Bunun ile kazanılan en iyi 5 avantaj şöyledir:

  1. Hassasiyet: Hedefte durma. Motordan doğrudan yüke bağlandığı için dişli kutusu boşluğu ve kayış uyumluluğu artık devamlılığınıza engel olmaz. 500:1 yük ataleti uyumsuzluğundan kim korkar? Biz değil. Örnek: Kollmorgen AKD Direct Drive Servo Systems Youtube Video
  2. Güvenilirlik: Gece boyunca mutlaka, kesin olarak çalışmak gerektiğinde. Mekanik güç aktarım bileşenleri doğrudan tahrik çözümü ile devreden çıkarıldığında, arıza verecek şeylerin sayısı en aza iner. Bir adım daha öne giderek, bir kartuş motor tasarımı ile motordan tüm rulmanları da çıkartabilirsiniz.
  3. Ebat Ağırlık ve Güç (SWaP): Büyük demek, daima iyi demek değildir. Kaplinler, dişli kutuları ve diğer güç aktarım bileşenleri devreden çıkarıldığı zaman, sistemin güç yoğunluğu artar. Aynı paket boyutuna daha fazla güç sığdırın ya da aynı güçte kalarak boyutu azaltın. Bir üst seviyeye çıkın ve gövdesiz bir doğrudan tahrik çözümü ile motor gövdesinden de kurtulun. Makinenize bütünleşik bir motor entegre etmekten çekiniyor musunuz? Çekinmeyin; Gövdesiz bir motor takmaktan kim korkar? Gövdesiz Bir Motoru Monte Etmekten Kim Korkar?
  4. Hız: Hız ihtiyacı hissettiğinizde, doğrudan tahrik teknolojisi makinenizin üretkenliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Doğrudan tahrik teknolojisi ile mümkün kılınan yüksek hızlanmalar, endeks sürenizden çok değerli mili saniyeleri tıraşlar ve verimliliği artırır. Örnek: Kollmorgen KBM Direct Drive Rotary Motor Indexing Application Youtube Video
  5. Kâr: Günün sonunda banka hesabınız hareketlenecek. Azaltılmış bakım ve zamansız duruş süresi masrafları ile birlikte genişleyen verimlilik ve kapasite, müşteriye teslim edilen ürünün değerine değer katar. Örnek: Laboratuvar Ekipmanlarında Doğrudan Tahrik ve Mekanik Güç Aktarma Sistemleri

Doğrudan tahrik teknolojisinin, uygulamanıza neler kattığını bize anlatın.

BİR GÖVDESİZ MOTOR UZMANI İLE GÖRÜŞÜN

 

Yazar Hakkında

Nate Field

Nate Field, Kollmorgen

Nate, Kollmorgen'e 2007 yılında katılmıştır ve mühendislik, operasyon birimlerini ve ticari ekipleri destekleyen birçok pozisyonda görev almıştır. Şu andaki sorumlulukları arasında Havacılık ve Savunma Programları Yönetimi ile Büyük Motor üretimi bulunmaktadır. Nate, üniversite eğitimini Virgina Tech'te Mekanik Mühendisliği bölümünde tamamlandıktan sonra UNC Chapel Hill'de Kenan-Flagler Business School'da MBA yapmıştır. Nate'in iş dışındaki en büyük hobisi, eşi ve üç çocuğu ile zaman geçirmektir. Ona, [email protected] adresinde ulaşabilirsiniz.