- Otomasyon
- Kollmorgen Automation Suite™ Genel Bakış
- Yazılım
- Kontrolör donanımı
- KAS için AKT2G I/O Cihazları
- HMI
- KSM Güvenlik Çözümleri
- KAS Ağ Kabloları
Otomasyon

Kollmorgen, hareket teknolojilerimizi tamamlamak, mevcut sisteminize uymak ve tercih ettiğiniz geliştirme tarzına uygun olmak üzere tasarlanan bir dizi otomasyon platformu sunar.
Kollmorgen Automation Suite™ Genel Bakış

Kollmorgen Automation Suite (KAS), gerçek anlamda farklı, yüksek performanslı makineleri pazara daha hızlı sürmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım ve donanım bileşenlerini içerir. KAS'ın yazılım geliştirmeyi ölçülebilir şekilde hızlandırdığı, verimi artırdığı, hurdayı en aza indirdiği ve genel ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkardığı kanıtlanmıştır.
Yazılım

Kollmorgen servo tahrik seviyesinden otomatikleştirilen makine aks koordinasyonuna ve insan makine arabirimine, makinenin tüm parçalarının programlanması için yenilikçi yazılım çözümleri sunar.
Kontrolör donanımı

Kollmorgen, her türlü makine mimarisi için eksiksiz bir kontrolör seçimi sunar. Kontrolör seçenekleri tek başına üniteleri, PC kart kontrolörlerini ve tahrikte yerleşik kontrolörleri içerir.
KAS için AKT2G I/O Cihazları

Kollmorgen Automation Suite™ tümü Integrated Development Environment ortamımızda otomatik tanıma ve otomatik yapılandırma için yapılandırılmış çok çeşitli uzak I/O terminali ve kuplör seçenekleri içeriyor.
HMI

Operatör arabirimi, makinenizin en önemli parçalarından biridir. Kullanılabilirlik temeldir. Çalışma ortamına ve makineye özel işlevselliğe en uygun giriş ve görüntüleme seçeneklerine sahip bir HMI'ye ihtiyacınız var. Gerçekten her türlü ihtiyacınızı karşılamak için çeşitli büyüklüklerde dokunmatik ekran, işlev tuşu ve tuş takımı seçeneklerini sunuyoruz.
KSM Güvenlik Çözümleri

Kollmorgen KSM Güvenlik modülleri ile hareket kontrolünde sensörden sürücüye güvenlik serisi ürünlerini tamamlıyor.
KAS Ağ Kabloları

Kollmorgen Automation Suite™, yüksek performanslı uygulamalar için hareket veri yolu tercihimiz olan EtherCAT®'ı kullanır. Muhtemel en düşük ağ gecikmesi ile güvenilir çalışmayı sağlamak için en yüksek kalite Ethernet kabloları sağlıyoruz. Elbette ihtiyaç duyduğunuz tüm motor ve tahrik kablolarını da sağlıyoruz.
- Servo Systems
- 2G Motion System
2G Motion System

Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.
- Servo Sürücüler
- 2G Motion System
- AKD2G Servo Tahrik
- AKD Ailesi
- S700 Servo Sürücü
- S300 Servo Sürücü
- S200
- Serviced Drives
- Daha fazla mekandan kazanmak için çift eksenli teknoloji
- SafeMotion Monitor (FSoE dâhil) ile yerleşik işlevsel güvenlik seçenekleri
- Renkli Grafik Ekran
- Tek kablolu güç ve geri besleme için optimize edilmiş
- Sektörde öncü hareket kontrol döngüleri
- Geniş motor geri besleme ve tahrik endüstriyel şebeke sistemi desteği; EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, vb. dâhil.
- Kollmorgen motorlarında tak-çalıştır özelliği
- IP67 tahrikleri, kontrol paneli dışında makineye monte edilebilir
- 110 – 480 VAC, 1 veya 3 fazlı, 50 – 60 Hz, 72 A'e kadar sürekli
- DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II ve RS232 dâhil eski veriyolu desteği
- EtherCAT, CANopen endüstriyel şebeke sistemi desteği
- SIL3'e kadar isteğe bağlı fonksiyonel güvenlik
- Yüksek yoğunluklu konnektörler
- Ultra kompakt DC (48V Nominal) türleri
- UL 508C, CE, EN50178, EN61800-C ve Semi F47 Standartlarını karşılar
- İndeksleme ya da SynqNet™ hareket kontrolünü destekleme seçenekleri
Servo Sürücüler

Yeni nesil AKD™ Serimizin liderliğinde bağlanabilirlik seçenekleri, güç aralıkları ve her türlü uygulamayı ele alma özelliğine sahip döner servo motorların kontrolü ve doğrusal konumlandırma sistemleri için endüstrinin en geniş gelişmiş tahrik ürün yelpazesini sunuyoruz.
2G Motion System

Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.
AKD2G Servo Tahrik

Zengin AKD mirasından ortaya çıkan AKD2G şu özelliklere sahip en yeni servo tahrik teknolojisidir:
AKD Ailesi

AKD® Ailesi müşteride kurulu en büyük sistem teklifi ile birlikte yıllardır piyasadadır:
S700 Servo Sürücü

Uzun yıllardır, bu bizim en güçlü ve zengin özellikli servo tahrik tekliflerimizden birisi olmuştur:
S200

Kollmorgen S200 servo tahrik, hız döngüsü bant genişliği 800 Hz olan aşağıdaki özelliklere sahip ilk tamamı dijital endüstriyel tahriktir:
Serviced Drives

The S600 servo drives are no longer available for new applications, but we continue to provide replacement drives and support for existing customers.
- Step Sürücüler
- P5000 Step Sürücü
- P6000 Step Tahrik
- P70530 Serisi
- 6410 Serisi
Step Sürücüler

Hem AC hem DC güç uygulamalarına uygun step motorlu sürücüler, geri besleme sistemine ihtiyaç duymadan 50.000 kademe/devir'e kadar mikro kademelendirme imkânı sunmaları sayesinde yüksek performanslı dizinleme uygulamaları için idealdir.
P5000 Step Sürücü

P5000, Kollmorgen'in endüstri lideri POWERMAX II step motorları ile yüksek sistem performansı vermesi için optimize edilmiş kompakt mikro step sürücüdür. Kollmorgen step sürücü ailesine eklenen etkileyici ancak kolay anlaşılır bir üye.
P6000 Step Tahrik

P6000, POWERPAC ve POWERMAX step motorları ile eşleştirmek için optimize edilmiş AC girişli mikro step sürücüdür. Dip anahtarların basitliği ve bütün sistemde optimize performans ile bu step çözümü karmaşıklık olmadan artırılmış makine performansı sunmaktadır.
P70530 Serisi

Kollmorgen'in P70530 step sürücüleri, step çözümünün maliyeti ve basitliği ile servo benzeri sistem performansı sunar. P70530, eşsiz seviyede akıcılık, işlevsellik ve performans sunan Kollmorgen step motorları ile kombine edilmiştir.
6410 Serisi

Bu modüller, yüksek performanslı mikro step sürücüler, geniş çapta gereksinimleri destekler. Bu sürücüler, düşük voltajlı DC giriş güçlü uygulamalar için muhteşem değer katar.
- Aksesuarları
- Servo ürün Aksesuarları
- Servo Kablolar
- Frenleme Dirençleri
Aksesuarları

Tüm makine, tesis ve teçhizat imalatı alanlarında çok daha hızlı ve teknik açıdan daha karmaşık tahriklerin endüstriyel kullanımı yüksek kalitede aksesuarlar gerektirir
Servo Kablolar

Tahrikten motora bağlantı yöntemleri, nominal akım ve voltaj, minimum kod mesafesi, farklı blendaj konseptleri ve diğer etkenlere bağlı olarak geniş yelpazededir. Herhangi bir güç ve geribildirim gereksinimi için ilgili CE ve UL gereksinimlerine uyumlu kullanıma hazır önceden birleştirilmiş kablolar tedarik etmekteyiz.
Frenleme Dirençleri

Frenleme sırasında motorun yardımı ile elektrik enerjisi tekrar sürücüye beslenir. Fazla enerji dağıtılmazsa aşırı gerilim hatası ortaya çıkar. Frenleme direnci, frenleme sırasında sürücünün doğru işlev göstermesini sağlar.
- Servo Motorlar
- 2G Motion System
- AKM2G Servo Motorlar
- Portescap Minyatür Elektronik Motorlu Ürün Teknolojileri
- AKM Ailesi
- Paslanmaz Çelik AKMH Serisi
- Goldline® Serisi Servo Motorlar
- EKM Serisi Servo Motorlar
- Üretilmeyen Servo Motorlar
Servo Motorlar

Kollmorgen'in fırçasız servo motorları, standart tasarımlar için 8.000 d/d'ya ve özel tasarımlar için 70.000 d/d'ya varan yüksek hız kabiliyetleri dahil olmak üzere geniş bir hız aralığında en yüksek torku/eylemsizlik oranını sunar.
2G Motion System

Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.
AKM2G Servo Motorlar

AKM2G, endüstri lideri AKM motor ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.
Portescap Minyatür Elektronik Motorlu Ürün Teknolojileri

Portescap, Tıbbi ve Endüstriyel Uygulamaların Hareket Gereksinimlerini Karşılamak İçin Birinci Sınıf Çözümler Sunar. Minyatür Elektronik Motor Ürün Teknolojileri - Fırçasız DC, Fırçalı DC, Step Motorlar ve Lineer Aktüatörler ile Performans-Kritik Hareket Uygulamaları Sağlar.
AKM Ailesi

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur. Dişli motoru, washdown ve gıda sınıfı sürümler kullanıma sunulmuştur.
Paslanmaz Çelik AKMH Serisi

AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında, makinenin servis ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.
Goldline® Serisi Servo Motorlar

Kollmorgen Goldline® Serisi, çabuk hızlanma/yavaşlama, uyumlu yükler veya büyük atalet uyumsuzluğu içeren uygulamalar için en iyi performansı sağlar. Bu motorlar 230 ve 400/480 VAC hat voltajı için mevcuttur. Ayrıca patlamaya dayanıklı ve yıkanabilir modellerini de sunuyoruz.
EKM Serisi Servo Motorlar

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.
Üretilmeyen Servo Motorlar

Kollmorgen DBL/DBK serisi servo motorlar, yüksek dinamik gerekliliklere sahip endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek performanslı mıknatıslar barındırır. DBK modelleri kısıtlı alanlarda kullanım için kısaltılmıştır ve uygundur.
- Direk Tahrik Döner Motorlar
- TBM2G Serisi "Gövdesiz"
- KBM Serisi Gövdesiz
- Cartridge DDR®
- Gövdeli D & DH
- TBM Serisi Gövdesiz
- RBE Direk Tahrik Döner Motorlar
- Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar
Direk Tahrik Döner Motorlar

Kollmorgen, direk tahrik teknolojisinin geliştirilmesinde öncülük etmiştir. Günümüzde, Direct Drive Rotary (DDR) ve Direct Drive Linear (DDL) motorlarımız size endüstrinin lider performansını, sıfır bakımı, temiz mekanik montajı, iyileştirilmiş doğruluğu, daha fazla üretim, daha iyi güvenilirliği ve pürüzsüz, sessiz çalışmayı getiriyor.
TBM2G Serisi "Gövdesiz"

Bu yeni nesil gövdesiz motorlar, en kompakt, hafif elektromanyetik paketleriniz için yüksek tork yoğunluğu, harmonik dişliler için standart boyutlandırma ve küresel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için ölçeklenebilir tasarım çözümleri sunuyor.
KBM Serisi Gövdesiz

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.
Cartridge DDR®

Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.
Gövdeli D & DH

Kollmorgen Gövdeli Doğrudan Tahrikli Rotatif (DDR) motorlar, hassas servo çözümleri için yüksek performans ve sıfır bakım sunmaktadır.
TBM Serisi Gövdesiz

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.
RBE Direk Tahrik Döner Motorlar

Kollmorgen'ın RBE Serisi, yıllardır doğrudan tahrikli motor çözümleri sunan kanıtlanmış bir platformdur. Bu motorlar için dedikleri gibi “ne varsa eskilerde var”. Bu motorlar, görece olarak yüksek tork ve düşük hızlı yassı motor konfigürasyonlarının gerekli olduğu uygulanabilir bir çözüm olarak kullanılmaktadır.
Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar

Doğrudan Tahrikli Lineer (DDL) motor; bilyeli/kurşun vidalara, kremayer ve pinyonlara, kayış/makaralara ve dişli kutularına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, düz olarak tertip edilmiş ve doğrudan tahrik edilen yüke bağlantılı bir döner motordur.
- Step Motorlar
- PMX Serisi
- POWERMAX M ve P Serisi
- POWERPAC K ve N serisi
- CT Serisi
- MX Serisi Tehlikeli Görev
- Yüksek Tork
- E ve H Hybrit Serileri
Step Motorlar

Yüksek performanslı, fırçasız, bakım gerektirmeyen step motorlarımız hassas ve son derece düşük maliyetli hareket kontrolü sunarlar.
PMX Serisi

PMX hibrit step motor ailesi, çok çeşitli standart ve özelleştirilebilir seçenek ile eşsiz bir çok yönlülük, düşük maliyetli olağanüstü performans ile benzersiz bir değer, Kollmorgen'in üstün hareket uzmanlığı ve üretim kalitesi ile güven uyandırır.
POWERMAX M ve P Serisi

POWERMAX II® M ve P Serisi, NEMA 23 step motorlar sekizgen bir gövdeye sahiptir ve yarım-, tekli-, ve ikili gövde seçenekleri mevcuttur. Bu birimler çok çeşitli standart seçenekler ve ölçeklendirme ve teslim süresi açısından sorun yaratmayacak uygun maliyetli ortak mühendislik modifikasyonları sunar.
POWERPAC K ve N serisi

POWERPAC serisi, ileri düzeyde yüksek tork elde etmek için tasarlanmış sağlam NEMA 34 ve 42 karma step motorları içerir. Bu birimler standart seçenekler ve tam bir uygulama uyumluluğu sağlamak için ortak mühendislikten doğan modifikasyonlarla temin edilebilir.
CT Serisi

CT serisi Nema 17 ve 23 motorlar yenilikçi soğutma teknolojisi, yüksek torklu manyetik tasarımları, sağlam rulmanlar ve yüksek voltaj yalıtım sistemleri kullanır. Bu motorlar büyük mekanik yükleri destekler ve herhangi bir step motor sürücüsü ile kullanılabilir.
MX Serisi Tehlikeli Görev

MX Serisi ve Patlamaya dayanıklı sınıfındaki step motorlar, Sınıf I, Bölüm 1, Grup D tehlikeli konum gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 flanş seçenekleri sunar ve 1,27 ila 9,82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlar.
Yüksek Tork

T2, T, KM ve MH172 Serisi step motorlarımız, geniş bir yelpazedeki gövde boyutları ile yüksek torku sağlarlar. Bu motorlar pnömatik, hidrolik ve servo motor sistemlerine yüksek performanslı, uygun maliyetli bir alternatif sunar.
E ve H Hybrit Serileri

Geleneksel bir yuvarlak gövdeye sahip olan bu yüksek verimli, düşük kayıplı step motorlar, kendi sınıfındaki diğer motorlara göre daha düşük rotor ataleti ve daha yüksek ivmelenme sunar. Bu motorlar NEMA 23, 34 ve 42 flanş boyutu seçenekleri sunar.
- AC Senkron Motorlar
- ST/SN
- KS ve SS Serileri
- Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar
AC Senkron Motorlar

Kollmorgen, Pacific Scientic ST/SN Serileri ve Superior Electric ürünleri olmak üzere iki AC senkron motor markası sunmaktadır. NEMA 23, 34, 42, 66 olmak üzere dört farklı gövde seçeneğinde yüksek performans sunulur. Direnç-kondansatör kitleri de mevcuttur.
ST/SN

ST ve SN serisi senkronize motorlar; NEMA 23, 34 ve 42 (60, 90 ve 110 mm) olmak üzere üç gövde boyutunda yüksek performans sağlar. Direnç-kondansatör kitleri de mevcuttur.
KS ve SS Serileri

Bu yüksek torklu senkronize motorlar, NEMA 23, 34 ve 42 gövde boyutlarında (60, 90 ve 110 mm) mevcutturlar ve 1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork üretirler.
Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar

1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork sağlayan bu senkronize motorlar Sınıf I, Bölüm 1, Grup D tehlikeli yerlerde kullanım için uygun olarak UL Listesinde yer alan versiyonlarda mevcuttur. Çerçeve boyutları NEMA 42 ve 66'dır (110 mm ve 170 mm).
- Patlamaya Dayanıklı
- EP Serisi Patlamaya Dayanıklı
- Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar
- Goldline EB Serisi
- MX Serisi Tehlikeli Görev
Patlamaya Dayanıklı

Motorların patlamaya dayanıklı versiyonları, patlama riskini en aza indirgemek ve yaşanabilecek herhangi bir iç patlamanın dış ortama yayılmasına izin vermemek üzere tasarlanmıştır.
EP Serisi Patlamaya Dayanıklı

Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorlar SCR derecelendirmelidir ve NEMA standartlarına uygundur. 1/4 ila 3/4 HP arasında çeşitli DC voltajlarında mevcutturlar.
Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar

1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork sağlayan bu senkronize motorlar Sınıf I, Bölüm 1, Grup D tehlikeli yerlerde kullanım için uygun olarak UL Listesinde yer alan versiyonlarda mevcuttur. Çerçeve boyutları NEMA 42 ve 66'dır (110 mm ve 170 mm).
Goldline EB Serisi

230 VAC B ve M serisine temellendirilmiş olan EB Serisi; Sınıf I, Bölüm 1, Grup C ve D tehlikeli konumlarda kullanılmak üzere UL Listesine girmiş yüksek performanslı, patlamaya dayanıklı servo motor sağlar.
MX Serisi Tehlikeli Görev

MX Serisi ve Patlamaya dayanıklı sınıfındaki step motorlar, Sınıf I, Bölüm 1, Grup D tehlikeli konum gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 flanş seçenekleri sunar ve 1,27 ila 9,82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlar.
- Aksesuarları
- Servo ürün Aksesuarları
- Servo Kablolar
- Frenleme Dirençleri
Aksesuarları

Tüm makine, tesis ve teçhizat imalatı alanlarında çok daha hızlı ve teknik açıdan daha karmaşık tahriklerin endüstriyel kullanımı yüksek kalitede aksesuarlar gerektirir
Servo Kablolar

Tahrikten motora bağlantı yöntemleri, nominal akım ve voltaj, minimum kod mesafesi, farklı blendaj konseptleri ve diğer etkenlere bağlı olarak geniş yelpazededir. Herhangi bir güç ve geribildirim gereksinimi için ilgili CE ve UL gereksinimlerine uyumlu kullanıma hazır önceden birleştirilmiş kablolar tedarik etmekteyiz.
Frenleme Dirençleri

Frenleme sırasında motorun yardımı ile elektrik enerjisi tekrar sürücüye beslenir. Fazla enerji dağıtılmazsa aşırı gerilim hatası ortaya çıkar. Frenleme direnci, frenleme sırasında sürücünün doğru işlev göstermesini sağlar.
- Dişli Kutuları
- DuraTRUE™
- EverTRUE™
- NemaTRUE™
- PowerTRUE™ Teknolojisi
- RediMount™ Sistemi
- UltraTRUE™
- Value TRUE™ Planet Dişli Kutuları
- XTRUE™ Planetary Dişli Kutuları
Dişli Kutuları

Tüm dişli kutularımız yüksek tork kapasitesi, pürüzsüz çalışma ve minimum bakım için Gerçek Planet dişli sistemi içerir. Böylece ihtiyacınız ister genel amaçlı dişli kutusu, ister ultra hassas bir model, ister bir washdown veya gıda sınıfı sürüm veya eksiksiz bir dişli motoru olsun, optimum performans elde edeceğinizden şüpheniz olmaz.
DuraTRUE™

DuraTRUE™ Serisi, geniş çapta mil yapılandırması ile yüksek hassasiyetli dişli kutuları sunar ve kaplin ihtiyacı duymadan en küçük boyutta sisteminizi tasarlamanıza imkan tanır. DuraTRUE™ "T" tasarımını kullanarak tek motor ile iki ekseni çalıştırabilirsiniz.
EverTRUE™

Devamlı çalışma gerektiren uygulamalar için EverTRUE™ Serisi dişli kutuları uzun vade çalışmaya uygun dayanıklı yağ ile doldurulmuştur ve 7/24 çalışmada en az 30.000 saat çalışması beklenmektedir. Bu yüksek hassasiyetli dişli kutuları neredeyse tüm motorlara kolay kurulması için RediMount montaj sistemimiz ile uyumludur.
NemaTRUE™

NemaTRUE™ dişli kutuları, hem düz hem de dik açılı versiyon olarak standart dört NEMA boyutunda ve üç metrik boyutta mevcuttur. Hepsinde RediMount™ montaj sistemi bulunmaktadır. Bu hassas dişli kutuları çoğu uygulama için çok yönlü ve ekonomik çözüm sunar.
PowerTRUE™ Teknolojisi

Dik açılı konik dişli eşleşmeleri tipik olarak 1:1 ila 3:1 arası oranlarda sınırlandırılmıştır. PowerTRUE™ 90 dişli teknolojisi, oran aralığını 5:1'e çıkarmak için gelişmiş bir dişli tasarımı kullanılmıştır. NemaTRUE, DuraTRUE, UltraTRUE ve ValueTRUE 90° dişli kutularında bulunmaktadır.
RediMount™ Sistemi

RediMount™ motor montaj sistemi, TRUE Planetary dişli kutularımızın piyasadaki neredeyse tüm motorlara bağlantısına imkan sağlar. Bir adaptör manşonu ve giriş muhafazası özelliği sunan bu yenilikçi tasarım, dişli kutusu montajının her zaman hızlı, kolay ve hatasız olmasını sağlar.
UltraTRUE™

UltraTRUE™ Serisi, en yüksek hassasiyetli sarmal başlı dişlimiz ile TRUE Planetary™ yönlendirmesini harmanlayarak sadece 4 ark-dakika ( Arc-Min ) dişli boşluğu olan bugün piyasadaki en akıcı ve sessiz redüktörleri ortaya çıkarmıştır. Geniş yelpazede metrik gövde boyutları ve dişli oranları düz ve 90° olarak mevcuttur.
Value TRUE™ Planet Dişli Kutuları

ValueTRUE™ Serimiz rekabetçi fiyata yüksek hassasiyet sunar. Yalnızca 4 yay dakikalık dişli boşluğu ve gövde bir kasa büyüklüğü ve oranı yelpazesinde kullanılabilirlik ile orijinal teçhizat olarak ya da en yaygın helis dişli kutuları için bırakma değişim parçası olarak mükemmeldir.
XTRUE™ Planetary Dişli Kutuları

XTRUE™ Serisi güçlü özelliklere sahip uygun maliyetli bir çözüm sunar. Beş gövde büyüklüğü, düz ve 90° sürümler ve RediMount™ montaj sistemimiz ile bu hassas dişli kutuları kolay kurulum ve güvenilir performans sunar.
- Elektrikli Silindirler
- EC1 Serisi
- EC2 Serisi
- EC3 Serisi
- EC4 Serisi
- EC5 Serisi
- N2 Serisi Elektrikli Silindirler
Elektrikli Silindirler

Kollmorgen'in elektrikli silindirleri güçlü baskı, yüksek hız ve benzersiz konumlandırma doğruluğu sunar. Hidrolik aktüatörlere ve pnömatik silindirlere daha temiz ve etkili bir alternatif olarak tasarlanan yüksek hassasiyetli bu kapalı devre sistemler pek çok doğrusal uygulama için tercih edilen bir alternatif haline gelmiştir.
EC1 Serisi

EC1 Serisi, maliyeti düşürmek ve silindir gövde boyutunu yüzde 30 ila 40 oranında azaltmak için tasarlanmış sınırlı bir uygulama çözümü yelpazesi sunmaktadır. Küçük paket tasarımı, birçok uygulamada pnömatik silindirlerden dönüştürmek için mükemmeldir.
EC2 Serisi

EC2 Serisi elektrikli silindirler, hafif ila orta itiş yükleri için ekonomik bir çözümdür. Bilyalı ya da kurşun vida tasarımları, motor-vida azaltma tiplerinden oluşan bir seçim ile bu silindirler; sessiz çalışma, düşük boşluk ve yüksek doğruluk sağlar.
EC3 Serisi

EC3 Serisi, orta ve ağır itiş yükleri için sağlam bir lineer hareket paketi sağlar. Son derece sessiz çalışma, düşük tepki ve yüksek doğruluk sağlayan bir bilyalı veya kurşun vida ve motor-vida azaltma oranları çeşitleri ile mevcutturlar.
EC4 Serisi

EC4 Serisi, üstün hassasiyet ve minimum boşluk ile ağır itiş yüklerini taşımak için tasarlanmış ağır hizmet tipi bir hareket paketidir. Bu seri, motor-vida azaltma oranları ile hassas haddelenmiş bilyalı vidalara sahiptir.
EC5 Serisi

EC5 serimiz, en ağır itme yükleri için çeşitli motor-vida azaltma oranları ile hassas haddelenmiş bilyalı vidalarla son derece sağlam bir tasarım sunar. Tüm elektrikli silindirlerimiz gibi olağanüstü doğruluk, düşük dişli boşluğu ve sessiz çalışma sağlarlar.
N2 Serisi Elektrikli Silindirler

N2 Serisi, küçük bir paket boyutuna sahip ekonomik, hafif bir tasarım sunar. Dayanıklı ve kullanımı kolay olan bu elektrikli silindirler, önceden belirlenmiş durma yerlerine veya analog voltaj girişine konumlama becerisi ile basit uzat-geri çek hareketi sağlar.
- Milsiz Aktüatörler
- R2A Serisi
- R3 Serisi
- R4 Serisi
Milsiz Aktüatörler

Bu milsiz aktüatörler, bir elektrikli silindirin hareketli mili yerine çekme alüminyum şasi içinde lineer rulmanlar tarafından desteklenen hareketli bir taşıma özelliğine sahiptir. Bu tasarım, milsiz aktüatörün konumlandırılacak yükü yönlendirmesini ve desteklemesini sağlar.
R2A Serisi

R2A Serisi; daha düşük rulman sürtünmesi, daha pürüzsüz çalışma ve sıfır çalışma boşluğu üreten bir taşıma rulmanı tasarımı sunar. Esnek bir conta çevresel kirlenmeyi önler ve uzun ömür sağlar ve R2A Serisini endüstriyel sınıf gereksinimler için etkili bir çözüm haline getirir.
R3 Serisi

R3 Serisi milsiz aktüatörler, endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışma sağlamak için sağlam tasarım, dahili esnek conta ve dahili lineer hareket kılavuz rayı içerir. Yüksek yük veya maksimum görev döngüsü ile yüksek hızlanma için donatılmış olan R3 serisi, en yüksek itme kapasitesi ve tekrarlanabilirlik sağlamak amacıyla en hızlı hareketler için kayış tahrikli ya da en yüksek itiş kapasitesi için vidalı tahrik ile alınabilir.
R4 Serisi

R4 serisi; en ağır yükleri ivedi bir şekilde hızlandırmak, doğru bir şekilde konumlandırmak ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmış en güçlü milsiz aktüatörümüzdür. Dahili esnek bir contaya sahip bir dahili lineer hareket kılavuz rayı, zorlu endüstriyel ortamlarda maksimum görev döngüsüne dayanır..
- Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar
Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar

Doğrudan Tahrikli Lineer (DDL) motor; bilyeli/kurşun vidalara, kremayer ve pinyonlara, kayış/makaralara ve dişli kutularına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, düz olarak tertip edilmiş ve doğrudan tahrik edilen yüke bağlantılı bir döner motordur.
- AGV Kontrol Çözümü
AGV Kontrol Çözümü

NDC8 platformumuz, otomatik forkliftler ve diğer AGVler için tam ve genel amaçlı bir kontrol çözümüdür. Bu uygulamadan bağımsız, ölçeklendirilebilir çözümü, mevcut araç tasarımlarının yanı sıra ana sistemlere ve materyal taşıma çözümlerine entegre etmek kolaydır.
- Şirket
- Blog in Motion
- AGV performansı: Sinir ağlarına derinlemesine bir bakış
- AKD BASIC – gerçek de o kadar basit mi?
- AKD BASIC – gerçek de o kadar basit mi?
- AKD'li Modbus TCP ile Endüstriyel Şebeke Sistemleri Karşılaştırması
- AKD'li Modbus TCP ile Endüstriyel Şebeke Sistemleri Karşılaştırması
- Akıllı Teknolojiler, Paketleme Performansını Değiştiriyor
- Ambalaj Sanayi Zorlukları
- Ambalaj Sanayi Zorlukları
- Ar-Ge Direktörü Peter Bladh ile EasyEngineering Röportajı
- Atalet Oranlarının Yansıtılması
- Atalet Oranlarının Yansıtılması
- Başarılı bir Servo Geçişi için 5 İpucu
- Başarılı bir Servo Geçişi için 5 İpucu
- Beygir gücü nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır?
- Bir Cobot'a Yeni Hareketler Öğretme
- Bir Elektrik Motorunda Soğutma veya Isı Yayılımı Temin Etmenin Yaygın Yöntemleri
- Bir Elektrik Motorunda Soğutma veya Isı Yayılımı Temin Etmenin Yaygın Yöntemleri
- Bir Fırçasız Servo Motorun Beş Ana Bileşeni nelerdir?
- Bir Hareket Kontrol Birimi Ne Yapar?
- Bir Kapalı Döngü Sistem nedir?
- Bir Servo Motorun Özelleştirilmesi - Standart mı Özel mi
- Bir Servo Sürücü ile bir Hareket Kontrol Birimi Arasındaki Fark Nedir?
- Bir Step Motor Nasıl Çalışır?
- Bir servo sistemin temel elemanları nelerdir?
- Bir Şey Eksik veya Diğer Lineer Aktüatör Kâbusları
- Bir Şey Eksik veya Diğer Lineer Aktüatör Kâbusları
- Biraz Çağın Gerisinde Kalmış Elektronik Kontrollü Araçlara Bakış
- Biraz Çağın Gerisinde Kalmış Elektronik Kontrollü Araçlara Bakış
- Birlikte Çalışabilirlik: Nedir ve otomasyon çağında neden önemlidir
- Bode Diyagramında Açığa Çıkarılan 5 Kritik Öge
- Bu Küçük Bir Adım... 0.9 ya da 1.8 Derece Step Açısı
- Bu Küçük Bir Adım... 0.9 ya da 1.8 Derece Step Açısı
- Bu işi bir ŞEMPANZE yapabilir!
- Bu işi bir ŞEMPANZE yapabilir!
- Büyük Tartışma – Step Motorlar mı Servo Motorlar mı?
- CHIMP Yükselmeye Devam Ediyor - Yeni Bir Haber
- CHIMP Yükselmeye Devam Ediyor - Yeni Bir Haber
- COTS nedir?
- Cobot nedir?
- Daha Küçük Servolar Uyarlamalı Müşteri Eksenli Üretim Makinesi için Anahtar Bileşen Olabilir
- Daha üstün Bir Motoru Mevcut Gıda ve İçecek Üretim Hattınıza Entegre Edebilir misiniz?
- Dağınık Kontrol Sistemleri Yardımı Koşuyor
- Dağıtılmış Tahrik Çözümleri Esneklik Sunar - Tak-Çalıştır Kadar Basit
- Direct Drive Linear Aktüatör Nasıl Seçilmeli?
- Direct Drive Lineer Aktüatör Nasıl Çalışır?
- Dişli Geçmesi ve Tork Dalgalanması Hakkında Sorular
- Dişli Geçmesi ve Tork Dalgalanması Hakkında Sorular
- Doğru Tedarikçiyle Ortaklık, Savunma Programlarındaki Riski Azaltabilir
- Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Alt Tabakanızdaki Gözü Rahatsız Eden Çubukları Önleyin
- Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Alt Tabakanızdaki Gözü Rahatsız Eden Çubukları Önleyin
- Doğumda Karışmış
- Doğumda Karışmış
- Dört Önemli Kablo Tasarımı Kriteri
- Düşük Voltajlı Motor Neye Denir?
- EMI Gürültüsünü Minimum Seviyeye Düşürmek veya Ortadan Kaldırmak için 8 İpucu
- EMI Gürültüsünü Minimum Seviyeye Düşürmek veya Ortadan Kaldırmak için 8 İpucu
- Eksantrikliğin makine performansını nasıl etkileyebildiğini anlamaya çalışalım
- Eksantrikliğin makine performansını nasıl etkileyebildiğini anlamaya çalışalım
- Encoder en iyi performansı almak
- Encoder en iyi performansı almak
- Endüstride İşbirlikçi Robot Dönemi
- Esrarengiz Yolculuk – Tecrübeyle sabit servo teknolojisini kullanma
- Esrarengiz Yolculuk – Tecrübeyle sabit servo teknolojisini kullanma
- Ethernet Ağlarına Giriş
- Ethernet Ağlarına Giriş
- Füze Tasarımındaki Engelleri Aşmak
- Fırçalı mı Fırçasız mı: Uygulamanız için Doğru Motoru Seçin
- Geleceğimizin Tıbbı: Medical Robotlar ve Diğer Teknolojik Gelişmeler
- Geleneksel Motorlar ve Yarıksız Motorlar: Bilmeniz Gerekenler
- Geri Besleme - Doğru Tercih Fark Yaratır - Bölüm I
- Geri Besleme - Doğru Tercih Fark Yaratır - Bölüm I
- Geri Besleme - Doğru Tercih Fark Yaratır - Bölüm II
- Geri Besleme - Doğru Tercih Fark Yaratır - Bölüm II
- Geri Besleme Seçenekleri - Hall Etkisi Cihazı (Bölüm III)
- Geri Besleme Seçenekleri - Hall Etkisi Cihazı (Bölüm III)
- Geri Bildirim Cihazları için Ufukta ne var?
- Görevi Tamamlamak İçin Gereken Hareket
- Gövdesiz Bir Motoru Monte Etmekten Kim Korkar?
- Gövdesiz Bir Motoru Monte Etmekten Kim Korkar?
- Gövdesiz Motorlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- Gıda Geri Çağırma Olayları Kontrol Sürecini Aşmaya Başladı
- Gıda Güvenliğinin Önemi
- HMI'lar için Alışılmamış Üç Kullanım
- Hafif Robotlar için Tümleşik Hareket
- Hafif Robotlar için Tümleşik Hareket
- Harcadığınız Parayla Daha Fazlasını Alın - Yağ ve Gazda Hidroliğe Göre Elektriği Tercih Etme
- Harcadığınız Parayla Daha Fazlasını Alın - Yağ ve Gazda Hidroliğe Göre Elektriği Tercih Etme
- Hep Birlikte İnovasyon için: Daha fazla bakış açısı, daha iyi fikirler ve daha iyi ürünler anlamına geliyor
- Hijyen Tasarımı Hakkında 10 Yaklaşım
- Hijyen Tasarımı Hakkında 10 Yaklaşım
- Industry 4.0 ready çözümleri
- Kablo şirketlerine artık para ödemeyin! Endüstriyel kablo şirketleri.
- Kablo şirketlerine artık para ödemeyin! Endüstriyel kablo şirketleri.
- Kollmorgen Perseverance Rover'da ve Her Zorlu Ortamda
- Kollmorgen Robot Yapmaz - Robotlarınızı Hareket Ettirir
- Kollmorgen kabloları geliştiriyor
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 1
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 1
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 3
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 3
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 4
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 4
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 5
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 5
- Kollmorgen'in Gelişim Süreci - Bölüm 2
- Kollmorgen, AGV'ler için Veri Analizlerini Nasıl Kullanır?
- Kullanıcı Deneyimi Tasarımıyla Otomasyonda Değişiklik
- Kürenin Öyküsü
- Küçülme - Geçerli Step Motor Teknoloji Makine Boyutunu Azaltmasına Nasıl Yardır Eder
- Küçülme - Geçerli Step Motor Teknoloji Makine Boyutunu Azaltmasına Nasıl Yardır Eder
- Laboratuvar Ekipmanlarında Doğrudan Tahrik ve Mekanik Güç Aktarma Sistemleri
- Laboratuvar Ekipmanlarında Doğrudan Tahrik ve Mekanik Güç Aktarma Sistemleri
- Lineer Aktüatör Nedir?
- Lineer Aktüatör Tipleri
- Lineer Motor Sisteminizi Güvenle Oluşturma İpuçları
- Lineer Motor Sisteminizi Güvenle Oluşturma İpuçları
- Lineer aktüatör ile döner aktüatör arasındaki fark nedir?
- Makineniz İçin Neden Gövdesiz Bir Motor Seçmelisiniz?
- Mekatronik nedir?
- Metal Kalıpta Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Kusurları Azaltırken ROI'yi İyileştirme
- Motor Onarımlarına Kısayollar Almamanın 3 Önemli Nedeni
- Motoru Suyla Bozmayın!
- Motoru Suyla Bozmayın!
- Motorumun patlamaya dayanıklı olup olmadığını nasıl bilirim?
- NDC Çözümleri – Kârlı Bir Ortaklık
- Neden Bu Kadar Çok Paslanmaz Çelik Kullanılıyor?
- Neden Bu Kadar Çok Paslanmaz Çelik Kullanılıyor?
- Neden Doğrudan Tahrik? – Doğrudan tahrikli motorların en önemli 5 avantajı.
- Neden Lineer Termistör Tercih Edilmelidir?
- Neden Lineer Termistör Tercih Edilmelidir?
- Otomasyon ile forkliftlerin gücünü ortaya çıkarın
- Otomasyondaki çoklu yetenek
- Otomatik yönlendirmeli araçların temelleri
- Oyunu Değiştiren DIY Platform ile Bir Günde Otomasyon
- Patlamaya dayanıklı motorlar neden kullanılır?
- Performansın Ötesine Geçmek: Doğrudan Tahrikli Sistemlerde Maliyet Tasarrufları
- RMS Torku Nasıl Hesaplanır
- Robot Grubu Nedir?
- Robotik Uygulama Motorları: Ödün Vermeniz Gerçekten Gerekiyor mu?
- Robotik ve Yapay Zeka. - Otomasyonda Yapay Zekalı İşbirlikçi Robotlar
- Robotikte Çerçevesiz Motor Seçimi - Teknik Özellikler Ne Anlama Geliyor?
- Robotlaşma İşleri Yok Mu Ediyor Yoksa İş Mi Yaratıyor?
- Robotun evrimi - Hollywood ve Gerçekler
- SERVO MOTORUNUZU FRENLEMEK İÇİN 101 YOL – 82. Bölüm
- SERVO MOTORUNUZU FRENLEMEK İÇİN 101 YOL – 82. Bölüm
- SWAP nedir? Size Weight and Power (Boyut Ağırlık ve Güç)
- Sanayi ve Üniversite Arasında İşbirliği - Yeni Bir Haber
- Sanayi ve Üniversite Arasında İşbirliği - Yeni Bir Haber
- Savaş Meydanındaki Robotlar
- Savunma Ekipmanı Tedarikçileri Ürünlerini Nasıl Geliştirebilir?
- Savunma Programlarında Riskin Azaltılması
- Savunma Programlarında Riskin Azaltılması
- Servo Motorlar Nasıl Çalışır
- Servo Motoru Nasıl Seçmeli?
- Servo Sistem Kararlılığını Belirleyecek Dört Kilit Değer
- Servo Sistemlerde Bant Genişliği, Kazanç, Faz Marjı : Genlik Kazanç Marjı nedir?
- Servo Sistemlerinde Bant Genişliği, Kazanım ve Faz Payı: Bant Genişliği Nedir?
- Servo Sistemlerinde; Bant Genişliği, Kazanç ve Faz marjı Nedir?
- Servo Sürücü Nasıl Seçilmeli?
- Servo Teknolojilerden fayda sağlayan Yeni ve İlginç Uygulamalar
- Servo Teknolojilerden fayda sağlayan Yeni ve İlginç Uygulamalar
- Servo sürücü Nasıl Çalışır?
- Sessizliğin Sesi
- Sessizliğin Sesi
- Shield (koruyucu) Kablolar: Hareket Sistemlerinde Elektromanyetik Parazitin (EMI) Ortadan Kaldırılması
- Step Motor Nasıl Seçilmeli
- Step Motorlarla Karmaşık Olmayan Kesin Konumlandırma Elde Edin
- Step Motorum Neden Isınıyor?
- Step Motorunuz için Bir Sürücü Seçerken Bilmeniz Gerekenler
- Step motor çözümünüzü optimize edin
- Sürücüsüz bir dünyada ne nedir?
- TENV (Tamamıyla Kapalı Havalandırmasız) Ne Anlama Geliyor?
- Tehlikeli Ortamlar için Servo Motor Tasarım Hususları
- Tek Önemli Şey: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortak İnovasyon
- Tilt Makinesini İçeri Almak Kaç Yıl Sürdü?
- Tilt Makinesini İçeri Almak Kaç Yıl Sürdü?
- Uygulama Boyutlandırması - Kısım 1: Servoları Boyutlandırmaya Başlarken
- Uygulamanızda Servo Motor IP Derecelendirmesini Dikkate Alırken Kullanabileceğiniz 4 İpucu
- Uygulamanızda Servo Motor IP Derecelendirmesini Dikkate Alırken Kullanabileceğiniz 4 İpucu
- Vakumdaki Bir Motoru Çalıştırırken Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar
- Vuruntu Torku ve Tork Dalgalanması Her Yerde: Bilmeniz Gerekenler
- Yalnızca 32 Bit veri destekleyen Modbus İletişim Aygıtlarında 64 Bit Veri İşlemeye İlişkin Önemli İpuçları
- Yedeklemeyi İhmal Etmeyelim
- Yedeklemeyi İhmal Etmeyelim
- Yeni Gıda Güvenliği Yönetmelikleri:Önleyici Tedbir İncelemesi Genişletildi
- Yeni Gıda Güvenliği Yönetmelikleri:Önleyici Tedbir İncelemesi Genişletildi
- Yeni Uzay Yarışında Tam Gaz İleri
- Yüksek Hızlı Yatay Ambalaj Makinesinin Sınırlarını Zorlamak
- Yüksek Ortam Sıcaklıkları Nedeniyle Motor Oran Azaltımı
- Yüksek Ortam Sıcaklıkları Sebebiyle Motor Torque Oranı Azalması
- Yüksek Sıcaklıklı (Kuyu Dibi Teçhizat) Motor Teknolojisi
- Yüksek Sıcaklıklı (Kuyu Dibi Teçhizat) Motor Teknolojisi
- Yüksek teknoloji ürünü, donanımlı kablolar
- Özelleştirilmiş Çözümlerde Neden Gövdesiz Motor Düşünülmeli
- İlginç Yerlerdeki Fırçasız Motorlar
- İlginç Yerlerdeki Fırçasız Motorlar
- İlk Endüstriyel Kademe Motorunun Adımlarını Takip Etme
- İlk Endüstriyel Kademe Motorunun Adımlarını Takip Etme
- İşbirlikçi Robotlar (Cobotlar) - Kimler Faydalanır?
- İşlevsel Güvenlik, Neden Önemlidir ve SafeMotion™ ile Buna Nasıl Ulaşılır
- Basın bültenleri ve Haber odası
- Dünya Genelindeki Yerler
- tarih
- Coronavirus updates
- Distribütör Bulucu
- Fuari ve Etkinlikler
- Genel Kayıt ve Koşullar
- Kollmorgen Hakkinda
- Temel Değerleri
- Blog in Motion
- Ana sayfa
- Ürünler
- Endüstriyel Çözümler
Motion Solutions for Robot Designers and Manufacturers
Kollmorgen, robotik sektörü için motor çözümlerinde dünyanın önde gelen global üreticilerinden birisidir. Tıbbi uygulamalar, işbirliğine yönelik çalışmalar, sanayi ve savunma gibi en zorlu alanlar için robotik inovasyonunu kullanmada haklı bir ünümüz var. Robotik motorlarımız şu anda 1 milyona yakın robot bağlantısını ve robotik kolunu harekete geçiriyor.
- Servis ve Destek
- Search
- iletişim
Makine Öğrenimi, Sinir Ağları; modern lojistikte büyük terimler... Peki ama bunlar gerçekte ne anlama geliyor? Bir uzmanın bunu bize anlatmasına ihtiyacımız var. Logistics Business dergisinin editörü Paul Hamblin bir tanesini tanıyor.
AGV ve mobil robotik uzmanı Kollmorgen, AGV sistemlerinin performansını ve davranışını, hem sistem seviyesinde hem de her bir ayrı AGV seviyesinde ölçer. Motor sürücüleri, lazer tarayıcılar, konumlandırma, trafik ve engel müdahalesi hakkındaki bilgileri toplar, böylece trendleri ve modelleri belirler, bu da ürünlerin ve sistem yapılandırmasının iyileştirilmesine yardım eder.
Verimlilikteki yükselişler ve düşüşler, günlük kullanım eğilimleri ölçülebilir ve veriler kullanılarak rotalar optimize edilir, verim artar ve daha akıllı kaynak kullanımı hesaplanır. Son kullanıcı açısından ise bu da daha düşük maliyetlere ve daha yüksek gelire dönüşür. Toplanan veriler, AGV performansına zarar verebilecek harici süreçler hakkında bazı önemli ipuçları verebilir. Örneğin, AGV'lerin yoluna çıkan yayalar veya normalde AGV'ler için planlanan alanlarda sürüş yapan manuel forklifler.
Peki bütün bunları nasıl yapıyor? Kollmorgen'de AGV Yönetimi Ürün Müdürü olan Samuel Alexandersson bizim hasta rehberimiz olacak.
“Yapay bir sinir ağı, az çok insan beynini temel alan bilgi işlemsel bir model" diye başlıyor ve devam ediyor. "Beyin hücrelerimiz ya da nöronlar karmaşık bir sinir ağı ile birbirine bağlıdır ve bu bağlantılar üzerinde elektrokimyasal sinyaller dolaşır. Basit şekliyle, giriş sinyallerinin ağırlıkları yeterince güçlüyse nöronlar ateşlenir ve sinyal, nöronların bağlı olduğu sonraki hücre kümesine devam eder.
“Bu şekilde, beynimizde yer alan tüm farklı nöronlar arasındaki bağlantıların yapısı, sinyalin nasıl yayılacağını belirler ve bir şeyler öğrendiğimizde beynimizde gerçekten olan şey bu bağlantıların yeniden yapılandırılmasıdır.
“Yapay bir sinir ağında sinyaller elektromekanik değil dijitaldir ve bağlantıların kuvveti ağırlıklarınca depolanır. Başlangıçta bu ağırlıkları rastgele bir değer sahiptir, yani ağa bir girdi sunduğumuzda çıktı rastgele saçmalık olacaktır. Ama tıpkı insanların deneyim yoluyla öğrenmesi gibi bu modelin de veri formundaki deneyim yoluyla öğrenmesine izin verebiliriz.
“Her veri noktası bir girdi ve beklenen bir sonuç olacaktır, böylece bu veri çiftleri öğrenmek için örnek olarak kullanılır. Ağırlıkları dereceli olarak ayarlamak için bu Makine Öğrenimi algoritmaları kullanıldığında, modelden alınan çıktı giderek beklenen sonuca daha fazla yaklaşır, böylece model, kestirimler yapacak şekilde öğrenir.
"Örneğin, bir makineye bir kedi ve bir köpek arasındaki farkı görmesini öğreteceksek, her görüntünün kedi mi yoksa köpek mi olduğunu gösteren bir etikete sahip olduğu, görüntüler (girdiler) içeren bir veri kümesi oluşturmamız gerekir ( doğru çıktılar). Sinir ağlarını veri kümeleri konusunda eğittikten sonra sisteme yeni bir görsel besleyebiliriz, hatta bu daha önce hiç görmediği bir görsel olsa bile sistem bize bunun bir kedi mi yoksa köpek mi olduğunu söyleyecektir."
Mantıksal bağlamdan bir veriden nasıl içgörüler üretileceğine ilişkin örnekler verebilir mi?
"Bir AGV sistemi tasarlamak, çok fazla beceri ve deneyim gerektiren karmaşık bir görev olabilir" diye yanıtlıyor. "Örneğin yol ağını tasarlarken, doğru yapılandırılması gereken on binlerce ayrı yol açılımları olabilir. Tabi ki hata yapılabilir ve genellikle bu gibi hatalar, bir simülasyonda sistemi çalıştırana kadar fark edilmezler.
"Bu nedenle şu anda yol ağını doğrudan analiz edecek araçlar tasarlıyoruz, böylece kullanıcılar daha kısa sürede geri bildirim alabiliyor. Dâhili AB-testlerinde, kullanıcıların hatalı bir yapılandırmanın ana nedenini 5 kat daha hızlı bulduğunu gördük.
"Veri odaklı yaklaşım ile elde edebileceğimiz etkinin daha anekdot niteliğindeki bir örneği olarak bir destek vakasını gösterebiliriz; bu vakada bir mühendisin geleneksel yöntemlerle çözmesinin saatler sürdüğü bir durum, yapılandırma verisini otomatik olarak analiz eden bir prototip kullanılarak 10 dakika içinde çözülmüştür."
Aslında bu kadar basit, her zaman olduğu gibi olay tümüyle kediler ve köpeklerle ilgili.