Jump to navigation
Motion Solutions for Robot Designers and Manufacturers
Kollmorgen, robotik sektörü için motor çözümlerinde dünyanın önde gelen global üreticilerinden birisidir. Tıbbi uygulamalar, işbirliğine yönelik çalışmalar, sanayi ve savunma gibi en zorlu alanlar için robotik inovasyonunu kullanmada haklı bir ünümüz var. Robotik motorlarımız şu anda 1 milyona yakın robot bağlantısını ve robotik kolunu harekete geçiriyor.
Robotik
Kollmorgen Geliştirici Ağı (English only)
Sadece geliştiriciler için değil... Burası Kollmorgen ürün desteği ve eğitimi için tek mağaza noktası. Motion ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını arama özelliği sayesinde bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun. Ürünlerimizi kullanırken yaptığınız en iyi uygulamaları paylaşmak mı istiyorsunuz? Bir konu başlatın. Bir ürün ya da özellik için fikriniz mi var? Özellik talebi ekleyin. Ne arıyorsanız arayın, Kollmorgen Geliştirici Ağı size istediğinizi verecektir!
Otomasyon
Kollmorgen, hareket teknolojilerimizi tamamlamak, mevcut sisteminize uymak ve tercih ettiğiniz geliştirme tarzına uygun olmak üzere tasarlanan bir dizi otomasyon platformu sunar.
Kollmorgen Automation Suite™ Genel Bakış
Kollmorgen Automation Suite (KAS), gerçek anlamda farklı, yüksek performanslı makineleri pazara daha hızlı sürmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım ve donanım bileşenlerini içerir. KAS'ın yazılım geliştirmeyi ölçülebilir şekilde hızlandırdığı, verimi artırdığı, hurdayı en aza indirdiği ve genel ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkardığı kanıtlanmıştır.
Yazılım
Kollmorgen servo tahrik seviyesinden otomatikleştirilen makine aks koordinasyonuna ve insan makine arabirimine, makinenin tüm parçalarının programlanması için yenilikçi yazılım çözümleri sunar.
Kontrolör donanımı
Kollmorgen, her türlü makine mimarisi için eksiksiz bir kontrolör seçimi sunar. Kontrolör seçenekleri tek başına üniteleri, PC kart kontrolörlerini ve tahrikte yerleşik kontrolörleri içerir.
KAS için AKT2G I/O Cihazları
Kollmorgen Automation Suite™ tümü Integrated Development Environment ortamımızda otomatik tanıma ve otomatik yapılandırma için yapılandırılmış çok çeşitli uzak I/O terminali ve kuplör seçenekleri içeriyor.
HMI
Operatör arabirimi, makinenizin en önemli parçalarından biridir. Kullanılabilirlik temeldir. Çalışma ortamına ve makineye özel işlevselliğe en uygun giriş ve görüntüleme seçeneklerine sahip bir HMI'ye ihtiyacınız var. Gerçekten her türlü ihtiyacınızı karşılamak için çeşitli büyüklüklerde dokunmatik ekran, işlev tuşu ve tuş takımı seçeneklerini sunuyoruz.
KSM Güvenlik Çözümleri
Kollmorgen KSM Güvenlik modülleri ile hareket kontrolünde sensörden sürücüye güvenlik serisi ürünlerini tamamlıyor.
KAS Ağ Kabloları
Kollmorgen Automation Suite™, yüksek performanslı uygulamalar için hareket veri yolu tercihimiz olan EtherCAT®'ı kullanır. Muhtemel en düşük ağ gecikmesi ile güvenilir çalışmayı sağlamak için en yüksek kalite Ethernet kabloları sağlıyoruz. Elbette ihtiyaç duyduğunuz tüm motor ve tahrik kablolarını da sağlıyoruz.
Servo Systems
2G Motion System
Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.
Servo Sürücüler
Yeni nesil AKD™ Serimizin liderliğinde bağlanabilirlik seçenekleri, güç aralıkları ve her türlü uygulamayı ele alma özelliğine sahip döner servo motorların kontrolü ve doğrusal konumlandırma sistemleri için endüstrinin en geniş gelişmiş tahrik ürün yelpazesini sunuyoruz.
AKD2G Servo Tahrik
Zengin AKD mirasından ortaya çıkan AKD2G şu özelliklere sahip en yeni servo tahrik teknolojisidir:
AKD Ailesi
AKD® Ailesi müşteride kurulu en büyük sistem teklifi ile birlikte yıllardır piyasadadır:
S700 Servo Sürücü
Uzun yıllardır, bu bizim en güçlü ve zengin özellikli servo tahrik tekliflerimizden birisi olmuştur:
S300 Servo Sürücü
S700 ile aynı, 240 VAC ile optimize edilen boyut ve değer.
S200
Kollmorgen S200 servo tahrik, hız döngüsü bant genişliği 800 Hz olan aşağıdaki özelliklere sahip ilk tamamı dijital endüstriyel tahriktir:
Serviced Drives
The S600 servo drives are no longer available for new applications, but we continue to provide replacement drives and support for existing customers.
Step Sürücüler
Hem AC hem DC güç uygulamalarına uygun step motorlu sürücüler, geri besleme sistemine ihtiyaç duymadan 50.000 kademe/devir'e kadar mikro kademelendirme imkânı sunmaları sayesinde yüksek performanslı dizinleme uygulamaları için idealdir.
P8000 Step Motor Sürücü
Yeni ve daha kompakt sürücüler, sabit yüklü, düşük hızlı, noktadan noktaya uygulamalar için daha iyi pürüzsüzlük, hassasiyet ve tork yoğunluğu sunuyor
P5000 Step Sürücü
P5000, Kollmorgen'in endüstri lideri POWERMAX II step motorları ile yüksek sistem performansı vermesi için optimize edilmiş kompakt mikro step sürücüdür. Kollmorgen step sürücü ailesine eklenen etkileyici ancak kolay anlaşılır bir üye.
P6000 Step Tahrik
P6000, POWERPAC ve POWERMAX step motorları ile eşleştirmek için optimize edilmiş AC girişli mikro step sürücüdür. Dip anahtarların basitliği ve bütün sistemde optimize performans ile bu step çözümü karmaşıklık olmadan artırılmış makine performansı sunmaktadır.
Aksesuarları
Tüm makine, tesis ve teçhizat imalatı alanlarında çok daha hızlı ve teknik açıdan daha karmaşık tahriklerin endüstriyel kullanımı yüksek kalitede aksesuarlar gerektirir
Servo ürün Aksesuarları
Accessories for digital Motion Systems in Europe
Servo Kablolar
Tahrikten motora bağlantı yöntemleri, nominal akım ve voltaj, minimum kod mesafesi, farklı blendaj konseptleri ve diğer etkenlere bağlı olarak geniş yelpazededir. Herhangi bir güç ve geribildirim gereksinimi için ilgili CE ve UL gereksinimlerine uyumlu kullanıma hazır önceden birleştirilmiş kablolar tedarik etmekteyiz.
Frenleme Dirençleri
Frenleme sırasında motorun yardımı ile elektrik enerjisi tekrar sürücüye beslenir. Fazla enerji dağıtılmazsa aşırı gerilim hatası ortaya çıkar. Frenleme direnci, frenleme sırasında sürücünün doğru işlev göstermesini sağlar.
Servo Motorlar
Kollmorgen'in fırçasız servo motorları, standart tasarımlar için 8.000 d/d'ya ve özel tasarımlar için 70.000 d/d'ya varan yüksek hız kabiliyetleri dahil olmak üzere geniş bir hız aralığında en yüksek torku/eylemsizlik oranını sunar.
AKM2G Servo Motorlar
AKM2G, endüstri lideri AKM motor ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.
Portescap Minyatür Elektronik Motorlu Ürün Teknolojileri
Portescap, Tıbbi ve Endüstriyel Uygulamaların Hareket Gereksinimlerini Karşılamak İçin Birinci Sınıf Çözümler Sunar. Minyatür Elektronik Motor Ürün Teknolojileri - Fırçasız DC, Fırçalı DC, Step Motorlar ve Lineer Aktüatörler ile Performans-Kritik Hareket Uygulamaları Sağlar.
AKM Ailesi
Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur. Dişli motoru, washdown ve gıda sınıfı sürümler kullanıma sunulmuştur.
Paslanmaz Çelik AKMH Serisi
AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında, makinenin servis ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.
Goldline® Serisi Servo Motorlar
Kollmorgen Goldline® Serisi, çabuk hızlanma/yavaşlama, uyumlu yükler veya büyük atalet uyumsuzluğu içeren uygulamalar için en iyi performansı sağlar. Bu motorlar 230 ve 400/480 VAC hat voltajı için mevcuttur. Ayrıca patlamaya dayanıklı ve yıkanabilir modellerini de sunuyoruz.
EKM Serisi Servo Motorlar
Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.
Üretilmeyen Servo Motorlar
Kollmorgen DBL/DBK serisi servo motorlar, yüksek dinamik gerekliliklere sahip endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek performanslı mıknatıslar barındırır. DBK modelleri kısıtlı alanlarda kullanım için kısaltılmıştır ve uygundur.
Direk Tahrik Döner Motorlar
Kollmorgen, direk tahrik teknolojisinin geliştirilmesinde öncülük etmiştir. Günümüzde, Direct Drive Rotary (DDR) ve Direct Drive Linear (DDL) motorlarımız size endüstrinin lider performansını, sıfır bakımı, temiz mekanik montajı, iyileştirilmiş doğruluğu, daha fazla üretim, daha iyi güvenilirliği ve pürüzsüz, sessiz çalışmayı getiriyor.
TBM2G Serisi "Gövdesiz"
Bu yeni nesil gövdesiz motorlar, en kompakt, hafif elektromanyetik paketleriniz için yüksek tork yoğunluğu, harmonik dişliler için standart boyutlandırma ve küresel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için ölçeklenebilir tasarım çözümleri sunuyor.
KBM Serisi Gövdesiz
KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.
Cartridge DDR®
Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.
Gövdeli D & DH
Kollmorgen Gövdeli Doğrudan Tahrikli Rotatif (DDR) motorlar, hassas servo çözümleri için yüksek performans ve sıfır bakım sunmaktadır.
TBM Serisi Gövdesiz
TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.
RBE Direk Tahrik Döner Motorlar
Kollmorgen'ın RBE Serisi, yıllardır doğrudan tahrikli motor çözümleri sunan kanıtlanmış bir platformdur. Bu motorlar için dedikleri gibi “ne varsa eskilerde var”. Bu motorlar, görece olarak yüksek tork ve düşük hızlı yassı motor konfigürasyonlarının gerekli olduğu uygulanabilir bir çözüm olarak kullanılmaktadır.
Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar
Doğrudan Tahrikli Lineer (DDL) motor; bilyeli/kurşun vidalara, kremayer ve pinyonlara, kayış/makaralara ve dişli kutularına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, düz olarak tertip edilmiş ve doğrudan tahrik edilen yüke bağlantılı bir döner motordur.
Step Motorlar
Yüksek performanslı, fırçasız, bakım gerektirmeyen step motorlarımız hassas ve son derece düşük maliyetli hareket kontrolü sunarlar.
PMX Serisi
PMX hibrit step motor ailesi, çok çeşitli standart ve özelleştirilebilir seçenek ile eşsiz bir çok yönlülük, düşük maliyetli olağanüstü performans ile benzersiz bir değer, Kollmorgen'in üstün hareket uzmanlığı ve üretim kalitesi ile güven uyandırır.
POWERMAX M ve P Serisi
POWERMAX II® M ve P Serisi, NEMA 23 step motorlar sekizgen bir gövdeye sahiptir ve yarım-, tekli-, ve ikili gövde seçenekleri mevcuttur. Bu birimler çok çeşitli standart seçenekler ve ölçeklendirme ve teslim süresi açısından sorun yaratmayacak uygun maliyetli ortak mühendislik modifikasyonları sunar.
POWERPAC K ve N serisi
POWERPAC serisi, ileri düzeyde yüksek tork elde etmek için tasarlanmış sağlam NEMA 34 ve 42 karma step motorları içerir. Bu birimler standart seçenekler ve tam bir uygulama uyumluluğu sağlamak için ortak mühendislikten doğan modifikasyonlarla temin edilebilir.
CT Serisi
CT serisi Nema 17 ve 23 motorlar yenilikçi soğutma teknolojisi, yüksek torklu manyetik tasarımları, sağlam rulmanlar ve yüksek voltaj yalıtım sistemleri kullanır. Bu motorlar büyük mekanik yükleri destekler ve herhangi bir step motor sürücüsü ile kullanılabilir.
MX Serisi Tehlikeli Görev
MX Serisi ve Patlamaya dayanıklı sınıfındaki step motorlar, Sınıf I, Bölüm 1, Grup D tehlikeli konum gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 flanş seçenekleri sunar ve 1,27 ila 9,82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlar.
Yüksek Tork
T2, T, KM ve MH172 Serisi step motorlarımız, geniş bir yelpazedeki gövde boyutları ile yüksek torku sağlarlar. Bu motorlar pnömatik, hidrolik ve servo motor sistemlerine yüksek performanslı, uygun maliyetli bir alternatif sunar.
E ve H Hybrit Serileri
Geleneksel bir yuvarlak gövdeye sahip olan bu yüksek verimli, düşük kayıplı step motorlar, kendi sınıfındaki diğer motorlara göre daha düşük rotor ataleti ve daha yüksek ivmelenme sunar. Bu motorlar NEMA 23, 34 ve 42 flanş boyutu seçenekleri sunar.
AC Senkron Motorlar
Kollmorgen, Pacific Scientic ST/SN Serileri ve Superior Electric ürünleri olmak üzere iki AC senkron motor markası sunmaktadır. NEMA 23, 34, 42, 66 olmak üzere dört farklı gövde seçeneğinde yüksek performans sunulur. Direnç-kondansatör kitleri de mevcuttur.
ST/SN
ST ve SN serisi senkronize motorlar; NEMA 23, 34 ve 42 (60, 90 ve 110 mm) olmak üzere üç gövde boyutunda yüksek performans sağlar. Direnç-kondansatör kitleri de mevcuttur.
KS ve SS Serileri
Bu yüksek torklu senkronize motorlar, NEMA 23, 34 ve 42 gövde boyutlarında (60, 90 ve 110 mm) mevcutturlar ve 1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork üretirler.
Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar
1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork sağlayan bu senkronize motorlar Sınıf I, Bölüm 1, Grup D tehlikeli yerlerde kullanım için uygun olarak UL Listesinde yer alan versiyonlarda mevcuttur. Çerçeve boyutları NEMA 42 ve 66'dır (110 mm ve 170 mm).
Patlamaya Dayanıklı
Motorların patlamaya dayanıklı versiyonları, patlama riskini en aza indirgemek ve yaşanabilecek herhangi bir iç patlamanın dış ortama yayılmasına izin vermemek üzere tasarlanmıştır.
EP Serisi Patlamaya Dayanıklı
Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorlar SCR derecelendirmelidir ve NEMA standartlarına uygundur. 1/4 ila 3/4 HP arasında çeşitli DC voltajlarında mevcutturlar.
Goldline EB Serisi
230 VAC B ve M serisine temellendirilmiş olan EB Serisi; Sınıf I, Bölüm 1, Grup C ve D tehlikeli konumlarda kullanılmak üzere UL Listesine girmiş yüksek performanslı, patlamaya dayanıklı servo motor sağlar.
Dişli Kutuları
Tüm dişli kutularımız yüksek tork kapasitesi, pürüzsüz çalışma ve minimum bakım için Gerçek Planet dişli sistemi içerir. Böylece ihtiyacınız ister genel amaçlı dişli kutusu, ister ultra hassas bir model, ister bir washdown veya gıda sınıfı sürüm veya eksiksiz bir dişli motoru olsun, optimum performans elde edeceğinizden şüpheniz olmaz.
DuraTRUE™
DuraTRUE™ Serisi, geniş çapta mil yapılandırması ile yüksek hassasiyetli dişli kutuları sunar ve kaplin ihtiyacı duymadan en küçük boyutta sisteminizi tasarlamanıza imkan tanır. DuraTRUE™ "T" tasarımını kullanarak tek motor ile iki ekseni çalıştırabilirsiniz.
EverTRUE™
Devamlı çalışma gerektiren uygulamalar için EverTRUE™ Serisi dişli kutuları uzun vade çalışmaya uygun dayanıklı yağ ile doldurulmuştur ve 7/24 çalışmada en az 30.000 saat çalışması beklenmektedir. Bu yüksek hassasiyetli dişli kutuları neredeyse tüm motorlara kolay kurulması için RediMount montaj sistemimiz ile uyumludur.
NemaTRUE™
NemaTRUE™ dişli kutuları, hem düz hem de dik açılı versiyon olarak standart dört NEMA boyutunda ve üç metrik boyutta mevcuttur. Hepsinde RediMount™ montaj sistemi bulunmaktadır. Bu hassas dişli kutuları çoğu uygulama için çok yönlü ve ekonomik çözüm sunar.
PowerTRUE™ Teknolojisi
Dik açılı konik dişli eşleşmeleri tipik olarak 1:1 ila 3:1 arası oranlarda sınırlandırılmıştır. PowerTRUE™ 90 dişli teknolojisi, oran aralığını 5:1'e çıkarmak için gelişmiş bir dişli tasarımı kullanılmıştır. NemaTRUE, DuraTRUE, UltraTRUE ve ValueTRUE 90° dişli kutularında bulunmaktadır.
RediMount™ Sistemi
RediMount™ motor montaj sistemi, TRUE Planetary dişli kutularımızın piyasadaki neredeyse tüm motorlara bağlantısına imkan sağlar. Bir adaptör manşonu ve giriş muhafazası özelliği sunan bu yenilikçi tasarım, dişli kutusu montajının her zaman hızlı, kolay ve hatasız olmasını sağlar.
UltraTRUE™
UltraTRUE™ Serisi, en yüksek hassasiyetli sarmal başlı dişlimiz ile TRUE Planetary™ yönlendirmesini harmanlayarak sadece 4 ark-dakika ( Arc-Min ) dişli boşluğu olan bugün piyasadaki en akıcı ve sessiz redüktörleri ortaya çıkarmıştır. Geniş yelpazede metrik gövde boyutları ve dişli oranları düz ve 90° olarak mevcuttur.
Value TRUE™ Planet Dişli Kutuları
ValueTRUE™ Serimiz rekabetçi fiyata yüksek hassasiyet sunar. Yalnızca 4 yay dakikalık dişli boşluğu ve gövde bir kasa büyüklüğü ve oranı yelpazesinde kullanılabilirlik ile orijinal teçhizat olarak ya da en yaygın helis dişli kutuları için bırakma değişim parçası olarak mükemmeldir.
XTRUE™ Planetary Dişli Kutuları
XTRUE™ Serisi güçlü özelliklere sahip uygun maliyetli bir çözüm sunar. Beş gövde büyüklüğü, düz ve 90° sürümler ve RediMount™ montaj sistemimiz ile bu hassas dişli kutuları kolay kurulum ve güvenilir performans sunar.
Elektrikli Silindirler
Kollmorgen'in elektrikli silindirleri güçlü baskı, yüksek hız ve benzersiz konumlandırma doğruluğu sunar. Hidrolik aktüatörlere ve pnömatik silindirlere daha temiz ve etkili bir alternatif olarak tasarlanan yüksek hassasiyetli bu kapalı devre sistemler pek çok doğrusal uygulama için tercih edilen bir alternatif haline gelmiştir.
EC1 Serisi
EC1 Serisi, maliyeti düşürmek ve silindir gövde boyutunu yüzde 30 ila 40 oranında azaltmak için tasarlanmış sınırlı bir uygulama çözümü yelpazesi sunmaktadır. Küçük paket tasarımı, birçok uygulamada pnömatik silindirlerden dönüştürmek için mükemmeldir.
EC2 Serisi
EC2 Serisi elektrikli silindirler, hafif ila orta itiş yükleri için ekonomik bir çözümdür. Bilyalı ya da kurşun vida tasarımları, motor-vida azaltma tiplerinden oluşan bir seçim ile bu silindirler; sessiz çalışma, düşük boşluk ve yüksek doğruluk sağlar.
EC3 Serisi
EC3 Serisi, orta ve ağır itiş yükleri için sağlam bir lineer hareket paketi sağlar. Son derece sessiz çalışma, düşük tepki ve yüksek doğruluk sağlayan bir bilyalı veya kurşun vida ve motor-vida azaltma oranları çeşitleri ile mevcutturlar.
EC4 Serisi
EC4 Serisi, üstün hassasiyet ve minimum boşluk ile ağır itiş yüklerini taşımak için tasarlanmış ağır hizmet tipi bir hareket paketidir. Bu seri, motor-vida azaltma oranları ile hassas haddelenmiş bilyalı vidalara sahiptir.
EC5 Serisi
EC5 serimiz, en ağır itme yükleri için çeşitli motor-vida azaltma oranları ile hassas haddelenmiş bilyalı vidalarla son derece sağlam bir tasarım sunar. Tüm elektrikli silindirlerimiz gibi olağanüstü doğruluk, düşük dişli boşluğu ve sessiz çalışma sağlarlar.
N2 Serisi Elektrikli Silindirler
N2 Serisi, küçük bir paket boyutuna sahip ekonomik, hafif bir tasarım sunar. Dayanıklı ve kullanımı kolay olan bu elektrikli silindirler, önceden belirlenmiş durma yerlerine veya analog voltaj girişine konumlama becerisi ile basit uzat-geri çek hareketi sağlar.
Milsiz Aktüatörler
Bu milsiz aktüatörler, bir elektrikli silindirin hareketli mili yerine çekme alüminyum şasi içinde lineer rulmanlar tarafından desteklenen hareketli bir taşıma özelliğine sahiptir. Bu tasarım, milsiz aktüatörün konumlandırılacak yükü yönlendirmesini ve desteklemesini sağlar.
R2A Serisi
R2A Serisi; daha düşük rulman sürtünmesi, daha pürüzsüz çalışma ve sıfır çalışma boşluğu üreten bir taşıma rulmanı tasarımı sunar. Esnek bir conta çevresel kirlenmeyi önler ve uzun ömür sağlar ve R2A Serisini endüstriyel sınıf gereksinimler için etkili bir çözüm haline getirir.
R3 Serisi
R3 Serisi milsiz aktüatörler, endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışma sağlamak için sağlam tasarım, dahili esnek conta ve dahili lineer hareket kılavuz rayı içerir. Yüksek yük veya maksimum görev döngüsü ile yüksek hızlanma için donatılmış olan R3 serisi, en yüksek itme kapasitesi ve tekrarlanabilirlik sağlamak amacıyla en hızlı hareketler için kayış tahrikli ya da en yüksek itiş kapasitesi için vidalı tahrik ile alınabilir.
R4 Serisi
R4 serisi; en ağır yükleri ivedi bir şekilde hızlandırmak, doğru bir şekilde konumlandırmak ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmış en güçlü milsiz aktüatörümüzdür. Dahili esnek bir contaya sahip bir dahili lineer hareket kılavuz rayı, zorlu endüstriyel ortamlarda maksimum görev döngüsüne dayanır..
AGV Kontrol Çözümü
NDC8 platformumuz, otomatik forkliftler ve diğer AGVler için tam ve genel amaçlı bir kontrol çözümüdür. Bu uygulamadan bağımsız, ölçeklendirilebilir çözümü, mevcut araç tasarımlarının yanı sıra ana sistemlere ve materyal taşıma çözümlerine entegre etmek kolaydır.
Doğrudan tahrikli sistemde ise tam tersine döner/rotary veya lineer motor, doğrudan yüke bağlıdır. Bunun ile kazanılan en iyi 5 avantaj şöyledir