Pular para o conteúdo principal

Optar pelo tamanho ou pelo comprimento? A opção de motor está relacionada ao equilíbrio entre a necessidade de torque, fator de forma e desempenho. Saiba como outras topologias de motor, além do comprimento e do diâmetro, otimizam a sua plataforma eletro-óptica ou infravermelha.

Principais tópicos:

  • Motivos para ajustar o diâmetro externo às relações de furos passantes.
  • A escolha entre o design de motor com ou sem ranhura.
  • Conheça as vantagens e desvantagens das opções de design de motor para minimizar o ripple de torque e maximizar a densidade de torque ou o torque por volume.
Motores sem carcaça

Sobre o(s) apresentador(es)

Tom S Wood
Tom S. Wood

Tom S. Wood, um veterano com mais de 35 anos em motion de alto desempenho, integrou soluções de controle de motion como projetista de máquinas, representante do fabricante, distribuidor de alta tecnologia e como especialista em produtos de controle de motion da Kollmorgen. Ele tem vasta experiência em projeção de sistemas de motion de última geração para a indústria aeroespacial e de defesa, assim como para aplicações de robótica que ajudam a melhorar tudo, desde segurança no local de trabalho até mobilidade de pacientes. Tom gosta de ajudar os engenheiros a entender como aprimorar seus projetos através de tecnologia sem carcaça que oferece alto desempenho em um formato compacto.