Back to top

Instruções sobre a Motioneering

Webinar educativo gratuito

Aprenda a navegar pela última versão da Motioneering: uma ferramenta on-line de dimensionamento de servo mais rápida e cheia de recursos, destinada a fabricantes de máquinas

A nova geração da Motioneering é mais rápida e mais intuitiva, oferece requisitos customizáveis conforme a aplicação, permite comparação lado a lado de múltiplos sistemas e oferece ao usuário acesso aos mais recentes produtos e atualizações.

 

Principais atualizações:

  • Filtragem aprimorada de produtos, o que permite aos engenheiros indicar as famílias de produtos mais adequadas a uma aplicação.
  • Revisão dos tipos de mecanismo, adição de redutores e acoplamentos, criação de perfis de movimento, revisão de resultados de dimensionamento e determinação de regeneração e dimensionamento.
  • Os novos detalhes de cada possível solução de design dão aos usuários um panorama mais completo das vantagens relativas a cada opção. Por exemplo, as margens de segurança (margem percentual) mostram a quantidade de velocidade e torque disponível além do que a aplicação requer.
  • Capacidade de customizar parâmetros e unidades de medida para cada projeto.
  • Perfil atualizado da curva em S: A redução do Jerk pode ser ajustada de 0% a 100% (aceleração linear até aceleração total da curva em S).
Instrutor da sala de aula

Gordon Ritchie: há mais de 31 anos, seu especialista em treinamento oferece aos fabricantes de máquinas suporte detalhado para as aplicações. Ritchie aplica os anos de experiência que desenvolveu como engenheiro de aplicações e gerente de contas em vendas externas em sua atual posição na Kollmorgen: instrutor técnico especializado. Ele possui diversas credenciais, incluindo a de Profissional de Controle de Motion com Certificação MCMA. Atualmente, ele dá mais de 60 aulas por ano, além de orientar equipes de aplicação e suporte técnico. Ritchie é um ávido aprendiz que adora as montanhas Blue Ridge e traz seu amor pela fotografia e videografia para ajudar você a vislumbrar o que pode fazer com seu próximo projeto de motion.

Instruções sobre a Motioneering
Apresentador(es): 
Gordon Ritchie, instrutor técnico