Pular para o conteúdo principal

Processos comprovados, entrega confiável

Para ter sucesso nesse mercado, você precisa de um parceiro de motion confiável que estará com você em cada passo do caminho. Nosso profundo conhecimento de aplicações aeroespaciais e de defesa, cultura de engenharia colaborativa, capacidades personalizadas e processos de fabricação sustentáveis fornecem a maior segurança de sucesso do seu programa.

Saiba como podemos ajudá-lo a projetar sistemas de motion mais eficazes para programas aeroespaciais e de defesa para garantir o sucesso de Motion de longo prazo.

Kollmorgen e estações terrestres de satélite

Soluções em motion robustas e precisas

Soluções em motion robustas e precisas

Os motores utilizados para posicionar antenas de radar e satélite de peso substancial devem fornecer o torque necessário para aceleração e desaceleração, mantendo o posicionamento preciso. Todo o sistema depende de servomotores que sempre respondem instantaneamente e com precisão.

A Kollmorgen oferece servomotores robustos e confiáveis — incluindo as Séries TBM e RBE sem carcaça e a Série AKM2G com carcaça — que fornecem desempenho confiável para todos os requisitos de motion, mesmo ao posicionar antenas grandes em condições ambientais desafiadores.

Consulte nossos processos, especificações de produto e aplicações para estações terrestres de satélite.

Obter a visão geral

Foco em motores sem carcaça

Os motores sem carcaça da Kollmorgen para estações terrestres estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos padrão e especificações de desempenho para cumprir todos os requisitos de motion, incluindo controle de elevação e azimute para antenas grandes. O amplo conjunto de modificações padrão é a sua garantia de adequação ideal para o projeto da sua aplicação.

Saiba como usar motores sem carcaça para aprimorar o desempenho em uma máquina menor com manutenção reduzida.

Kollmorgen e motores sem carcaça

Principais produtos para estações terrestres de satélite

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

RBE

RBE >

A Série RBE inclui os modelos de drive direto alojado e sem estrutura.

Recursos Relacionados

Explore o espaço e outros planetas com os motores da Kollmorgen dignos da exploração espacial >

A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.

Vença a nova corrida espacial com motores confiáveis >

A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.

A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares >

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de movimento da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.