Back to top

1. O que é um armazém inteligente?

Nos armazéns inteligentes, a coleta e classificação são tarefas importantes. Uma solução de coleta comum é a GTP (Goods-to-person - Mercadorias para pessoas), onde os robôs móveis ou os AGVs podem ser usados. Os robôs móveis carregam as prateleiras de estoque em suas traseiras a partir de grades de armazenamento até o coletor em uma estação de manuseio de cargas.

2. O que é “One Solution”?

“One Solution” da Kollmorgen é a solução para robôs móveis, para AGVs de alcance vertical e para todas as soluções intermediárias. Nós sabemos que as necessidades das diferentes indústrias podem variar muito, e que uma solução única é a preferida.

3. Posso comprar um sistema completo de armazém inteligente da Kollmorgen?

A Kollmorgen é especializada na tecnologia de navegação, software e hardware necessários para criar armazéns inteligentes. Nós temos uma ampla base de parceiros que cria ou que integra nossa tecnologia em seus AGVs e robôs móveis.

4. Como configuro um sistema de armazém inteligente?

A primeira coisa que você tem que fazer é decidir como deseja usar seu armazém inteligente para poder encontrar um parceiro certificado com quem trabalhar. Depois de ter decidido qual área deseja usar para seu armazém inteligente, também tem que pensar nas posições do coletor e do reabastecimento, na área de armazenamento em prateleiras, no número de prateleiras e na produtividade desejada.

Contate os fornecedores

5. Quais são os benefícios de um sistema de armazém inteligente da Kollmorgen?

Um sistema de armazém inteligente da Kollmorgen é adequado para pisos abertos e ambientes em constante alteração. Você obtém toda a flexibilidade que precisa agora e no futuro, e o sistema é projetado para permitir uma interação fácil com seu pessoal no armazém.

6. Qual é a diferença entre um sistema de AGV tradicional e um sistema de armazém inteligente?

Muitos sistemas de armazéns inteligentes usam navegação baseada no chão. Esses sistemas são controlados por um algoritmo inteligente perfeito para layouts baseados em grade.

7. Qual o tamanho dos sistemas que eu posso ter?

Os sistemas de armazéns inteligentes são, geralmente, grandes em termos de tamanho do layout e número de veículos. Contate um parceiro experiente para obter mais detalhes.

Contate os fornecedores

8. Será útil se eu tiver experiência anterior dos AGVs da Kollmorgen?

Sim. Nós temos desenvolvido uma caixa de ferramentas para configuração de um sistema de armazém inteligente, onde você reconhecerá algumas das nossas ferramentas mais populares.

9. O que é a precisão/exatidão de condução para navegação por código de barra?

Isso depende da configuração do veículo: +/-10 mm com um veículo bem regulado.

10. Qual é a agilidade do suporte técnico aos produtos Kollmorgen?

Oferecemos um pacote de suporte premium. O portal de suporte está disponível 24/7/365.