Back to top

A resolução da imagem, o conforto e a determinação do paciente, a eficiência do procedimento e até mesmo o resultado potencial do tratamento, tudo isso depende da qualidade do movimento. A Kollmorgen pode ajudá-lo a projetar e produzir sistemas de imagiologia que oferecem a maior velocidade e precisão possíveis, para que você possa produzir mais cortes, com menos radiação, garantindo um posicionamento preciso e uma melhor experiência geral do paciente.

Qualidade e controle são as palavras de ordem para a prestação de serviços de saúde hoje em dia. Quando seu objetivo é ser o líder em qualidade e controle, projete o excepcional com a Kollmorgen.

Design mais ambicioso para imagens precisas

A Kollmorgen oferece tecnologia Direct-Drive avançada otimizada para alta velocidade com controle preciso sobre a posição e a velocidade. Seu sistema de imagiologia pode produzir mais cortes, em resolução mais alta, em um tempo mais curto, sem concessões. Imagens mais rápidas e controladas também significam uma dose de radiação menor para o paciente, com muito menos risco de ruídos que exijam uma varredura repetida.

Maior resolução e velocidade para sistemas de Tomografia Computadorizada 3D e 4D. Tempo preciso da mesa do paciente para imagens de raios-X mais precisas. Imagem interoperativa responsiva para melhores resultados cirúrgicos. Movimento otimizado para imagens híbridas. Precisão e controle para medicina nuclear. Quando o movimento é importante para um melhor serviço de saúde, a Kollmorgen pode ajudá-lo a projetar e construir uma solução melhor.

Converse com um especialista em Motion

Engenharia mais capaz para todas as modalidades

A Kollmorgen fornece Motion preciso e confiável para sistemas de imagiologia fixos e móveis, com soluções ideais para qualquer modalidade, incluindo raios-X, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia e imagens nucleares. Oferecemos a mais ampla variedade de produtos comerciais prontos para uso, projetados para funcionar com os principais sistemas de controle e drives da indústria e prontos para integração direta em dispositivos de imagem avançados. Além disso, oferecemos a capacidade de modificar produtos de forma rápida e fácil para acomodar necessidades especializadas.

Também fornecemos a experiência de coengenharia de que você precisa para obter o ajuste de Motion e desempenho ideais para sua aplicação. Nossos engenheiros seniores têm décadas de experiência em dispositivos médicos, oferecendo suporte para uma herança comprovada de avanços na área de saúde. Se você precisa de experiência para projetar um novo sistema de imagiologia ou uma atualização de Motion para sistemas existentes, a Kollmorgen oferece inovação.

Construa uma Melhor Experiência do Paciente em seu Dispositivo de Imagem

Motion de Todas as Modalidades

Coengenharia para Motion Superior em Aplicações Médicas em Cinco Etapas Simples

Entrega mais confiável em todo o mundo

A Kollmorgen conhece a importância da certificação na fabricação de dispositivos médicos e pode projetar sistemas de Motion de acordo com os mais altos padrões internacionais e regionais. Com nossa presença global, nosso suporte a aplicações locais e nossa cadeia de suprimentos sustentável, oferecemos qualidade consistente sempre e em qualquer lugar, durante a vida útil do seu projeto.

Quando você precisar de experiência e suporte em projetos, aproveite as ferramentas de desenvolvimento autoguiadas da Kollmorgen, além de acesso direto a especialistas em Motion que colaboram com você para melhorar o desempenho, a qualidade, a capacidade de fabricação e o custo de sua aplicação. Com mais de 100 anos de experiência em movimento, a parceria da Kollmorgen garante confiança em desempenho superior, em fornecimento confiável e em suporte especializado.

VEJA NOSSO PROCESSO E VISÃO GERAL DA ENTREGA

LEIA O ESTUDO DE CASO DE WUHAN

Principais produtos para imagiologia médica

Servo Motor AKM2G

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.

Saiba mais >>

Servo Drive AKD2G

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
Saiba mais >>

Série TBM sem carcaça

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Saiba mais >>

POWERMAX II® Séries M e P

A série POWERMAX II® M e P são motores de passo NEMA 23 com caixa octogonal e estão disponíveis em configurações de meio, um e dois comprimentos de ímãs do rotor. Essas unidades oferecem uma ampla variedade de opções padrão e modificações de co-engenharia acessíveis, sem sacrificar a escalabilidade e o tempo de execução.

Saiba mais >>

Série KBM sem carcaça

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Saiba mais >>

Motores Lineares de Acionamento Direto

Um motor de acionamento linear direto (DDL) é basicamente um motor rotativo cortado e aberto sobre a mesa, diretamente acoplado à carga movida, eliminando a necessidade de fusos de esfera ou trapezoidais, pinhões e cremalheira, correias e polias e reduções.

Saiba mais >>

Ferramentas de desenvolvimento

Use nossas ferramentas avançadas de desenvolvimento para começar rapidamente a escolher os motores certos para sua aplicação. Em seguida, conte com nosso conhecimento em coengenharia para alcançar as especificações exatas e as modificações necessárias para o máximo em desempenho, qualidade, capacidade de produção e custo. As ferramentas de desenvolvimento de autoguiadas com base na Web da Kollmorgen incluem:

Seletores de produtos

Para seleção direta de produtos quando você já conhece os requisitos de torque, de velocidade, de tamanho e outros.

Comece a comparar

Motioneering

Para seleção guiada de produtos quando você conhece os requisitos de aplicação, mas não o torque e a velocidade necessários.

Dimensione sua aplicação

Gerador de curva de desempenho

Para visualizar a velocidade e o torque com base no fator de enrolamento, temperatura ambiente, corrente do drive e outros fatores.

Gere curvas

Explore todas as nossas ferramentas de desenvolvimento »

 

Comece a usar agora mesmo

Conte com o suporte da Kollmorgen para ajudá-lo a projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva de forma confiável, em qualquer lugar do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para adaptar uma solução perfeita às suas necessidades de Motion.

Converse com um especialista em Motion