Back to top

Tanto para a dobragem de metal especializado quanto para o trabalho de produção totalmente automatizado, as prensas devem entregar curvas de alta qualidade precisamente posicionadas em uma variedade de formas, sem danificar o material.

Diferencie a sua Máquina

Para formar peças complexas com várias curvas, os avançados sistemas de prensa de hoje controlados por computador são capazes de precisão de movimento multi-eixo com feedback em tempo real para controle preciso de posicionamento. Estações com requisitos de movimento menos complicados também precisam da capacidade de aplicar força extrema a uma velocidade controlada, com total precisão.

Hoje, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão à procura de capacidades de flexão sofisticadas com controle preciso, maior rendimento, menor consumo de energia e maior segurança do operador. Movimento poderoso, preciso e eficiente desempenha um papel de liderança em todos estes fatores de diferenciação.

É por isso que os fabricantes estão cada vez mais deixando os sistemas hidráulicos do passado e aderindo à tecnologia de servo drive direto ou sistemas híbridos para alcançar o poder e controlar o que seus clientes estão procurando.

Movimento Controlado e Dinâmico para Maior Produtividade

Nossas soluções servo oferecem energia, controle e eficiência para OEMs da indústria de materiais de formação há mais de 70 anos, e nas últimas duas décadas temos ajudado OEMs inovadores da área de impressão a liderar essa indústria, partindo de hidráulica à sistemas servo energeticamente eficientes que são mais compactos, mais fáceis de manter, mais silenciosos e mais seguros.

Estes sistemas também oferecem movimento altamente dinâmico com controle afinado para otimizar processos de formação de velocidade e qualidade. Aceleração eficiente, posicionamento e torque em cada eixo de movimento permitem aos designers alcançar maior precisão e repetibilidade, enquanto racionalizam cada operação para produção mais rápida.

Perceba o Seu Potencial

Nós fornecemos a mais ampla gama de tecnologia de unidades servo diretas, com produtos padrão e modificações co-projetadas para atender a praticamente qualquer especificação de desempenho. Nós ainda oferecemos unidades de movimento de segurança reforçadas que ajudam os operadores a trabalharem de maneira produtiva e com maior confiança. E trazemos a experiência de movimento que só a Kollmorgen pode oferecer, para ajudar a concretizar todo o potencial de sua máquina enquanto reduz a energia, manutenção e custos operacionais.

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Saiba mais >>

Unidade Servo Drive AKD

Projetamos nossa série AKD® de última geração com a versatilidade, comunicação, energia e largura de banda que você precisa para obter rendimento superior, maior precisão e recursos com maior capacidade em sua máquina - e para colocá-la mais rápido em funcionamento.

Saiba mais >>

Sistema Servo AKDN Multi Eixos

O sistema servo AKDN ajuda a abrir o caminho para a automação de máquinas mais inteligentes com 80% menos cabos. As aplicações típicas para o AKDN são embalagens e máquinas de produção de alimentos e bebidas.

Saiba mais >>