Back to top

Para projetar e construir aplicações de prensagem modernas, os fabricantes precisam otimizar a taxa de tempo da própria imprensa, assim como alimentar e transferir as unidades de máquina.

A verdadeira diferenciação e vantagem competitiva da formação a prensa pode ser alcançada através de um maior rendimento, uma maior flexibilidade do processo, precisão superior, e menores custos de energia e manutenção. Todas estas qualidades dependem de um movimento preciso, eficiente e altamente dinâmico em sintonia com os requisitos funcionais de cada subsistema de materiais de formação.

Soluções e Conhecimento para Qualquer Prensa e Função de Forjamento

Seja convertendo um sistema de formação de prensa existente do hidráulico à tecnologia servo, ou projetando um sistema da próxima geração a partir do zero, os inovadores em formação e forjamento procuram a Kollmorgen para a perícia incomparável do movimento e uma seleção quase ilimitada de servo drives diretos para atender às necessidades de cada requisito do movimento.

Formações de prensa periféricas, tais como alimentação de bonina e unidades de transferência são cruciais para a qualidade, confiabilidade e rendimento do processo de formação geral. Nós podemos ajudar a trazer precisão de movimento, compacto e poderoso para cada um desses componentes, minimizando o desgaste mecânico, a manutenção e o consumo de energia.

Drive Direto para Uma Máquina Mais Simples e Mais Capaz

Nossas tecnologias servo e soluções de programação de controle de movimento permitem o ajuste preciso do perfil traçado para fazer o movimento mais eficiente possível, e entrega todo o poder e a força necessários para cada operação. A eficiência do drive direto, juntamente com a capacidade de compartilhar energia entre todas as unidades através de um autocarro DC, minimiza picos elétricos e aumenta a eficiência energética.

A tecnologia de acionamento direto também simplifica o projeto da máquina para melhor desempenho com uma vida mais longa, sem a necessidade de manutenção de sistemas hidráulicos ou a substituições desnecessárias de componentes de transmissão que podem desgastar ao longo do tempo e introduzir folgas excessivas e conformidade para o sistema.

Convertendo Sistemas Hidráulicos

Prensas hidráulicas existentes também podem se beneficiar de todas essas melhorias. Ninguém tem mais experiência em conversões de hidráulico a servo do que a Kollmorgen. Nós oferecemos soluções totalmente configuráveis que reduzem os custos operacionais, melhorando a precisão do sistema.

Com assistência local, prototipagem rápida, e fabricação/distribuição global, nós somos o parceiro ideal para o movimento de formação e forjamento de prensa, e sistemas que proporcionam capacidades superiores e valor a longo prazo.

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Saiba mais >>

Unidade Servo Drive AKD

Projetamos nossa série AKD® de última geração com a versatilidade, comunicação, energia e largura de banda que você precisa para obter rendimento superior, maior precisão e recursos com maior capacidade em sua máquina - e para colocá-la mais rápido em funcionamento.

Saiba mais >>