Pular para o conteúdo principal

Processo de limpeza otimizado

Exemplo: limpeza de uma máquina de embalagem de alimentos

Optimized Cleaning Process

A limpeza de máquinas de alimentos é um processo importante, difícil e demorado. Várias regulamentações relativas às normas de higiene e segurança devem ser consideradas. Novos modos de limpeza integrarão o SafeMotion

  • Processo tradicional: corte a energia da máquina, limpe a seção 1 da máquina, ligue, opere a máquina, desligue, limpe a seção 2 etc.
  • Processo de limpeza inovador: ative a função "SLS – Velocidade limitada com segurança" para limpar continuamente sem parar a máquina

O processo de higiene aprimorado reduzirá o risco de recalls e o tempo de limpeza reduzido aumentará o OEE (Efetividade geral do equipamento) do processo de embalagem.

Otimizando a cortina de luz

Exemplo: conformação de metais – Pressione o freio

Durante o processo de conformação de metais, há tipicamente um conflito para proteger o operador e apoiar manualmente o processo de conformação.

O operador atravessa a cortina de luz → a máquina pode se mover para trás para escolher a próxima peça.

  • Método tradicional: o operador atravessa a cortina de luz → a máquina para em qualquer posição, por exemplo, o operador não pode remover a folha de metal
  • Solução inovadora: a prensa pode se mover para cima enquanto o operador estiver dentro da área perigosa. A função de segurança "SDI – Direção segura " impede o movimento perigoso para baixo, protegendo o operador.

A inovadora função SDI SafeMotion melhora o processo de formação e pode aumentar o rendimento em 20%.

AKD2G Servo Drive

Servo Drive AKD2G  >

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único

Servo Drive S700 >

Há muitos anos, esse é um dos nossos servodrives mais poderosos e com mais recursos:

  • 110 a 480 VAC, monofásico ou trifásico, 50 a 60 Hz, até 72 A contínuos
  • Suporte de barramento herdado, incluindo DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II e RS232
  • Suporte aos protocolos EtherCAT, CANopen
  • Segurança funcional opcional até SIL3
AKM2G Servomotor

Servo Motor AKM2G  >

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.

KSM Medium

Solucoes de Seguranca KSM >

A Kollmorgen completa sua cadeia de segurança de movimento com as soluções de segurança inovadoras KSM. As funções de segurança inteligente monitoraram áreas com movimentos perigosos, permitindo a máquina intervir eficazmente com interrupção mínima do processo.