Back to top

Simplifique

Para atender as demandas do mercado atual, suas linhas de embalamento precisam entregar uma qualidade e um rendimento maior sem erros de processamento ou falhas nos equipamentos que causam paradas não planejadas. A Kollmorgen compreende que menos interação humana é igual a menos erros. É por isso que desenvolvemos componentes de movimento confiáveis que simplificam o projeto de sua máquina, assim como as soluções inovadoras de controle de movimento que são fáceis de operar e podem ser programadas a partir de um local central.

A Kollmorgen Automation Suite™ encurta dramaticamente o tempo de desenvolvimento para o movimento complexo de eixos múltiplos enquanto aumenta o rendimento da máquina em 25 por cento ou mais. Escolha a programação IEC 61131 padrão, ou use o exclusivo Pipe Network™ da Kollmorgen para criar rapidamente uma representação de arrastar e soltar de sua máquina e gerar automaticamente um código livre de erros. De todas as maneiras, a Kollmorgen Automation Suite™ torna simples criar programas de movimento e PLC, perfis de came, configuração de dispositivos, especificações I/O, interações HMI e mais - tudo através de uma interface gráfica totalmente integrada.

Simplifica ainda mais eliminando excessos de hardware de sua máquina. Por exemplo, nosso drive AKD PDMM® incorpora o controle master Kollmorgen Automation Suite™ para até 7 eixos AKD™ adicionais, sem a necessidade para um controlador separado. Nosso servo motor Cartridge DDR® é montado diretamente na máquina com poucos parafusos, eliminando a necessidade de engrenagens, correias e outros componentes de transmissão propensos a folgas e de manutenção intensiva. E nossa tecnologia de micropasso permite que você use motores de passo e drives de bom custo benefício em aplicações que poderiam exigir um sistema de feedback, drive e servo motor completo. Uma máquina mais simples é mais adaptável, mais fácil de trocar, manter e reparar, e permite que você faça mais com menos: Menos tempo de desenvolvimento, custo mais baixo e menos espaço para erros.

Unidade Servo Drive AKD

Projetamos nossa série AKD® de última geração com a versatilidade, comunicação, energia e largura de banda que você precisa para obter rendimento superior, maior precisão e recursos com maior capacidade em sua máquina - e para colocá-la mais rápido em funcionamento.

Saiba mais >>

Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox

O novo servo motor da Série AKMH foi construído seguindo os mais rigorosos regimentos de aplicações submersíveis. Sua construção resistente à corrosão e com grau de proteção IP69K, faz do AKMH a última preocupação que terá com sua máquina.
Saiba mais >>

Servo Motores síncronos AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Saiba mais >>
CDDR imagem média

Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.

Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Programacao Controle Movimento

O nosso conjunto exclusivo de soluções de automação para uso geral inclui todos os softwares e hardwares que você precisa para entrar no mercado com máquinas de alto desempenho verdadeiramente diferenciadas. A Kollmorgen Automation Suite™ comprovou que acelera o desenvolvimento, aumenta a transferência, minimiza o desperdício e maximiza a eficiência geral do equipamento de forma considerável.

Saiba mais >>

Drives de Passo

 

Liderados pela série AKD™ de última geração, oferecemos a mais ampla gama da indústria de drives avançados para controle de servo motores rotativos e sistemas de posicionamento linear, com as opções de conectividade, alcances de potência e funções para gerenciar qualquer aplicação.

Saiba mais >>