Back to top

Limpe de maneira rápida

A Kollmorgen entende as rigorosas demandas por limpeza na indústria de alimentos e bebidas. A segurança alimentar é vital para a integridade e a reputação de sua marca. E com o advento da Lei de modernização da segurança alimentar nos EUA e regulamentações cada vez mais rigorosas em todo o mundo, a capacidade de demonstrar procedimentos efetivos para prevenção da contaminação está se tornando crítico para a sua capacidade de continuar operando dia a dia.

Tudo, do lubrificante do mancal aos materiais de acabamento tem que ser seguro para o consumo, caso em algum momento entre em contato com o produto. Além disso, tudo tem que ser capaz de suportar produtos de limpeza corrosivos e lavagens frequentes. Fornecemos opções preparadas para a indústria alimentar com proteção de ingresso de até IP67 para motores, drives descentralizados, engrenagens e outros componentes. Nós oferecemos opções de engrenagem e motor em aço inoxidável construídos para padrões IP69K e desenvolvidos com uma carcaça lisa e perfeita onde não existe lugar para que os patógenos se escondam.

Construa a sua máquina com menos componentes. Certifique-se de que esses componentes são desenvolvidos para uma fácil limpeza sem a necessidade de desmontar e longa vida útil sob condições severas de lavagem. O resultado é uma máquina que passa muito menos tempo na limpeza, na manutenção e no reparo – e muito mais tempo em atividade e gerando lucro.

Programacao Controle Movimento

O nosso conjunto exclusivo de soluções de automação para uso geral inclui todos os softwares e hardwares que você precisa para entrar no mercado com máquinas de alto desempenho verdadeiramente diferenciadas. A Kollmorgen Automation Suite™ comprovou que acelera o desenvolvimento, aumenta a transferência, minimiza o desperdício e maximiza a eficiência geral do equipamento de forma considerável.

Saiba mais >>

Drive Programável AKD PDMM Master Multi Eixos

O AKD PDMM® combina um eixo de servo AKD e um controlador mestre EtherCAT PCMM que suporta até mais de 31 eixos AKD adicionais.

  • Recursos completos de automação KAS usando a linguagem de programação padrão da indústria IEC61131-3 para PLC suave
  • Controle integrado para múltiplos servo eixos, interface de E/S e IHM completa
Saiba mais >>

Unidade Servo Drive AKD

A série AKD® tem qualidade comprovada, que suporta a maior oferta de base instalada pelo cliente:

  • Malhas de controle de movimento líderes do setor
  • Vários tipos de feedback do motor e suporte à protocolos de comunicação no drive, incluindo EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-Play com motores Kollmorgen
  • Software de configuração Workbench: aclamado pela usabilidade e pela experiência do cliente
Saiba mais >>

Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox

A série AKMH é construída para suportar os mais rigorosos regimes de lavagem. A combinação da construção IP69K do AKMH e com materiais resistentes à corrosão cria um servomotor que durará por toda a vida útil da sua máquina.

Saiba mais >>

Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Saiba mais >>

Servomotor série AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Drives de Passo

 

Liderados pela série AKD™ de última geração, oferecemos a mais ampla gama da indústria de drives avançados para controle de servo motores rotativos e sistemas de posicionamento linear, com as opções de conectividade, alcances de potência e funções para gerenciar qualquer aplicação.

Saiba mais >>