Back to top

Inove

Você não quer uma solução do tipo "eu também". Você quer uma máquina incrível. Alguém que coloca uma exigência mais alta para a qualidade, a inovação e a produção. Quando sua meta é claramente diferenciar suas capacidades da concorrência, a Kollmorgen pode ajudá-lo a projetar e construir uma máquina que entrega mais.

Ferramentas inovadoras de desenvolvimento - como o ambiente de programação visual completamente integrada da Kollmorgen Automation Suite™, a interface gráfica dos usuários (GUI) AKD™ e nossas ferramentas de passo - definem o ambiente para a excelência. Os produtos inovadores - como nossas caixas de engrenagem e motores que suportam lavagens, drives AKD PDMM®, servo motor Cartridge DDR® e mais - ajudam-no a realizar a excelência em uma máquina mais simples de construir e manter, além de mais rápida, mais precisa e ultraconfiável em operação.

E há mais um ingrediente de inovação que faz toda a diferença no mercado de bebidas e alimentos: pessoas inovadoras.

Os especialistas em movimento da Kollmorgen transformam a inovação em simplicidade. Nós o ajudamos a projetar e implementar as soluções de adequação perfeita para extrair o máximo de sua máquina - propiciando uma diferenciação concreta da concorrência e agregando valor a seu modelo de negócio. Ninguém tem mais experiência com o movimento de condução das operações de embalamento e processamento de alimentos e bebidas. E ninguém pode se equiparar a nossas soluções flexíveis, nosso conhecimento em engenharia ou nosso comprometimento em ajudá-lo a construir a máquina inovadora - e a vantagem de mercado - que você prevê.

Unidade Servo Drive AKD

Projetamos nossa série AKD® de última geração com a versatilidade, comunicação, energia e largura de banda que você precisa para obter rendimento superior, maior precisão e recursos com maior capacidade em sua máquina - e para colocá-la mais rápido em funcionamento.

Saiba mais >>

Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox

O novo servo motor da Série AKMH foi construído seguindo os mais rigorosos regimentos de aplicações submersíveis. Sua construção resistente à corrosão e com grau de proteção IP69K, faz do AKMH a última preocupação que terá com sua máquina.
Saiba mais >>

Servo Motores síncronos AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Saiba mais >>
CDDR imagem média

Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.

Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Programacao Controle Movimento

O nosso conjunto exclusivo de soluções de automação para uso geral inclui todos os softwares e hardwares que você precisa para entrar no mercado com máquinas de alto desempenho verdadeiramente diferenciadas. A Kollmorgen Automation Suite™ comprovou que acelera o desenvolvimento, aumenta a transferência, minimiza o desperdício e maximiza a eficiência geral do equipamento de forma considerável.

Saiba mais >>

Drives de Passo

 

Liderados pela série AKD™ de última geração, oferecemos a mais ampla gama da indústria de drives avançados para controle de servo motores rotativos e sistemas de posicionamento linear, com as opções de conectividade, alcances de potência e funções para gerenciar qualquer aplicação.

Saiba mais >>