Back to top

A solução mais rápida

Por mais de 70 anos, a Kollmorgen fornece soluções de movimento que tornam máquinas industriais mais produtivas, precisas e poderosas. Através de experiências com centenas de aplicações em alimentos e bebidas, aprendemos como as máquinas inovadoras podem ser projetadas e construídas com menos peças, de forma que há menos exigências de conformidade e menos recuo devido a peças desgastadas e menos risco de quebra. E se caso um problema ocorrer, menos peças facilitam o diagnóstico e o conserto.

Por exemplo, nosso drive AKD PDMM® elimina a necessidade de um controlador separado, fornecendo um controle de alto desempenho e um controle master Kollmorgen Automation Suite™ para até sete drives adicionais, tudo em um alojamento compacto e único. Nosso servo motor Cartridge DDR® usa os mancais da sua própria máquina para suportar o rotor, para que você obtenha todas as vantagens de um motor de drive direto sem estrutura com apenas algumas voltas de chave. E nossa tecnologia de micropasso permite que você use motores de passo e drives de bom custo benefício em aplicações que poderiam exigir um sistema de realimentação, drive e servo motor completo. Construído com menos peças, você terá menores problemas - e uma solução mais fácil caso ocorra um problema.

Para manter o funcionamento suave, a Kollmorgen Automation Suite™ fornece um ponto único de programação e diagnósticos para todo o seu sistema de movimento. Com suporte para IEC 61131, mais suas próprias ferramentas visuais que facilitam a edição e a validação dos programas de automação e movimento de alta qualidade, a Kollmorgen Automation Suite™ acelera seu processo de desenvolvimento aberto. E acelera o tempo médio de reparação (MTTR), para que sua máquina permaneça mais produtiva durante todo o seu ciclo de vida.

Unidade Servo Drive AKD

Projetamos nossa série AKD® de última geração com a versatilidade, comunicação, energia e largura de banda que você precisa para obter rendimento superior, maior precisão e recursos com maior capacidade em sua máquina - e para colocá-la mais rápido em funcionamento.

Saiba mais >>

Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox

O novo servo motor da Série AKMH foi construído seguindo os mais rigorosos regimentos de aplicações submersíveis. Sua construção resistente à corrosão e com grau de proteção IP69K, faz do AKMH a última preocupação que terá com sua máquina.
Saiba mais >>

Servo Motores síncronos AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Saiba mais >>
CDDR imagem média

Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.

Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Programacao Controle Movimento

O nosso conjunto exclusivo de soluções de automação para uso geral inclui todos os softwares e hardwares que você precisa para entrar no mercado com máquinas de alto desempenho verdadeiramente diferenciadas. A Kollmorgen Automation Suite™ comprovou que acelera o desenvolvimento, aumenta a transferência, minimiza o desperdício e maximiza a eficiência geral do equipamento de forma considerável.

Saiba mais >>

Drives de Passo

 

Liderados pela série AKD™ de última geração, oferecemos a mais ampla gama da indústria de drives avançados para controle de servo motores rotativos e sistemas de posicionamento linear, com as opções de conectividade, alcances de potência e funções para gerenciar qualquer aplicação.

Saiba mais >>