Back to top

Tecnologias

A Kollmorgen entende os desafios mais difíceis na indústria de alimentos e bebidas. O movimento é o nosso núcleo. Por mais de 70 anos, fornecemos soluções de movimento que tornam máquinas industriais mais produtivas, precisas e poderosas. Aplicações de empacotamento e processamento bem-sucedidas necessitam de soluções de controle de movimento de alto desempenho para exigentes requisitos da máquina, tais como:

  • Aceleração e desaceleração altamente dinâmicas
  • Controle de movimento preciso, inteligente e rápido
  • Aplicações de torque elevado
  • Coordenação e sincronização de movimento em eixos múltiplos

Unidade Servo Drive AKD

A série AKD® tem qualidade comprovada, que suporta a maior oferta de base instalada pelo cliente:

  • Malhas de controle de movimento líderes do setor
  • Vários tipos de feedback do motor e suporte à protocolos de comunicação no drive, incluindo EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-Play com motores Kollmorgen
  • Software de configuração Workbench: aclamado pela usabilidade e pela experiência do cliente
Saiba mais >>

Servo Motores Drives Serie AKMH aco inox

A série AKMH é construída para suportar os mais rigorosos regimes de lavagem. A combinação da construção IP69K do AKMH e com materiais resistentes à corrosão cria um servomotor que durará por toda a vida útil da sua máquina.

Saiba mais >>

Servomotor série AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Saiba mais >>
CDDR imagem média

Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.

Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Programacao Controle Movimento

O nosso conjunto exclusivo de soluções de automação para uso geral inclui todos os softwares e hardwares que você precisa para entrar no mercado com máquinas de alto desempenho verdadeiramente diferenciadas. A Kollmorgen Automation Suite™ comprovou que acelera o desenvolvimento, aumenta a transferência, minimiza o desperdício e maximiza a eficiência geral do equipamento de forma considerável.

Saiba mais >>