Back to top

Sobre a Kollmorgen e a NDC

A Kollmorgen é líder mundial em kits de automação de veículos para veículos guiados automaticamente (AGV), com uma base instalada de mais de 30 mil veículos. A empresa foi fundada como NDC em 1962 e se tornou a Kollmorgen em 2009.

Folheto O mundo em movimento Faça uma pergunta

  • Legado de inovação
    Primeira fábrica de produção de automóveis do mundo com veículos sem motorista
  • Oferta completa
    Navegação, hardware, software, serviços
Empresa membro do MAG
Empresa membro do MHI

Desempenho comprovado

Primeira fábrica de produção de automóveis do mundo com veículos sem motorista Primeira fábrica de produção de automóveis do mundo com veículos sem motorista
Volvo, Suécia, 1972
O primeiro veículo guiado a laser do mundo O primeiro veículo guiado a laser do mundo
Tetra Pak, Cingapura, 1990
O primeiro sistema Pick-n-Go do mundo O primeiro sistema Pick-n-Go do mundo
Marktkauf, Alemanha, 2007
O primeiro veículo sem motorista do mundo com 16 rodas controladas O primeiro veículo sem motorista do mundo com 16 rodas controladas
Posco Steel, Coreia do Sul, 2009

Folheto O mundo em movimento

Qualidade e Meio Ambiente

A Kollmorgen garante qualidade alta e consistente, além de minimizar o impacto ambiental, por exemplo, reduzindo as emissões de CO2 em nosso trabalho diário. O objetivo é fornecer produtos e serviços de classe mundial, dando aos nossos clientes uma vantagem irrefutável no mercado. Nossa Política de Qualidade e Meio Ambiente descreve em detalhes o que fazemos e como você se beneficia.

Política de Qualidade e Meio Ambiente

O sistema de gestão da Kollmorgen Automation AB é certificado de acordo com a ISO 9001/14001.

Escopo: Desenvolvimento e comercialização de soluções e serviços de controle sem motorista para manuseio de materiais e soluções intralogísticas.

Certificação do sistema de gestão Certificações

O uso de veículos automatizados, com base nas Soluções da NDC, no processo de manuseio de materiais resulta em:

  • Ciclo de vida mais longo do veículo
    Movimentos suaves e controlados
  • Menor consumo de energia
    Possível funcionar com as luzes apagadas e em altas/baixas temperaturas
  • Menos danos a mercadorias, paletes e prateleiras
    Sem colisões com humanos ou veículos
  • Menor risco de acidentes de trabalho
    Graças a um ambiente de trabalho mais seguro

Projetos de pesquisa

Veja o filme

A Kollmorgen é um dos colaboradores nos seguintes projetos de pesquisa:

Projeto ativo

NiCE: Navegação robusta em ambientes mutáveis
Visite o site: oru.se

Projetos concluídos

Semantic Robots
Visite o site: semanticrobots.oru.se/

Iliad
Visite o site iliad-project.eu/