Back to top

As soluções de controle de munição representam uma ampla variedade de funções nas aeronaves modernas, do bico à cauda, de uma asa à outra. E praticamente todas as aplicações de movimento no ambiente decisivo das missões - incluindo elevadores e lemes, estabilizadores horizontais, sistemas de rastreamento por satélite, sistemas de rastreamento e sinalização, sistemas de antenas, atuadores de portas e escotilhas, trem de pouso, sistemas de freio e mais. Tudo deve operar com 100% de confiabilidade.

Motores de alto desempenho para qualquer aplicação


Servo motores pequenos e precisos são usados em muitos tipos de instrumentações de aeronaves. Servo motores de torque maior são usados para controlar superfícies de voo em sistemas fly-by-wire, sistemas de navegação e muitos outros componentes de aeronaves que exigem um posicionamento rápido e preciso de cargas moderadas a grandes.

Condições extremas, movimento perfeito


Apesar da ampla faixa de aplicações, todos os motores de uma aeronave devem ser capazes de um desempenho sem falhas em grandes altitudes, calor ou frio extremo, umidade e poeira pesada, fortes choques e vibrações. Os componentes de movimento também precisam encaixar-se em limitações de peso e espaço reduzido sem sacrificar o desempenho e a durabilidade. A Kollmorgen é um fornecedor de fonte única que pode atender a todos os requisitos para praticamente todos os sistemas elétricos de movimento, fornecendo qualidade e confiabilidade que nenhum outro fabricante pode oferecer.

Especialidade em engenharia conjunta e resultados comprovados


A Kollmorgen possui décadas de experiência trabalhando com os fornecedores mais à frente da indústria de aeronaves para fornecer sistemas de movimento otimizados para a aviação comercial e militar. Os clientes do setor de defesa estão usando vários de nosso projetos de motor para controlar pedestais de radar e outros sistemas de eixo múltiplo. Há muitos outros exemplos - todos se beneficiando de nossa capacidade inigualável de co-projetar modificações para aplicações específicas para atender as exigências exatas de desempenho e meio ambiente das plataformas aéreas de alto desempenho.

 

CDDR imagem média

Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.

Saiba mais >>