Back to top

Barra de ferramentas dos engenheiros

Barra de ferramentas do engenheiro

A Kollmorgen fornece uma conveniente barra de ferramentas de engenharia para facilitar cálculos técnicos comuns. Engenheiros, assim como estudantes, acharão esta ferramenta gratuita extremamente útil.

Baixar Barra de ferramentas (1,2MB)

Recursos da Barra de ferramentas:

  • Conversão de unidades
  • 28 parâmetros, centenas de unidades
  • Densidades de materiais - ampla seleção de materiais e elementos
  • Cálculos de inércia
    • Cilindro
    • Paralelepípedo
    • Concha esférica
    • Esfera
    • Haste estreita
    • Tetraedro
  • Integra-se ao motor de aplicação MOTIONEERING® e a outros programas usando uma simples função copiar e colar
  • Referência trigonométrica e de cálculo

Requisitos de sistema da Barra de ferramentas do engenheiro

  • Pentium 90MHz ou superior, IBM PC ou compatível
  • Windows 98SE, NT 4.0, 2000, XP
  • 32 MB RAM
  • VGA ou placa de vídeo superior